Nuova uscita: Tempo di consegna ridotto per EN AW-6061 equiv. (A6061)

Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo ridotto significativamente i tempi di consegna standard per EN AW-6061 equiv. (A6061) parti lavorate.

Per ordini senza trattamento superficiale, il tempo di spedizione standard è stato ridotto da 10 giorni a 6 giorni. Per ordini con trattamento superficiale, il tempo di spedizione standard è stato ridotto da 11 giorni a 8 giorni. Inoltre, i tempi di consegna accelerati e prolungati sono stati ridotti in modo simile. Questo cambiamento garantisce che EN AW-6061 equiv. (A6061) sarà ora disponibile per l'ordine con gli stessi tempi di consegna di altri materiali in alluminio.

Approfitta di questa opportunità e effettua i tuoi ordini per EN AW-6061 equiv. oggi stesso!

L'alluminio A6061 è una lega di alluminio altamente efficiente

Trattamento superficiale

Opzioni di Consegna

Vecchio Tempo di Consegna

Nuovo Tempo di Consegna

No

Tempo di consegna breve

5 Giorni

3 Giorni

Data di spedizione standard

10 Giorni

6 Giorni

Tempo di consegna economico

24 Giorni

20 Giorni

Tempo di consegna breve

6 Giorni

4 Giorni

Data di spedizione standard

11 Giorni

8 Giorni

Tempo di consegna economico

25 Giorni

20 Giorni

Esplorazione delle Caratteristiche Principali, Svantaggi e Considerazioni di Progettazione di EN AW-6061 equiv. (A6061) per Parti Personalizzate

EN AW-6061 Equiv. (A6061) è una lega di alluminio versatile e ampiamente utilizzata, celebrata per le sue impressionanti proprietà meccaniche e l'eccezionale lavorabilità. È molto apprezzata per il suo eccellente rapporto resistenza-peso, rendendola una scelta ideale per applicazioni in cui sia la resistenza che la leggerezza sono critiche. La lega vanta anche un'eccellente resistenza alla corrosione, che ne migliora la durata e la rende adatta all'uso in ambienti difficili.

 

EN AW-6061 Equiv. (A6061)<img id="5> è nota per la sua buona lavorabilità, permettendo tagli, forature e modellature precise ed efficienti, ed è facilmente saldabile, il che ne amplia l'applicazione in settori come l'aerospaziale, l'automobilistico e il marino. Nonostante questi vantaggi, A6061 presenta alcuni svantaggi. Una limitazione notevole è la sua minore resistenza alla fatica rispetto ad alcune altre leghe di alluminio, che può essere una preoccupazione in applicazioni soggette a stress ripetuti. Inoltre, non è così formabile come alcune altre leghe, rendendola meno adatta per parti che richiedono piegature o stiramenti estesi.

 

Quando si progettano parti personalizzate con EN AW-6061 equiv. (A6061), devono essere prese in considerazione diverse considerazioni per massimizzare le prestazioni e la longevità. Comprendere l'ambiente operativo è cruciale, poiché la resistenza alla corrosione della lega può variare a seconda delle condizioni specifiche. I progettisti dovrebbero anche tenere conto della lavorabilità e delle proprietà di saldatura del materiale per garantire processi di produzione efficienti. Considerando la minore resistenza alla fatica della lega, è importante progettare parti con spessore e rinforzo sufficienti nelle aree soggette a carichi ciclici elevati. Inoltre, trattamenti superficiali come l'anodizzazione possono migliorare la resistenza alla corrosione e le proprietà di usura, estendendo ulteriormente la vita dei componenti personalizzati. Considerando attentamente questi fattori, ingegneri e progettisti possono utilizzare efficacemente A6061 per creare parti personalizzate ad alte prestazioni e durevoli che soddisfano le esigenze delle loro applicazioni specifiche.