Novità su meviy: 5 Nuove Vernici a Umido Ora Disponibili per Lamiere

A partire da settembre 2024, abbiamo ampliato i nostri servizi di lavorazione della lamiera introducendo nuove opzioni di vernici a umido. Questo aggiornamento è ideale per chi ha bisogno di componenti vivaci e visivamente accattivanti, o per segnare aree pericolose nelle strutture. Con questa aggiunta, puoi ora scegliere tra cinque nuovi colori di vernice.

nuove vernici a umido per lamiere personalizzate disponibili su meviy

Cosa Sono le Vernici a Umido

Le vernici a umido sono un tipo di vernice industriale che si basa su solventi organici per trasportare i pigmenti, i leganti e altri componenti. Questi rivestimenti sono ampiamente utilizzati per le loro forti proprietà di adesione, rendendoli ideali per superfici che richiedono una finitura dura e durevole, come la lamiera. Quando applicato, il solvente nel rivestimento evapora, lasciando uno strato protettivo duro che resiste alla corrosione, ai prodotti chimici e ai danni ambientali. I rivestimenti a base di solventi sono particolarmente efficaci in ambienti industriali difficili, inclusi i settori automobilistico e aerospaziale, dove la protezione a lungo termine è cruciale.


Le vernici a umido offrono anche flessibilità in termini di applicazione, poiché possono essere utilizzate in varie condizioni meteorologiche e su superfici che potrebbero non essere perfettamente pulite, una flessibilità che i rivestimenti a base d'acqua spesso non hanno. Tuttavia, l'uso di solventi organici significa che rilasciano composti organici volatili (VOC) durante l'applicazione e l'indurimento, il che può comportare preoccupazioni ambientali e di salute. Nonostante ciò, le loro prestazioni e qualità protettive le rendono un'opzione preferita in contesti in cui sono richiesti i più alti livelli di durata e resistenza.


Le vernici a umido sono spesso confrontate con rivestimenti a polvere, ma questi due metodi differiscono come mostrato nella tabella seguente:

 Rivestimento in polvereVernice a Umido
Spessore del film ※180±30μm30±15μm
Temperatura di cottura180℃140℃
Tempo di cottura20-30 minuti
Test di nebbia salina *2120 ore72 ore

Note Importanti sui Prodotti Verniciati

– Potrebbero esserci segni di tracce dai supporti di sospensione post-verniciatura come mostrato nell'immagine

Esempio di un segno lasciato su una parte meccanica durante il processo di verniciatura

– Il pretrattamento prevede un rivestimento di fosfato di ferro, e eseguiamo rigorose ispezioni, inclusi controlli dello spessore del film e test a griglia, per garantire la qualità e la funzionalità di ciascun componente.

 

Questo miglioramento è progettato per soddisfare le tue esigenze di personalizzazione specifiche con maggiore efficienza e precisione.