Novità su meviy: Nuove Opzioni di Anodizzazione per Parti Fresate CNC e Lamiere

Il trattamento superficiale svolge un ruolo cruciale nel migliorare la durata, l'aspetto e la funzionalità dei componenti metallici. L'anodizzazione, un metodo popolare per il trattamento dei metalli, fornisce protezione e benefici estetici attraverso un processo elettrochimico. Siamo entusiasti di annunciare due aggiornamenti significativi alle nostre offerte di anodizzazione: anodizzazione rossa e dorata per parti fresate CNC e l'introduzione dell'anodizzazione per componenti in lamiera.

Anodizzazione Rossa e Dorata per Parti Fresate CNC

 

La nostra nuova opzione di anodizzazione rossa e dorata introduce scelte di colore vivaci per parti fresate CNC. Questi nuovi colori forniscono estetiche accattivanti per coloro che cercano componenti più personalizzati o distintivi. L'anodizzazione è altamente versatile nell'aggiungere colore alle parti in alluminio senza compromettere le loro proprietà fisiche, rendendo queste tonalità audaci ideali per industrie come l'elettronica, l'automotive e i beni di consumo.

esempio di parti fresate CNC trattate con anodizzazione rossa e dorata da meviy

Come per i nostri altri trattamenti di anodizzazione, l'anodizzazione rossa e dorata sarà disponibile per i seguenti materiali in alluminio:

 

  • EN AW – 2017 equiv.
  • EN AW – 5052 equiv.
  • EN AW – 6061 equiv.
  • EN AW – 6063 equiv. (barra piatta)
  • EN AW – 7075 equiv.

Vantaggi dell'Anodizzazione Rossa e Dorata:

 

  • Estetica Personalizzata: Aggiungi finiture vivaci e professionali alle tue parti per scopi di branding o design.
  • Resistenza alla Corrosione: Lo strato anodizzato protegge il metallo dall'usura ambientale e dalla corrosione.
  • Resistenza ai Graffi: La superficie diventa più dura, offrendo una migliore resistenza ai graffi e ai danni minori.
  • Durabilità: Queste finiture sono durature e mantengono il loro aspetto anche dopo un uso prolungato.

Anodizzazione per Parti in Lamiera Ora Disponibile

 

Oltre alle nostre offerte fresate CNC, siamo ora lieti di offrire anodizzazione per parti in lamiera. Questa nuova capacità consente la stessa protezione, durabilità e personalizzazione estetica precedentemente limitata alle parti CNC, estendendosi anche ai componenti in lamiera. Questa espansione apre nuove possibilità per le industrie che utilizzano involucri, pannelli e alloggiamenti dove è necessaria protezione contro la corrosione e un aspetto elegante.

 

L'anodizzazione per parti in lamiera sarà disponibile per i seguenti materiali in alluminio.

MaterialeTrattamento superficialeSpessore piastraDimensioni Esterne (Lunghezza, Larghezza, Altezza)
 Spessore della piastra ≤ 2,0mmSpessore della piastra > 2,0mm
A5052 (Lamiera d'acciaio anodizzata bianca)Anodizzato (Bianco)1,0, 1,5, 2,0, 3,05~110010~1100
A5052 (Piastra d'acciaio anodizzata nera)Anodizzazione (Nera)
esempio di piastre anodizzate disponibili su meviy

Cos'è l'Anodizzazione?

 

L'anodizzazione è un processo elettrochimico che aumenta lo spessore dello strato di ossido naturale sulle superfici metalliche, solitamente alluminio. Questo strato di ossido diventa parte del metallo, fornendo una maggiore durabilità, resistenza alla corrosione e flessibilità estetica. Le parti anodizzate possono essere tinte in vari colori, come le nostre nuove opzioni rosse e dorate, rendendole visivamente distintive pur mantenendo vantaggi funzionali.

Vantaggi e Svantaggi dell'Anodizzazione

 

Vantaggi:

 

  • Protezione dalla Corrosione: Il metallo anodizzato è significativamente più resistente alla ruggine e alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti esterni o difficili.
  • Durabilità Migliorata: L'anodizzazione aumenta la durezza superficiale, migliorando la resistenza all'usura e la longevità complessiva del pezzo.
  • Varietà Estetica: Disponibile in vari colori, l'anodizzazione offre un grande grado di personalizzazione per esigenze di branding e design.
  • Ecologico: L'anodizzazione utilizza meno sostanze chimiche nocive rispetto ad altri trattamenti superficiali, rendendola un'opzione ecologica.

Svantaggi:

 

  • Limitato all'Alluminio: L'anodizzazione è utilizzata principalmente per l'alluminio, limitando la sua applicabilità ad altri metalli.
  • Costo: Sebbene efficace, l'anodizzazione può essere più costosa di altri trattamenti superficiali a causa dei processi richiesti.
  • Imperfezioni Superficiali: Qualsiasi difetto superficiale nel metallo grezzo rimarrà visibile dopo l'anodizzazione, poiché il processo non copre i difetti.

Conclusione

 

Il nostro nuovo rilascio di anodizzazione rossa e dorata porta entusiasmanti possibilità estetiche ai pezzi fresati CNC, mentre l'introduzione di anodizzazione per lamiere espande la gamma di componenti che possiamo ora trattare con questo processo versatile ed efficace. Sia per funzionalità che per miglioramento estetico, l'anodizzazione rimane un'ottima scelta per chi cerca di proteggere e abbellire le proprie parti metalliche.