Opzioni di Rugosità Superficiale Disponibili per Parti Fresate CNC: Ra3.2, Rz12.5

La rugosità superficiale gioca un ruolo critico non solo nella gestione della finitura e della qualità dell'aspetto di un prodotto lavorato, ma anche nel determinare la sua durata complessiva e l'efficienza operativa. Per soddisfare le richieste dei clienti, meviy ha introdotto servizi di lavorazione per livelli di rugosità superficiale di Ra3.2 e Rz12.5 per parti fresate CNC il 5 giugno 2023. Queste nuove opzioni di rugosità sono disponibili sia per componenti in plastica che in metallo.

 

Con l'interfaccia facile da usare di meviy, ora puoi ordinare parti con Ra3.2 o Rz12.5 di rugosità superficiale per fresatura CNC direttamente dalla piattaforma seguendo pochi semplici passaggi.

Cos'è la Rugosità Superficiale?

La rugosità superficiale è un parametro critico nell'ingegneria e nella produzione che si riferisce alle irregolarità o deviazioni presenti sulla superficie di un materiale. Queste irregolarità sono tipicamente causate dai processi di lavorazione o finitura utilizzati per creare il pezzo. La rugosità superficiale è quantificata utilizzando misurazioni standardizzate, più comunemente espresse come Ra (Rugosità Media Aritmetica) o Rz (Rugosità Media a Dieci Punti), ed è misurata in micrometri (µm).


Ra è l'altezza media dei picchi e delle valli sulla superficie su un'area specificata, fornendo un'indicazione generale della levigatezza. D'altra parte, Rz rappresenta la differenza media di altezza tra i cinque picchi più alti e le cinque valli più basse, rendendolo una rappresentazione più dettagliata del profilo superficiale. Queste misurazioni sono essenziali per determinare le qualità funzionali ed estetiche di una parte. Ad esempio, una superficie più liscia (basso Ra o Rz) è spesso richiesta per componenti che devono ridurre l'attrito, migliorare la resistenza all'usura o garantire una corretta tenuta. Al contrario, una superficie leggermente più ruvida può essere vantaggiosa per applicazioni che richiedono una migliore adesione, come la verniciatura o l'incollaggio.


La rugosità superficiale influisce non solo sull'aspetto di una parte ma anche sulla sua funzionalità, incluso come le parti si adattano tra loro, come interagiscono con altri componenti e la loro performance complessiva nei sistemi meccanici. In industrie come quella automobilistica, aerospaziale e dei dispositivi medici, mantenere la corretta rugosità superficiale è fondamentale per garantire sicurezza, affidabilità ed efficienza. Comprendendo e controllando la rugosità superficiale, i produttori possono migliorare la longevità del prodotto, ridurre i costi di manutenzione e migliorare l'efficienza operativa in varie applicazioni.

Vantaggi della Rugosità Superficiale Ra3.2 o Rz12.5 per Parti Fresate CNC


Optare per una rugosità superficiale di Ra3.2 o Rz12.5 offre diversi vantaggi chiave, particolarmente in applicazioni di precisione dove prestazioni, affidabilità e durata sono critiche. Una rugosità superficiale di Ra3.2 (Rugosità Media Aritmetica) assicura una superficie liscia ma funzionale, minimizzando l'attrito tra le parti in movimento, riducendo l'usura e prolungando la durata del prodotto. Questo livello di rugosità è anche ideale per componenti che richiedono una corretta tenuta, poiché fornisce un equilibrio tra levigatezza e capacità di trattenere lubrificanti, migliorando l'efficienza operativa. Per industrie come automobilistica e dispositivi medici, Ra3.2 o Rz12.5 è spesso la scelta preferita per superfici dove sono richieste alta precisione e prestazioni costanti, come piastre lavorate di precisione, punti di montaggio o componenti utilizzati in ambienti pericolosi o ad alta precisione.


Inoltre, Rz12.5 (Rugosità Media a Dieci Punti), che misura la differenza di altezza tra picchi e valli, fornisce un profilo ottimale per applicazioni dove superfici leggermente testurizzate migliorano l'adesione funzionale, come verniciatura, incollaggio o rivestimento. Questo livello di rugosità aiuta anche a distribuire le sollecitazioni uniformemente sulla superficie, riducendo il rischio di affaticamento del materiale. Inoltre, ottenere Ra3.2 o Rz12.5 attraverso lavorazioni di alta precisione assicura qualità costante e migliorato aspetto estetico, rendendo i componenti adatti sia per parti funzionali che visibili. Rispettando questi standard, i produttori possono fornire prodotti che rispettano i requisiti del settore ottimizzando prestazioni, affidabilità ed economicità.

Come Selezionare Parti con Rugosità Superficiale Ra3.2, Rz12.5 su meviy


Ordinare parti con rugosità superficiale migliorata non è mai stato così facile. Segui questi passaggi:


  • Nell'interfaccia meviy, clicca sull'opzione di rugosità superficiale predefinita Ra6.3 nel menu ad albero.
  • Seleziona Ra3.2, Rz12.5 dalla lista a discesa.

Materiali Disponibili per Parti Fresate CNC con Ra3.2, Rz12.5

Metalli

 

MaterialeMateriale SpecificoTrattamento superficiale
FerroSS400Nessun trattamento
Rivestimento ossido nero
Nichelatura chimica
S50C (equivalente)
Materiale ricotto SS400
S50C (equivalente) (materiale temperato)
Acciaio pre-tempratoNAK55® (Daido) (equivalente)Nessun trattamento
AlluminioA2017Nessun trattamento
Anodizzato bianco
Anodizzato nero
Anodizzato nero (opaco)
A5052
A6061
A7075
Acciaio InossidabileEN 1.4305 Equiv. (SUS303)Nessun trattamento
EN 1.4301 Equiv. (SUS304)
En 1.4401 Equiv. (SUS316)
EN 1,4016 Equiv.. (SUS430)

Resina

MaterialeMateriale SpecificoTrattamento superficiale
ResinaPoliacetale (bianco)Nessun trattamento
Poliacetale (nero)
MC Nylon (Blu)
MC Nylon (Avorio)
MC Nylon (nero/grigio)
Fluoruro (bianco)
Polietilene ad altissimo peso molecolare (bianco)
Polietilene ad altissimo peso molecolare (nero)
ABS (colore naturale)
PEEK (marrone grigio)

Esclusioni per Rugosità Superficiale Ra3.2, Rz12.5

 

Certi metodi di lavorazione, tipi di materiale e condizioni di design possono impedire di raggiungere una rugosità superficiale Ra3.2 o Rz12.5. Esempi di esclusioni includono:

 

  • Superfici di fondo foro e pareti laterali di fori non di precisione.
  • Superfici curve (aree R) e aree di svasatura controforo.

 

Se necessiti di queste superfici specifiche, ti preghiamo di consultare il nostro team di supporto clienti per soluzioni alternative.

 

Conclusione

 

In conclusione, ottenere una rugosità superficiale precisa, come Ra3.2 o Rz12.5, è un fattore critico per fornire componenti di alta qualità, affidabili ed efficienti per una vasta gamma di industrie. Che si tratti di migliorare la durata e le prestazioni delle parti lavorate o di garantire funzionalità e sicurezza ottimali in applicazioni impegnative, questi livelli di rugosità superficiale offrono benefici tangibili che vanno oltre l'estetica. Utilizzando tecniche di lavorazione avanzate, i produttori possono soddisfare questi rigorosi standard di qualità superficiale fornendo ai clienti parti che si allineano alle loro esigenze specifiche e ai requisiti del settore. Con l'introduzione delle opzioni di rugosità superficiale Ra3.2 e Rz12.5 nei nostri servizi, miriamo a potenziare i nostri clienti per ottenere maggiore efficienza, prestazioni e longevità nei loro prodotti. Pronto a portare i tuoi progetti al livello successivo? Esplora come queste finiture superficiali di precisione possono ottimizzare il tuo prossimo design oggi stesso!