BLOG » Novità su meviy: Nuovi Materiali Plastici per Parti Fresate CNC
Novità su meviy: Nuovi Materiali Plastici per Parti Fresate CNC
Quando si tratta di fresatura CNC, la scelta del materiale è cruciale quanto la precisione. Il materiale giusto può elevare il tuo design soddisfacendo requisiti funzionali, estetici e prestazionali specifici. Ecco perché siamo entusiasti di introdurre quattro nuovi materiali plastici per parti fresate CNC: MC Nylon (Conduttività, nero), PP (Standard, bianco), PPS (Standard, colore naturale), e PET (rinforzato con vetro, marrone).
Ciascuno di questi materiali offre proprietà uniche, offrendo opzioni migliorate per applicazioni in settori come elettronica, automobilistico e manifatturiero. Che tu abbia bisogno di conduttività elettrica, resistenza chimica o eccezionale resistenza meccanica, la nostra nuova gamma di plastica è qui per soddisfare le tue esigenze. Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che rende ciascun materiale unico.
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Dimensioni esterne | ±0.05 o più |
| Tolleranza dimensionale | ±0.02 o più |
| *La plastica è ±0.05 o più | |
| Tolleranza Foro di Precisione | Livello IT 7 o superiore |
| Rugosità Foro di Precisione | Ra1.6 |
| Tolleranza Larghezza Scanalatura | Livello IT 7 o superiore |
| Rugosità Larghezza Scanalatura | Ra1.6 |
| Materiale | Densità [g/cm³] | Resistenza alla Trazione [MPa] | Modulo di Flessibilità [MPa] | Coefficiente di Espansione Termica [10⁻⁵ K⁻¹] | Resistività di Volume [Ω・m] |
|---|---|---|---|---|---|
| MC Nylon (conduttivo, nero) | 1.20 | 69 | 4210 | 8,0 | 1-10² |
| PP (standard, bianco) | 0,91 | 34 | 1400 | 11,1 | 10¹³ |
| PET (rinforzato con vetro, marrone) | 1,63 | 110 (verticale) / 65 (orizzontale) | 11000 (verticale) / 7000 (orizzontale) | 4,0 (verticale) / 7,4 (orizzontale) | 10¹³ |
| PPS (standard, colore naturale) | 1,35 | 79 | 3300 | 2,4 a 2,9 | 10¹⁶ |
Cos'è il MC Nylon (Conduttività, Nero)
Progettato per applicazioni che richiedono conduttività elettrica e resistenza all'usura, MC Nylon si distingue come un materiale versatile. Il suo colore nero fornisce resistenza ai raggi UV, rendendolo ideale per ambienti esterni o ad alta esposizione. Con un'eccellente lavorabilità e basso attrito, è perfetto per componenti come boccole, rulli e isolatori in ambienti industriali esigenti.
Cos'è il PP (Standard, Bianco)
Il polipropilene (PP) è una scelta ideale per applicazioni che necessitano di resistenza chimica e bassa densità. La sua finitura bianca standard lo rende esteticamente pulito e pratico per industrie come la lavorazione alimentare, medica e l'imballaggio. PP offre un'eccellente resistenza all'umidità e flessibilità, rendendolo un materiale affidabile per parti leggere dove la durabilità e la sicurezza sono importanti.
Cos'è il PPS (Standard, Colore Naturale)
Il PPS (Polifenilensolfuro) è un termoplastico ad alte prestazioni noto per la sua superiore resistenza chimica e stabilità termica. Nel suo colore naturale, questo materiale è ideale per parti esposte a condizioni difficili, come componenti automobilistici, attrezzature per la lavorazione chimica o elettronica. Il PPS mantiene la sua forza e rigidità anche a temperature estreme, garantendo un'affidabilità duratura.
Cos'è il PET (Rinforzato con Vetro, Marrone)
Il PET rinforzato con vetro offre una combinazione unica di resistenza meccanica e stabilità dimensionale. La sua finitura marrone segnala la sua robusta durabilità, rendendolo una scelta eccellente per componenti strutturali e parti di precisione. Ideale per applicazioni ad alto carico, questo materiale eccelle in industrie come l'aerospaziale, l'automobilistico e la meccanica, dove sia le prestazioni che l'affidabilità sono imprescindibili.
Conclusione
Man mano che le industrie evolvono, così fanno le richieste sui materiali utilizzati nella fresatura CNC. Con l'introduzione di MC Nylon (Conduttività, Nero), PP (Standard, Bianco), PPS (Standard, Colore Naturale), e PET (Rinforzato con Vetro, Marrone), stiamo offrendo soluzioni che soddisfano una vasta gamma di requisiti funzionali e prestazionali.
Dalla conduttività elettrica del MC Nylon alla resistenza chimica leggera del PP, la stabilità termica del PPS e la resistenza del PET rinforzato con vetro, questi materiali forniscono opzioni diversificate su misura per le sfide ingegneristiche moderne.
Scegliere il materiale giusto è essenziale per garantire il successo dei tuoi progetti. Espandendo la nostra selezione di materiali, ti stiamo dando la possibilità di innovare con fiducia, che il tuo obiettivo sia la durabilità, la precisione o applicazioni ad alte prestazioni.
Esplora queste nuove opzioni e sblocca il potenziale delle tue parti fresate CNC. Con questi materiali avanzati a tua disposizione, le possibilità sono infinite.
English
Deutsch
Français
Español
Polski