Novità su meviy: Nuove Applicazioni per Piastre in Plastica con Fori Filettati e Inserti Filettati

Le piastre di plastica sono ampiamente utilizzate in varie industrie grazie alla loro leggerezza, versatilità ed economicità. Per migliorare ulteriormente la loro funzionalità, due caratteristiche importanti—fori filettati e fori per inserti filettati—sono ora disponibili nei servizi di fabbricazione di lamiere. Queste nuove opzioni aprono possibilità per le piastre di plastica di essere utilizzate in applicazioni più esigenti, come coperture per attrezzature, partizioni e componenti strutturali leggeri, dove sono richieste soluzioni di fissaggio precise.

 

Sia i fori filettati che i fori per inserti filettati forniscono metodi convenienti per attaccare elementi di fissaggio alle piastre di plastica, offrendo durabilità, facilità di assemblaggio e affidabilità. Comprendere la differenza tra queste due caratteristiche e le loro applicazioni ti aiuterà a scegliere l'opzione giusta per il tuo progetto.

Cosa Sono i Fori Filettati?

 

Un foro filettato è un foro preforato che è stato filettato per permettere a una vite o a un bullone di essere fissato saldamente al suo interno. Nelle piastre di plastica, i fori filettati sono particolarmente utili per applicazioni leggere e di media intensità dove la filettatura diretta nel materiale è sufficiente per tenere insieme i componenti.

 

I fori filettati sono vantaggiosi perché eliminano la necessità di componenti aggiuntivi come dadi o inserti, semplificando il processo di assemblaggio e riducendo il costo complessivo del design. Tuttavia, poiché la plastica è un materiale più morbido, le filettature create all'interno del foro filettato possono usurarsi nel tempo se sottoposte a uso frequente o alta coppia. Questo rende i fori filettati ideali per applicazioni in cui gli elementi di fissaggio non devono essere rimossi o serrati ripetutamente.

 

Cosa Sono i Fori per Inserti Filettati?

 

Un foro per inserto filettato è un foro preforato progettato per accogliere un inserto filettato (boccola filettata), che è tipicamente realizzato in un materiale più duro come acciaio inossidabile. L'inserto filettato viene installato nella piastra di plastica, creando una superficie filettata rinforzata che può resistere a fissaggi e rimozioni ripetute senza degradare il materiale.

 

I fori per inserti filettati sono particolarmente vantaggiosi per applicazioni in cui la durabilità e la longevità sono critiche. Ad esempio, in attrezzature industriali o macchinari che richiedono manutenzione regolare, l'uso di inserti filettati garantisce che i punti di fissaggio rimangano affidabili e sicuri nel tempo.

 

Inoltre, gli inserti filettati forniscono una maggiore resistenza alla coppia e alle forze di taglio rispetto ai fori filettati, rendendoli adatti per ambienti ad alta sollecitazione.

Offrendo sia fori filettati che fori per inserti filettati, i servizi di fabbricazione di lamiere consentono ai progettisti di personalizzare le piastre di plastica per una vasta gamma di applicazioni, bilanciando costo, durabilità e prestazioni. Che tu abbia bisogno di una soluzione di fissaggio semplice o di un'opzione robusta per un uso ad alta frequenza, queste caratteristiche forniscono la flessibilità necessaria per i tuoi progetti.

esempio di una piastra di plastica con fori per inserti filettati

Diametro Nominale e Lunghezza (D) dell'Inserto Filettato Disponibili su meviy

 

La lunghezza nominale (D) per ciascun diametro nominale è disponibile in tre opzioni: “1D,” “1.5D,” e “2D.”

MaterialeSpessore della PiastraLunghezza NominaleDiametro Nominale
   M3M4M5M6M8
  • PET (Polietilene tereftalato)
  • acrilico
  • Policarbonato
  • PVC (Polivinilcloruro)
3,0     
5,01D   
1.5D    
2D     
8,01D 
1.5D  
2D    
10,01D 
1.5D  

Cos'è la Plastica nei Componenti Meccanici?

 

I materiali plastici sono un pilastro nella produzione di componenti meccanici grazie alla loro versatilità, leggerezza ed economicità. A differenza dei metalli, le plastiche sono meno dense e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione, rendendole adatte a varie applicazioni in industrie come quella automobilistica, elettronica e dei dispositivi medici. Inoltre, le plastiche possono essere facilmente modellate in forme complesse, offrendo flessibilità di design e riducendo i costi di produzione.

 

Applicazioni delle Piastre in Plastica

 

 

Le piastre in plastica trovano ampio utilizzo nei componenti meccanici e industriali grazie alle loro proprietà uniche. Queste piastre sono comunemente utilizzate per supporti strutturali leggeri, pannelli isolanti e protezioni per macchine. La loro natura più morbida consente una facile lavorazione, taglio e foratura, rendendole una scelta ideale per progetti che richiedono dimensioni personalizzate. Le piastre in plastica sono anche resistenti ai prodotti chimici, rendendole un materiale preferito per ambienti con esposizione a oli, solventi o altre sostanze corrosive.

Non perdere l'opportunità di provare oggi stesso questa soluzione conveniente per rinforzare le piastre in plastica!