Novità su meviy: Tolleranze Geometriche e Dimensionamento Geometrico Disponibile per Tornitura CNC

In meviy, ci sforziamo costantemente di migliorare i nostri servizi e fornire soluzioni precise per i nostri clienti. Oggi, siamo entusiasti di introdurre un'aggiunta rivoluzionaria alle nostre capacità di lavorazione CNC: Dimensionamento e Tolleranza Geometrica (GDT) per parti tornite CNC.

Il dimensionamento e la tolleranza geometrica sono essenziali nella produzione moderna, garantendo che ogni parte soddisfi i più alti standard di precisione e funzionalità. Con questo nuovo servizio, stiamo dando potere agli ingegneri e ai produttori di definire e raggiungere specifiche più strette, risultando in parti che funzionano perfettamente, anche nelle applicazioni più impegnative. Che si tratti di mantenere concentricità, planarità o parallelismo, le nostre capacità migliorate ti aiuteranno a raggiungere le tolleranze esatte di cui hai bisogno per i tuoi progetti.

 

Cos'è il Dimensionamento e la Tolleranza Geometrica?

 

Il dimensionamento e la tolleranza geometrica è un sistema utilizzato in ingegneria e produzione per definire e controllare la variazione consentita nella forma, orientamento e posizione delle caratteristiche di una parte utilizzando simboli. A differenza delle tolleranze dimensionali tradizionali che si concentrano sulla dimensione, le tolleranze geometriche specificano quanto una caratteristica può deviare dalla sua forma ideale, garantendo che i componenti si adattino e funzionino come previsto all'interno di un assemblaggio.

 

I tipi comuni di tolleranze geometriche includono:

 

  • Planarità: Garantisce che una superficie sia uniforme e priva di ondulazioni.

 

  • Cilindricità: Controlla la rotondità e la rettilineità delle parti cilindriche.

 

  • Concentricità: Garantisce che l'asse centrale di una caratteristica sia allineato con un'altra.

 

  • Parallelismo: Verifica che le superfici o gli assi siano paralleli entro un intervallo specificato.

 

Incorporando le tolleranze geometriche nei tuoi progetti, puoi ottenere una maggiore precisione, ridurre i problemi di assemblaggio e migliorare la qualità complessiva del prodotto.

Tolleranza Geometrica per Parti Tornite CNC in meviy

Tipo di Tolleranza GeometricaSimboloPianoSuperficie CilindricaRiferimentoValore di Tolleranza Corrispondente*
Planarità0.01 a 0.1
ParallelismoRichiesto0.01 a 0.1
PerpendicolaritàRichiesto0.01 a 0.1
Circolarità0.01 a 0.1
ConcentricitàRichiesto0.01 a 0.1
Rettilineità0.01 a 0.1
Cilindricità0.01 a 0.1
Scorrimento CirconferenzialeRichiesto0.01 a 0.1
Oscillazione CompletaRichiesto0.01 a 0.1
esempio del cruscotto meviy che mostra le tolleranze geometriche per parti tornite CNC

Materiali supportati, trattamento superficiale e trattamento termico

MaterialeTipoTrattamento Superficiale Compatibile
Ferro/AcciaioEN 1.1191 equiv. (barra piatta) (S45C)Ossido nero
Nichelatura chimica
Cromatura dura (placcatura flash)
Nitrocarburazione in bagno di sale
Fosfatazione (Manganese)
EN 1.0038 Equiv. (SS400)
EN 1.7220 equiv.(SCM435)
EN 1.7220 Equiv. (26 a 32 HRC)
EN 1.2825 equiv.(SKS3)
EN 1.2379 Equiv. (SKD11)
EN 1.2344 equiv.
Equiv. a EN 1.3505 (SUJ2)
 

EN 1.4305 Equiv. (Acciaio Inox 303)

EN 1.4301 equiv.(Acciaio Inox 304)
En 1.4401 Equiv. (Acciaio Inox 316)
Acciaio Inox 440C
AlluminioEN AW-2017 Equiv. (A2027)Anodizzazione trasparente
Anodizzazione nera
Anodizzazione nera (opaca)
EN AW-5056 Equiv. (A5056)
EN AW-6061 Equiv. (A6061)
EN AW−7075 equiv.(A7075)
OttoneEN CW614N Equiv.