Capacità Espanse di Filettatura e Maschiatura in Pollici per Fresatura e Tornitura CNC

La disponibilità immediata di Filettatura e Maschiatura in Pollici per Fresatura e Tornitura CNC introduce nuove opportunità di design per ingegneri e produttori. Con questo miglioramento, i componenti che richiedono viti e filettature in pollici possono ora essere facilmente prodotti, aumentando la flessibilità nella lavorazione e nell'assemblaggio. L'inclusione di una vasta gamma di dimensioni di filettature in pollici garantisce compatibilità con diverse applicazioni, riducendo i vincoli nel design meccanico.

 

Che cos’è un maschio filettatore e a cosa serve?

 

Un maschio è uno strumento di taglio specializzato utilizzato per creare filettature interne in fori preforati. Funziona tagliando scanalature precise all'interno di un foro, permettendo a una vite o bullone con filettature corrispondenti di essere fissato saldamente. I maschi sono disponibili in vari tipi, inclusi maschi a mano, maschi a spirale e maschi a punta a spirale, ciascuno adatto a diversi requisiti di lavorazione. La maschiatura è un'operazione critica nella produzione, garantendo connessioni filettate forti e affidabili.

 

Cos'è una Filettatura?

 

Una filettatura è una struttura elicoidale avvolta attorno a un nucleo cilindrico o conico, formando la base per i sistemi di fissaggio a vite e bullone. Le filettature possono essere esterne (su bulloni e viti) o interne (all'interno di fori maschiati). Forniscono vantaggio meccanico e fissaggio sicuro, essenziali nelle applicazioni di ingegneria e assemblaggio. Le filettature in pollici sono ampiamente utilizzate nelle industrie che seguono le misure imperiali.

Dimensioni Disponibili di Filettature e Maschiature in Pollici

 

La maggior parte delle dimensioni di maschiatura in pollici è idonea per la quotazione automatica, con alcune che richiedono preventivi manuali. Le filettature tornite esterne e interne sono disponibili per la quotazione automatica su tutta la gamma di dimensioni. Attualmente, la Filettatura e Maschiatura in Pollici sono disponibili esclusivamente per filettature destrorse.

 

  • Tornitura CNC: Supporta Filettature in Pollici per tutti i materiali e le dimensioni delle parti attualmente supportate da meviy.

 

  • Fresatura CNC: Supporta Maschiature in Pollici per Acciaio, Acciaio Inox e Alluminio. La dimensione massima della parte per i fori di maschiatura in pollici è 400 x 300 x 70mm, con limitazioni di profondità della filettatura comparabili alle specifiche metriche.

 

Con l'ultimo aggiornamento, le seguenti dimensioni di Filettatura e Maschiatura in Pollici sono ora disponibili:

 

  • Maschiatura per Fresatura e Tornitura CNC: #2-5/8”

 

  • Filettature Esterne e Interne per Tornitura CNC: #2-1”

Vantaggi dell'Utilizzo di Filettatura e Maschiatura in Pollici con meviy

La produzione di parti con specifiche di Filettatura in Pollici tramite meviy offre diversi vantaggi chiave:

  • Flessibilità Migliorata: Gli ingegneri possono ora progettare componenti utilizzando fissaggi standard in pollici e hardware disponibile in commercio.
  • Efficienza dei Costi: Una selezione più ampia di hardware e componenti compatibili riduce le difficoltà di approvvigionamento e i costi complessivi.
  • Ingegneria di Precisione: Garantire un accoppiamento accurato tra le parti con opzioni di filettatura in pollici precisamente definite.

Come Impostare Fori Maschiati in Pollici nella Fresatura CNC

Per configurare Fori Maschiati in Pollici in meviy:

 

  1. Imposta lo stile di visualizzazione nel menu a discesa in alto a destra su unità (pollici).
  2. Fai doppio clic sul foro nel visualizzatore del modello.
  3. Cambia il tipo di foro in maschiato (pollici).
  4. Seleziona la dimensione e il passo in pollici richiesti.
  5. Definisci la profondità della filettatura in mm; l'equivalente in pollici verrà visualizzato come riferimento.

Come Impostare Filettature Esterne e Interne in Pollici nella Tornitura CNC

Per configurare Filettature Esterne e Interne in Pollici:

 

  1. Imposta lo stile di visualizzazione nel menu a discesa in alto a destra su unità (pollici).
  2. Fai doppio clic sul diametro nel visualizzatore del modello.
  3. Cambia il tipo a filettatura maschio o femmina (pollici).
  4. Seleziona la dimensione e il passo in pollici richiesti.
  5. Definisci la profondità della filettatura in mm; l'equivalente in pollici verrà visualizzato come riferimento.

Conclusione

 

L'introduzione delle capacità di maschiatura e filettatura in pollici espande le possibilità per la fresatura e tornitura CNC, fornendo agli ingegneri maggiore flessibilità ed efficienza. L'ultimo aggiornamento di meviy semplifica il processo di produzione garantendo precisione e risparmio sui costi. Inizia a sfruttare queste nuove capacità oggi per migliorare i tuoi progetti CNC!