BLOG » Lamiere Composite in Alluminio Ora Disponibili per Preventivo Istantaneo
Lamiere Composite in Alluminio Ora Disponibili per Preventivo Istantaneo
Da aprile 2025, fogli compositi di alluminio sono ora disponibili per quotazione e ordinazione istantanea tramite il servizio di lavorazione lamiera di meviy. Questa nuova opzione di materiale è ideale per i progettisti che cercano di ridurre il peso dei componenti senza sacrificare la rigidità—perfetta per coperture di attrezzature, pannelli e altro. Con un semplice caricamento 3D CAD, gli ingegneri possono ricevere prezzi e tempi di consegna istantanei, semplificando l'approvvigionamento dal design alla consegna. Questo aggiornamento espande le possibilità per parti in lamiera leggere, direttamente all'interno della piattaforma di produzione digitale intuitiva di meviy.
Cos'è la Lavorazione della Lamiera?
La lavorazione della lamiera si riferisce a una tecnica di produzione in cui sottili fogli di metallo piatti vengono tagliati, piegati, punzonati o altrimenti formati in parti o assemblaggi. È ampiamente utilizzato in industrie che vanno dall'automotive all'elettronica e alla robotica grazie alla sua convenienza, precisione strutturale e flessibilità di design. In meviy, questo processo è completamente digitalizzato: puoi caricare modelli 3D per ricevere preventivi istantanei e date di consegna.
Lamiere di Alluminio
La lamiera di alluminio è una scelta popolare nella fabbricazione grazie alle sue proprietà leggere, eccellente resistenza alla corrosione e finitura attraente. È ideale per applicazioni in cui la riduzione del peso è una priorità senza compromettere la resistenza. Le lamiere di alluminio sono comunemente utilizzate per , e sono anche facili da lavorare e trattare superficialmente. Ora, con l'aggiunta di fogli compositi in alluminio, i progettisti ottengono ancora più flessibilità per applicazioni leggere.
Cosa sono i Fogli Compositi nella Lavorazione della Lamiera?
I fogli compositi sono materiali realizzati da due o più strati di metalli o materiali diversi legati insieme per fornire proprietà migliorate che i singoli materiali non possono offrire. Nella lavorazione della lamiera, i pannelli compositi in alluminio consistono in un materiale di nucleo leggero, tipicamente polietilene espanso, inserito tra due strati di alluminio. Questa combinazione crea un materiale forte ma leggero, ideale per applicazioni in cui sono cruciali sia la rigidità che la riduzione del peso. Questi pannelli sono altamente resistenti alla corrosione, facili da lavorare e offrono un'eccellente finitura superficiale, rendendoli perfetti per l'uso in industrie come l'automotive, l'elettronica e la produzione generale.
Specifiche e Forme Supportate
Di seguito è riportato un riepilogo degli spessori disponibili dei pannelli, dei colori e della gamma di dimensioni:
| Materiale | Materiale di Nucleo | Trattamento superficiale | Colore | Spessore piastra | Dimensioni esterne |
| Materiale Composito in Alluminio | Plastica in Polietilene Espanso | Rivestimento di Colore | Argento | 3,0 | Verticale (corto): 10~1000 |
| Nero | Orizzontale (lungo): 10~2000 |
Si prega di notare: per i fogli compositi, i fori filettati, i fori filettati con bava, gli inserti filettati e l'installazione di dadi non sono supportati.
Tolleranze di Lavorazione per Fogli Compositi in Alluminio
La tolleranza standard di lavorazione per le dimensioni esterne è ±1,0 mm.
Per altre tolleranze dimensionali, si prega di fare riferimento alla tabella sottostante:
| Parte Standard | Grado di tolleranza | Classificazione delle Dimensioni di Riferimento | Tolleranza | |
| Simbolo | Spiegazione | |||
| Tolleranza per le Dimensioni di Lunghezza Escludendo gli Smussi | m | Intermedio | 0,5 o più e 3 o meno | ±0,1 |
| Più di 3 e meno o uguale a 6 | ±0,1 | |||
| Più di 6 e meno o uguale a 30 | ±0,2 | |||
| Più di 30 e meno o uguale a 120 | ±0,3 | |||
| Più di 120 e meno o uguale a 400 | ±0,5 | |||
| Più di 400 e meno o uguale a 1000 | ±0,8 | |||
| Più di 1000 e meno o uguale a 2000 | ±1,2 | |||
| Tolleranza per le Dimensioni di Lunghezza degli Smussi | c | Grado Grossolano | 0,5 o più e 3 o meno | ±0,4 |
| Più di 3 e meno o uguale a 6 | ±1 | |||
| Più di 6 | ±2 | |||
Note Aggiuntive sulla Lavorazione
- Se il tuo modello 3D include angoli acuti o raggi inferiori a R3, la lavorazione verrà applicata con un raggio d'angolo standard R3.
Per bordi più affilati o raggi più piccoli, si prega di contattare il supporto meviy per un preventivo personalizzato.
- Aspetto e Finitura
I fori svasati e i profili dei bordi possono esporre il nucleo in resina.
Mentre la sbavatura viene eseguita, lo strato metallico superficiale può avere bordi affilati a causa della natura del materiale.
Si prega di prestare attenzione durante lo spacchettamento e la manipolazione delle parti.
- Tutte le parti dei fogli compositi sono consegnate con una pellicola protettiva per minimizzare i graffi superficiali.
- Nota: possono verificarsi variazioni di colore a seconda della geometria delle parti e delle superfici lavorate.
Scopri una Lavorazione della Lamiera più Intelligente con meviy
meviy è una piattaforma di produzione su richiesta basata su AI sviluppata da MISUMI, progettata per semplificare il modo in cui gli ingegneri procurano parti personalizzate. Caricando semplicemente un modello CAD 3D, puoi ricevere immediatamente un preventivo e una data di consegna, eliminando la necessità di disegni o lunghi scambi con i fornitori. Con supporto per taglio, piegatura e trattamento superficiale, meviy offre una soluzione rapida e affidabile per le tue esigenze di prototipazione e produzione di lamiere.
English
Deutsch
Français
Español
Polski