BLOG » Nuovi materiali e trattamenti superficiali per i pezzi fresati di CNC
Nuovi materiali e trattamenti superficiali per i pezzi fresati di CNC
Ampliamento delle opzioni per una maggiore flessibilità e precisione
meviy sta ampliando il suo portafoglio di materiali e trattamenti superficiali per i pezzi fresati di CNC , offrendo agli ingegneri una maggiore flessibilità nella scelta della combinazione giusta per le applicazioni più impegnative. Dagli acciai per utensili ad alte prestazioni agli acciai inossidabili resistenti alla corrosione, la nostra gamma aggiornata garantisce che i componenti soddisfino specifiche precise, mantenendo al contempo durata e producibilità.
Ora, oltre ai metalli esistenti, sono disponibili per la quotazione automatica anche i gradi di rame e ottone, tra cui EN CW004A Equiv., EN CW008A Equiv. (ETP), EN CW509L Equiv. (ottone) e EN CW614N Equiv.
Sia che si tratti di stampi e attrezzature, di elettronica o di applicazioni marine, questi nuovi materiali e trattamenti consentono ai pezzi di resistere ad ambienti difficili, come il calore, le sostanze chimiche e l'acqua di mare, garantendo al contempo una qualità costante dal prototipo alla produzione.
Che cosa hanno in comune gli ingegneri
Gli ingegneri che operano nei settori dell'utensileria, dell'elettronica e della produzione di precisione devono spesso affrontare una scelta limitata di materiali, problemi di corrosione e processi di citazione lenti.
- Mancanza di acciai temprati: gradi chiave come SK3, SKS e DC53 erano assenti, costringendo gli ingegneri a scendere a compromessi o a ordinare altrove.
- Rischi di corrosione: le opzioni inossidabili come il SUS304 non erano adatte a contesti marini o chimici, con conseguenti guasti nel tempo.
- Lentezza nelle quotazioni di rame e ottone: le parti conduttive richiedevano quotazioni manuali, ritardando i progetti e infrangendo la promessa di quotazione istantanea di meviy.
In breve, gli ingegneri hanno perso tempo e flessibilità (aspettando i preventivi, modificando i progetti e gestendo più fornitori).
Cosa cambia con questo lancio
Questa versione di New Materials elimina queste barriere, ampliando le opzioni di materiale di meviye consentendo la quotazione automatica di rame e ottone.
- I nuovi acciai per utensili (EN 1.1545, EN 1.2510, DC53®) offrono una durezza e una resistenza all'usura superiori.
- Il nuovo acciaio inossidabile (EN 1.4404 / SUS316L) offre un'eccezionale protezione dalla corrosione in ambienti marini e chimici.
- Le quotazioni automatiche per rame e ottone (EN CW004A, CW008A, CW509L, CW614N) forniscono quotazioni istantanee per parti conduttive e decorative.
Nuove opzioni di acciaio per utensili
La nostra gamma di acciai per utensili comprende ora i seguenti materiali:
- IT 1.1545 Equiv.
- IT 1.2510 Equiv.
- DC53® (Daido)
Equivalente a EN 1.1545
L'equivalente EN 1.1545 è un acciaio per utensili versatile, ampiamente utilizzato per stampi, matrici e componenti ad alta usura. Con un' eccellente durezza e resistenza all'usura, può sopportare ripetute lavorazioni e cicli termici. In combinazione con i trattamenti superficiali di meviy, come l'ossido nero, il nichel elettrolitico e la cromatura, la norma EN 1.1545 offre pezzi durevoli, dimensionalmente stabili e resistenti alla corrosione, ideali per applicazioni di alta precisione.
Equivalente a EN 1.2510
L'equivalente EN 1.2510 è un acciaio per utensili ad alte prestazioni progettato per applicazioni di stampaggio e utensili di precisione. La sua resistenza e tenacità lo rendono adatto ai componenti esposti a sollecitazioni ripetute. Con il dimensionamento dei lotti e i trattamenti superficiali di meviy, gli ingegneri possono ottimizzare i pezzi equivalenti a EN 1.2510 per ottenere resistenza all'usura, riduzione dell'attrito e lunga durata, in particolare nelle applicazioni di elettronica e utensili.
DC53® (Daido)
Il DC53® è un acciaio per utensili ad alta velocità di qualità superiore, noto per la sua resistenza all'usura e stabilità termica. Questo materiale è perfetto per stampi e matrici di precisione che richiedono prestazioni costanti a temperature elevate. meviy supporta tutti i trattamenti superficiali compatibili con il DC53®, consentendo agli ingegneri di ottenere una maggiore durezza, resistenza alla corrosione e precisione duratura per tutto il ciclo di vita del componente.
Questi acciai ad alte prestazioni possono essere abbinati a una serie di trattamenti superficiali per migliorare la resistenza all'usura e alla corrosione:
- Ossido nero - aumenta la resistenza alla corrosione e riduce l'abbagliamento.
- Nichel elettrolitico - offre un rivestimento uniforme ideale per geometrie complesse.
- Cromatura (Flash) - garantisce un'elevata resistenza all'usura e un basso attrito.
- Nitrurazione - aumenta la durezza superficiale(disponibile solo per gli acciai da utensili).
Le opzioni di trattamento termico per gli acciai per utensili includono:
- Convenzionale - trattamento termico standard per applicazioni generali.
- Vuoto - riduce al minimo la distorsione e aumenta la durezza.
Questa espansione risponde direttamente alle frequenti richieste di ingegneri e produttori di acciai per utensili adatti a stampi, matrici e componenti ad alta usura.
Nuova opzione in acciaio inox
Per soddisfare le esigenze degli ambienti chimici e marini, meviy offre ora:
Equivalente a EN 1.4404
L'equivalente EN 1.4404 è unacciaio inossidabile resistente alla corrosione ideale per componenti utilizzati in ambienti chimici, marini e ad alta umidità. L'eccellente resistenza alla ruggine e al calore lo rende perfetto per le applicazioni in acqua di mare o per le parti esposte a sostanze chimiche aggressive. In combinazione con le capacità di fresatura di meviy CNC , i progettisti possono garantire pezzi durevoli, resistenti alla corrosione e di alta precisione senza compromettere la producibilità o la velocità di consegna.
Dimensioni e opzioni di consegna
| Tipo di materiale | Dimensione massima (AQ) | Dimensione massima (MQ) | Consegna |
|---|---|---|---|
| Acciai per utensili | 400×300×70 | 2000×1000×70 | Standard / Economy* |
| Acciaio inox | 400×300×70 | 2000×1000×70 | Standard / Economy* |
*Nota: quando si seleziona la tempra , è disponibile solo la consegna standard .
In questo modo gli ingegneri possono adattare i materiali e i trattamenti alle dimensioni dei pezzi e ai tempi di consegna richiesti, ottimizzando sia l'efficienza che i costi.
Nuove opzioni in ottone e rame disponibili per le quotazioni automatiche
meviy offre ora una più ampia selezione di materiali in rame e ottone per i pezzi fresati di CNC , rendendo più facile per gli ingegneri ottenere preventivi immediati e pianificare i progetti in modo efficiente. Le nuove opzioni comprendono:
- IT CW004A
- EN CW008A (ETP)
- EN CW509L (ottone)
- IT CW614N
Questa versione offre una scelta versatile per le applicazioni che richiedono un'eccellente conduttività, resistenza alla corrosione e lavorabilità.
IT CW004A Equiv. (Rame senza ossigeno) - massima conduttività e purezza
EN CW004A Equiv. è un rame privo di ossigeno con un livello di purezza superiore al 99,9%, che offre la più alta conducibilità elettrica e termica di tutti i tipi di rame. L'elevata purezza aumenta anche la resistenza all'infragilimento da idrogeno e migliora la saldabilità, rendendola ideale per i componenti in cui sono fondamentali una conduttività costante e una giunzione pulita.
- Applicazioni: elettrodi, dissipatori di calore, dime elettriche e connettori di precisione.
- Vantaggi: eccellente conducibilità termica ed elettrica; resistenza alla corrosione superiore; adatto per ambienti sotto vuoto o ad alta purezza.
IT CW008A Equiv. (ETP) - prestazioni economicamente vantaggiose
IT CW008A Equiv. (ETP), noto anche come rame Electrolytic Tough Pitch (ETP), combina l'alta conduttività con l'efficienza dei costi. Pur avendo una purezza leggermente inferiore rispetto alla EN CW004A Equiv., offre un'eccellente formabilità e lavorabilità, che lo rendono un materiale ideale per i componenti elettrici e termici utilizzati nella produzione su larga scala.
- Applicazioni: sbarre, terminali elettrici, parti di alimentazione e componenti di messa a terra.
- Vantaggi: eccellente equilibrio tra conduttività e resistenza meccanica; adatto per applicazioni elettriche generiche.
IT CW509L Equiv. (Ottone) - versatile e resistente alla corrosione
IT CW509L Equiv. (ottone), una lega di ottone 70/30 composta da rame e zinco, offre una combinazione ideale di resistenza alla corrosione, duttilità e forza. Si comporta bene durante le operazioni di lavorazione e formatura, rendendolo adatto ad applicazioni sia meccaniche che decorative.
- Applicazioni: collettori, raccordi e componenti funzionali esposti a fluidi o a temperature variabili.
- Vantaggi: eccellente resistenza alla corrosione; buona lavorabilità; adatto alla fresatura di precisione CNC di geometrie complesse.
EN CW614N Equiv.- precisione e coerenza
EN CW614N Equiv. è un ottone a basso tenore di piombo a taglio libero progettato per lavorazioni di alta precisione. Il suo contenuto di piombo è ridotto per garantire la conformità ambientale, pur mantenendo eccellenti prestazioni di taglio e rottura dei trucioli. Questa lega offre una finitura superficiale liscia e una precisione dimensionale stabile, che la rendono ideale per operazioni di fresatura dettagliate e ad alta velocità.
- Applicazioni: connettori, raccordi di precisione, componenti di valvole e parti meccaniche personalizzate.
- Vantaggi: eccellente lavorabilità; taglio pulito ed elevata precisione; conforme alle normative sui bassi livelli di piombo.
| Materiale | Tipo | Caratteristiche Chiave | Applicazioni |
|---|---|---|---|
| IT CW004A Equiv. | Rame senza ossigeno | Massima purezza e conduttività | Elettrodi, dissipatori di calore, maschere |
| IT CW008A Equiv. (ETP) | ETP Rame | Alta conduttività, conveniente | Terminali, sbarre |
| IT CW509L Equiv. (Ottone) | Ottone | Resistente alla corrosione, formabile | Collettori, raccordi |
| IT CW614N Equiv. | Ottone a taglio libero | Elevata lavorabilità, basso piombo | Connettori, parti di precisione |
Perché è importante?
La gamma ampliata di acciai per utensili, acciai inossidabili e materiali in rame/ottone risponde alle esigenze ingegneristiche del mondo reale in applicazioni quali stampi e utensili, elettronica e componenti marini. Gli acciai per utensili ad alte prestazioni offrono resistenza all'usura per stampi e matrici, l'acciaio inossidabile garantisce la protezione dalla corrosione in ambienti chimici e marini, mentre il rame/ottone offre un'eccellente conduttività e lavorabilità per parti elettriche e meccaniche. Grazie all'offerta di questi nuovi materiali, meviy consente agli ingegneri di selezionare il materiale giusto per ogni applicazione, garantendo l'affidabilità dei pezzi in condizioni difficili.
Conclusione
Con l'aggiunta di acciai per utensili ad alte prestazioni (EN 1.1545 equivalente, EN 1.2510 equivalente, DC53® (Daido)), acciai inossidabili resistenti alla corrosione (EN 1.4404 equivalente) e gradi di rame e ottone (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N), meviy offre ora agli ingegneri una flessibilità, una precisione e una durata senza precedenti per i pezzi fresati di CNC . Queste opzioni ampliate consentono di creare componenti che offrono resistenza all'usura, protezione dalla corrosione, prestazioni termiche ed elettriche superiori ed eccellente lavorabilità. Per gli utenti, questo significa prototipazione più rapida, cicli di iterazione ridotti e produzione affidabile di pezzi di alta precisione che soddisfano le specifiche più esigenti. Ampliando il proprio portafoglio di materiali e trattamenti superficiali, meviy continua a semplificare il processo di progettazione e produzione, aiutando gli ingegneri a realizzare componenti complessi e ad alte prestazioni in modo efficiente e sicuro.
Che cosa è meviy
meviy è una piattaforma di produzione on-demand alimentata dall'intelligenza artificiale di MISUMI. Gli ingegneri possono caricare i modelli di 3D CAD per ricevere immediatamente preventivi, controlli di producibilità e stime dei tempi di consegna. La piattaforma fornisce componenti su misura in base a specifiche esatte attraverso la fresatura CNC , la tornitura CNC e le lamiere. Senza un minimo d'ordine, i team possono ordinare da un singolo pezzo in su. Semplificando l'approvvigionamento e accelerando lo sviluppo del prodotto, meviy consente agli ingegneri di dare vita ai progetti più rapidamente. La sua AI supporta anche il riconoscimento dei pezzi, la modifica interattiva dei progetti e la compatibilità con un'ampia gamma di materiali, rendendolo uno strumento intelligente e affidabile per lo sviluppo di prodotti moderni. Grazie agli standard di qualità di MISUMI, i clienti possono aspettarsi una precisione costante ad ogni ordine.
Domande frequenti
Q1: Quali nuovi materiali sono ora disponibili per le parti fresate di CNC su meviy?
A1: meviy supporta ora gli acciai per utensili ad alte prestazioni (EN 1.1545 equivalente, EN 1.2510 equivalente, DC53® (Daido)), gli acciai inossidabili (EN 1.4404 equivalente) e i gradi di rame e ottone (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N).
D2: Quali trattamenti superficiali possono essere applicati ai nuovi acciai per utensili e agli acciai inossidabili?
A2Le opzioni includono ossido nero, nichel elettrolitico, cromatura (flash) e nitrurazione(nitrurazione solo per acciai da utensili).
D3: Ci sono limiti sulle dimensioni dei pezzi o sulla consegna per le nuove opzioni di acciaio per utensili e acciaio inossidabile con meviy?
A3: Sì. Le dimensioni massime sono AQ: 400×300×70 mm e MQ: 2000×1000×70 mm. Sono disponibili consegne standard ed economiche, ma la tempra richiede una consegna standard.
D4: Posso ottenere un preventivo immediato per CNC parti fresate in rame e ottone?
A6: Sì. I nuovi materiali in rame e ottone sono disponibili per la quotazione automatica tramite il sito meviy, facilitando la pianificazione e il budget dei progetti in modo efficiente.
English
Deutsch
Français
Español
Polski