Novità: meviy amplia il servizio di incisione per i pezzi torniti CNC

Un nuovo livello di libertà di progettazione

 

Nella produzione, l'identificazione chiara dei pezzi non è solo una comodità, ma è essenziale per garantire la qualità, la tracciabilità e il corretto assemblaggio. Tuttavia, l'aggiunta di marcature durevoli ai componenti torniti ha tradizionalmente richiesto una manipolazione manuale o operazioni secondarie che rallentano la produzione.


Con il nuovo servizio di incisione laser di meviyper i pezzi torniti di CNC , gli ingegneri possono ora integrare marcature precise e permanenti direttamente nel loro flusso di lavoro di produzione digitale. Dai numeri di serie e codici pezzo agli indicatori di allineamento, ogni dettaglio può ora essere inciso durante la produzione, senza tempi di consegna aggiuntivi e con la piena compatibilità con tutti i materiali e i trattamenti superficiali.

esempio di pezzi torniti cnc incisi con meviy

La precisione incontra la personalizzazione

 

meviy è orgogliosa di annunciare un nuovo aggiornamento della sua piattaforma di produzione on-demand: l' incisione è ora disponibile per i pezzi torniti CNC .
Dopo il successo dei nostri servizi di incisione per i componenti fresati e in lamiera CNC , questo miglioramento estende la stessa precisione e flessibilità di progettazione ai pezzi lavorati al tornio , consentendo agli ingegneri di aggiungere marcature dettagliate, numeri di serie o identificatori direttamente sulle superfici cilindriche o piane.

 

Che si tratti di tracciabilità, orientamento dell'assemblaggio o branding estetico, l' incisione laser garantisce marcature durevoli e ad alto contrasto che rimangono visibili per tutto il ciclo di vita del componente.

 

Che cosa hanno in comune gli ingegneri

 

Nei flussi di lavoro tradizionali, la marcatura dei componenti torniti richiede spesso operazioni manuali separate, come lo stampaggio, l'incisione laser da parte di terzi o l'etichettatura adesiva. Questi passaggi non solo richiedono molto tempo, ma possono compromettere la qualità e la coerenza. La marcatura manuale introduce diversi problemi:

 

  • Rischio di deformazioni odannisuperficiali, soprattutto per i pezzi a parete sottile o trattati termicamente.
  • Manipolazioni extra e outsourcing, che allungano i tempi di consegna e aumentano il rischio di errori.
  • Tracciabilità limitata, poiché le marcature possono sbiadire, disallinearsi o non rispettare gli standard di etichettatura del settore.

 

Per settori come quello automobilistico, dei macchinari e dell'elettronica, questo crea inefficienze evitabili nel controllo qualità e nell'assemblaggio.


Cosa cambia con questo lancio

 

L'introduzione dell' incisione laser per i pezzi torniti di CNC direttamente nel flusso di lavoro di meviyrisolve questi problemi. Gli ingegneri possono ora definire i requisiti di incisione (dai numeri di serie, ai codici di lotto, ai segni di allineamento) durante il processo di quotazione. Le marcature vengono applicate automaticamente durante la produzione con un processo laser senza contatto che mantiene la precisione dimensionale e la finitura superficiale del pezzo.

 

Integrando l'incisione nella fase di produzione, meviy:

 

  • Elimina la necessità di una marcatura in post-produzione o di fornitori esterni.
  • Garantisce marcature permanenti e ad alto contrasto, resistenti all'usura e alla corrosione.
  • Assicura la tracciabilità e la conformità senza alcun impatto sui tempi di consegna.
  • Migliora l'efficienza complessiva del flusso di lavoro mantenendo il processo completamente digitale e automatizzato.

 

Questo lancio colma l'ultima lacuna nell'offerta di meviy , rendendola una soluzione di produzione veramente end-to-end per gli ingegneri che apprezzano sia la precisione che la velocità.

Perché l'incisione è importante nella tornitura CNC

 

Per molti ingegneri, la necessità di un'identificazione permanente e precisa dei pezzi è diventata una parte fondamentale della progettazione e della produzione. Le tecniche di marcatura tradizionali, come lo stampaggio o l'incisione, possono rischiare di deformare i componenti a parete sottile o di alterare le finiture superficiali.

 

Con l' incisione laser, meviy offre un metodo senza contatto e ad alta precisione che mantiene l'integrità della superficie e fornisce risultati nitidi e permanenti.
Il processo è ideale per i pezzi che richiedono un'etichettatura chiara nelle linee di assemblaggio, la tracciabilità nella produzione o il marchio estetico su componenti visibili.

 

Caratteristiche principali del nuovo servizio di incisione per tornitura meviy CNC

SpecificheDettagli
Metodo di incisioneLaser incisione
Materiali SupportatiFerro/acciaio, alluminio, acciaio inox, rame/ottone
Trattamenti SuperficialiTutti supportati
Trattamenti termiciTutti supportati
Opzioni per i tempi di consegnaTempi di consegna standard e lunghi
Costo aggiuntivoDa definire (si applica un costo aggiuntivo)
Impatto della consegna+0 giorni (nessuna variazione dei tempi di consegna)
Obiettivi di incisionePiani piani e superfici cilindriche esterne

Conclusione

 

L'introduzione dell'incisione per i pezzi torniti CNC segna un'altra pietra miliare nel costante impegno di meviya migliorare la libertà di progettazione e l'efficienza di produzione.
Consentendo marcature precise e durevoli su superfici piane e cilindriche, meviy offre agli ingegneri gli strumenti per realizzare prodotti più intelligenti, più tracciabili ed esteticamente raffinati.

 

Che cosa è meviy

 

meviy è una piattaforma di produzione on-demand alimentata dall'intelligenza artificiale di MISUMI. Gli ingegneri possono caricare i modelli di 3D CAD per ricevere immediatamente preventivi, controlli di producibilità e stime dei tempi di consegna. La piattaforma fornisce componenti su misura in base a specifiche esatte attraverso la fresatura CNC , la tornitura CNC e le lamiere. Senza un minimo d'ordine, i team possono ordinare da un singolo pezzo in su. Semplificando l'approvvigionamento e accelerando lo sviluppo del prodotto, meviy consente agli ingegneri di dare vita ai progetti più rapidamente. La sua AI supporta anche il riconoscimento dei pezzi, la modifica interattiva dei progetti e la compatibilità con un'ampia gamma di materiali, rendendolo uno strumento intelligente e affidabile per lo sviluppo di prodotti moderni. Grazie agli standard di qualità di MISUMI, i clienti possono aspettarsi una precisione costante ad ogni ordine.

 

 

Domande frequenti

 

D1: Quali materiali supportano l'incisione laser per i pezzi torniti?


A1: L'incisione su Laser è disponibile per componenti in ferro/acciaio, alluminio, acciaio inox e rame/ottone , coprendo la maggior parte dei materiali di tornitura CNC utilizzati su meviy.

D2: L'incisione influisce sui tempi di consegna?


A2L'incisione può essere selezionata durante il processo di quotazione e non comporta tempi di consegna aggiuntivi.

D3: Quali forme o superfici possono essere incise?


A3: L'incisione è supportata su piani piani e superfici cilindriche esterne, compresa la marcatura curva lungo il diametro esterno.

D4: L'incisione laser è compatibile con i pezzi torniti CNC trattati termicamente o in superficie con meviy?


A4Sì. Sono supportate tutte le combinazioni di trattamenti termici e superficiali, per garantire la massima libertà di progettazione.

Q5: Posso incidere testi, numeri o loghi su parti tornite CNC con meviy?


A5: Attualmente, meviy supporta marcature testuali e alfanumeriche. Il supporto per i loghi personalizzati e i codici QR potrebbe essere introdotto nei prossimi aggiornamenti.