Novità: aggiunta di dimensioni e tolleranze nel lotto per le parti fresate di CNC

Semplificare le specifiche di tolleranza con le operazioni batch

 

La definizione delle tolleranze per i pezzi fresati su CNC è tradizionalmente un processo minuzioso. Spesso gli ingegneri dovevano assegnare le tolleranze una per una, soprattutto quando dimensioni specifiche richiedevano deviazioni dalla tolleranza generale.  Questo processo manuale richiede tempo e fatica, quasi quanto la tradizionale stesura di 2D , soprattutto per i pezzi con fori multipli o dimensioni critiche.

Con la nuova funzione di dimensionamento dei lotti e di specificazione delle tolleranze di meviy, gli ingegneri possono ora applicare le tolleranze alle dimensioni simultaneamente. Il risultato? Un flusso di lavoro design-to-manufacture più rapido, una precisione costante e pezzi perfettamente aderenti dal primo prototipo alla produzione finale.

Che cosa hanno in comune gli ingegneri

 

Gli ingegneri che progettano pezzi fresati su CNC hanno dovuto affrontare a lungo un processo noioso e soggetto a errori per definire le tolleranze dimensionali.

 

Finora le tolleranze dovevano essere impostate manualmente, una dimensione alla volta.

 

Questo approccio ha creato diverse sfide:

 

  • Inefficienza di tempo: ogni tolleranza richiedeva un input individuale, trasformando progetti complessi con più fori in un'attività lunga e ripetitiva.
  • Alto rischio di incoerenza: l'inserimento manuale dei valori aumentava la probabilità di errori o di tolleranze non corrispondenti.
  • Flessibilità limitata: regolare le tolleranze per caratteristiche specifiche significava spesso rivedere ogni voce, rallentando le iterazioni di progettazione.
  • Riduzione della produttività: gli ingegneri hanno speso tempo prezioso in attività di routine invece di concentrarsi sull'innovazione e l'ottimizzazione.
     

Cosa cambia con questo lancio

 

La nuova funzione di dimensionamento dei lotti e di specificazione delle tolleranze trasforma questo processo consentendo l'aggiunta di più tolleranze in una sola volta.

 

Gli ingegneri possono ora:

 

  • Applicate le tolleranze a più dimensioni contemporaneamente, riducendo drasticamente i tempi di preparazione.
  • Garantire un'accuratezza uniforme su tutte le caratteristiche rilevanti, migliorando la qualità e la ripetibilità.
  • Ridurre al minimo gli errori manuali, poiché il sistema riflette automaticamente i valori applicati alle dimensioni selezionate.
  • Lavorate in modo più efficiente, utilizzando un'interfaccia intuitiva con classificazione, menu a tendina e aggiornamenti istantanei.

 

In breve, questo lancio trasforma quello che prima era un compito manuale che richiedeva molto tempo in un'operazione digitale semplice e controllata.

Vantaggi principali

 

meviyLa funzione di dimensionamento e tolleranza per lotti consente agli ingegneri di risparmiare tempo prezioso, permettendo di assegnare tolleranze a più dimensioni contemporaneamente. Ciò garantisce una precisione costante, riduce gli errori e snellisce i flussi di lavoro della produzione, rendendo la fresatura CNC più efficiente e affidabile. Integrandosi direttamente nel sistema di quotazione meviy , le operazioni di batch eliminano il lavoro manuale ripetitivo, mantenendo standard di alta qualità per tutti i componenti.

 

  • Risparmio di tempo: applicazione di tolleranze a più dimensioni in un'unica operazione.
  • Coerenza: garantire l'applicazione uniforme delle tolleranze critiche in tutte le caratteristiche rilevanti.
  • Riduzione degli errori: ridurre al minimo gli errori causati dall'inserimento manuale delle singole tolleranze.
  • Miglioramento dell'efficienza: semplificazione della preparazione alla produzione e riduzione dei cicli di iterazione dei progetti.
  • Integrazione perfetta: funziona direttamente all'interno del sistema di quotazione della fresatura meviy CNC .

Come funziona la funzione di dimensionamento e tolleranza dei lotti

 

Le operazioni in batch semplificano l'assegnazione delle tolleranze mantenendo il processo intuitivo. Gli ingegneri possono classificare, selezionare e applicare le tolleranze in modo efficiente su più elementi senza dover ricorrere a un lavoro manuale ripetitivo. Questo flusso di lavoro strutturato garantisce che ogni dimensione riceva la tolleranza corretta e mantenga la producibilità complessiva.

 

  • Classificazione dei fori di destinazione: distinguere facilmente tra fori di precisione e non di precisione per una corretta applicazione della tolleranza.
  • Pulsanti di operazione batch: visualizzare solo le dimensioni o selezionare tutte le caratteristiche rilevanti per eseguire modifiche batch.
  • Menù di tolleranza unificato: applicazione rapida di tolleranze su uno o due lati mediante una semplice interfaccia a tendina.
  • Riflessione automatica dei valori: tutti i valori di tolleranza inseriti vengono applicati immediatamente alle dimensioni selezionate, risparmiando tempo e garantendo la precisione.

Tolleranze di precisione

 

meviy supporta intervalli di tolleranza precisi sia per i fori di precisione che per quelli non di precisione, consentendo alle operazioni in batch di mantenere standard dimensionali rigorosi. Queste gamme assicurano che i componenti si adattino perfettamente, sia per la prototipazione che per la produzione completa, e supportano una qualità costante in tutte le funzioni.

 

Tipo di foroIntervallo di tolleranza AQ / MQ
Fori di precisione (AQ)0.02 – 2 mm (±0.01 – ±1.00 mm)
Fori non di precisione (AQ)0.02 – 2 mm (±0.01 – ±1.00 mm)
Fori non di precisione (MQ)0.02 – 0.2 mm (±0.01 – ±0.1 mm)

Queste tolleranze possono essere applicate in modo efficiente nelle operazioni a lotti, garantendo che ogni dimensione sia conforme alle specifiche richieste e riducendo le regolazioni manuali e migliorando l'affidabilità della produzione.

Conclusione

 

Grazie al dimensionamento dei lotti e alle specifiche di tolleranza, meviy migliora CNC la preparazione dei pezzi fresati per gli ingegneri, consentendo una produzione più rapida, più accurata e più uniforme.
Questa nuova funzione integra gli strumenti di preventivazione e di producibilità automatizzati già esistenti di meviy, semplificando i flussi di lavoro e garantendo che i componenti soddisfino le specifiche esatte, dal primo prototipo alla produzione completa.

 

Che cosa è meviy

 

meviy è una piattaforma di produzione on-demand alimentata dall'intelligenza artificiale di MISUMI. Gli ingegneri possono caricare i modelli di 3D CAD per ricevere immediatamente preventivi, controlli di producibilità e stime dei tempi di consegna. La piattaforma fornisce componenti su misura in base a specifiche esatte attraverso la fresatura CNC , la tornitura CNC e le lamiere. Senza un minimo d'ordine, i team possono ordinare da un singolo pezzo in su. Semplificando l'approvvigionamento e accelerando lo sviluppo del prodotto, meviy consente agli ingegneri di dare vita ai progetti più rapidamente. La sua AI supporta anche il riconoscimento dei pezzi, la modifica interattiva dei progetti e la compatibilità con un'ampia gamma di materiali, rendendolo uno strumento intelligente e affidabile per lo sviluppo di prodotti moderni. Grazie agli standard di qualità di MISUMI, i clienti possono aspettarsi una precisione costante ad ogni ordine.

Domande frequenti

D1: È possibile applicare tolleranze a più fori contemporaneamente su parti fresate CNC con meviy?

A1: Sì. Con la nuova funzione batch, è possibile selezionare più fori o dimensioni e applicare tolleranze su uno o due lati in un'unica operazione.

D2: La quotatura dei lotti influisce in modo diverso sui fori non di precisione?

A2È possibile classificare i fori come di precisione o non di precisione e l'operazione di batch applicherà automaticamente gli intervalli di tolleranza corretti.

D3: Questa funzione è compatibile con tutte le parti fresate di CNC su meviy?

A3: Sì. Il dimensionamento dei lotti e le specifiche di tolleranza funzionano con tutti i pezzi fresati di CNC supportati da meviy.

D4: Come si risparmia tempo rispetto al metodo precedente?

A4In precedenza, le tolleranze dovevano essere aggiunte singolarmente per ogni dimensione, con un notevole dispendio di lavoro. Ora è possibile assegnare tolleranze a più dimensioni in un'unica operazione, riducendo lo sforzo manuale e gli errori.

D5: L'applicazione delle tolleranze nel lotto influisce sul controllo di producibilità dei pezzi fresati da CNC con meviy?

A5: No. Tutte le tolleranze applicate ai lotti vengono verificate automaticamente dal sistema di meviyper garantire la producibilità prima della quotazione.