BLOG » Supporto migliorato per le scanalature strette nella tornitura CNC
Supporto migliorato per le scanalature strette nella tornitura CNC
Gli ingegneri che progettano pezzi di tornitura CNC si imbattono spesso nello stesso ostacolo: scanalature strette o tasche profonde che il sistema interpreta in modo errato. Un elemento largo solo un millimetro può bloccare l'intero processo di preventivazione, trasformando quello che dovrebbe essere un caricamento rapido in una serie di controlli manuali e ritardi tra CAD e la produzione.
Con questa versione, meviy rileva in modo affidabile scanalature strette fino a 1-2 mm e distingue i raggi degli angoli dalla larghezza delle scanalature. I raggi d'angolo non vengono più confusi con la larghezza delle scanalature e il sistema seleziona automaticamente il metodo di lavorazione corretto. Di conseguenza, un numero molto maggiore di progetti passa direttamente attraverso la procedura di citazione istantanea, senza la consueta sosta per la revisione manuale .
Questo aggiornamento aumenta la libertà di progettazione, migliora l'affidabilità delle quotazioni e accelera la produzione di componenti di precisione nei settori automobilistico, robotico, elettronico e dei piccoli assemblaggi meccanici.
Che cosa hanno in comune gli ingegneri
La progettazione di scanalature strette in pezzi di tornitura CNC ha tradizionalmente presentato diverse sfide:
- Complessità nel riconoscimento delle caratteristiche: le scanalature inferiori a 2 mm possono essere difficili da definire con precisione e i raggi degli angoli vengono talvolta scambiati per larghezze minime.
- Vincoli di progettazione: spesso gli ingegneri devono adattare i pezzi per soddisfare le regole di producibilità, anche quando il progetto originale è fattibile.
- Requisiti per la quotazione manuale: le piccole caratteristiche spesso innescano revisioni manuali, aggiungendo ulteriori fasi al processo di quotazione.
- Inefficienze del flusso di lavoro: le molteplici iterazioni di CAD e la comunicazione con i produttori possono rallentare le tempistiche del progetto.
Queste sfide sono particolarmente comuni nei settori con componenti compatti e di alta precisione, come quello automobilistico, robotico ed elettronico.
Cosa cambia con questo lancio
Questo aggiornamento migliora la capacità del sistema di gestire scanalature strette:
- Rilevamento accurato di 1-2 scanalature mm : i disegni vengono ora riconosciuti correttamente senza errori di identificazione dei raggi d'angolo.
- Selezione automatica del percorso: il sistema sceglie tra fresatura e taglio a filo in base alla geometria dell'elemento.
- Tasso di quotazione automatica più elevato: un maggior numero di progetti viene elaborato automaticamente senza revisione manuale.
- Supporto di tolleranze più strette: i progettisti possono ora specificare le larghezze delle scanalature con precisione (ad esempio, 1,2 mm ±0,05) direttamente in AQ.
- Tempi di consegna prevedibili: le tasche profonde o le caratteristiche del tornio ricevono un tempo di consegna costante di +2 giorni, senza bisogno di quotazioni manuali.
Tabella: Miglioramenti al riconoscimento dei solchi
| Caratteristiche | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Rilevamento della larghezza della scanalatura | Spesso segnalati in modo errato (<2 mm) | Rilevato correttamente da 1-2 mm |
| Gestione del raggio d'angolo | Interpretato erroneamente come restrizione di larghezza | Si distingue con precisione dalla larghezza della scanalatura |
| Lavorazione di routing | Manuale o predefinito | Selezione automatica: fresatura di testa o taglio a filo |
| Flusso di citazione | Molti progetti richiedono la quotazione manuale | Più progetti elaborati automaticamente |
| Prevedibilità dei tempi di consegna | Inconsistente | Consistente +2 giorni per le tasche profonde/caratteristiche del tornio |
| Supporto alla tolleranza | Limitatore | Supportato per scanalature strette (es. 1,2 mm ±0,05) |
Applicazioni
Questo aggiornamento supporta il tipo di lavoro in cui ogni millimetro conta: sensori EV, parti robotiche compatte, piccoli alloggiamenti elettronici e utensili di precisione in cui le tasche strette fanno parte del lavoro di progettazione quotidiano:
- Componenti per autoveicoli e veicoli elettrici con scanalature strette per sensori o dispositivi di fissaggio
- Apparecchi per robotica e automazione con tasche compatte
- Alloggiamenti per elettronica e piccoli assemblaggi meccanici
- Dime e strumenti di precisione per la produzione
Grazie all'abilitazione dell'AQ per le caratteristiche precedentemente revisionate manualmente, gli ingegneri possono ora presentare geometrie realistiche senza doverle riprogettare, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza.
Conclusione
Grazie al riconoscimento avanzato delle scanalature strette, meviy rende la tornitura di CNC più prevedibile e molto più facile da pianificare. Gli ingegneri possono contare su quotazioni automatiche, lavorazione affidabile di 1-2 scanalature mm e tempi di consegna costanti. Riducendo la dipendenza da MQ, automatizzando le decisioni di instradamento e supportando tolleranze ristrette, questa release semplifica il flusso di lavoro da CAD alla produzione, migliorando laprecisione e l'efficienza dei componenti di alta precisione.
Che cosa è meviy
meviy è una piattaforma di produzione on-demand alimentata dall'intelligenza artificiale di MISUMI. Gli ingegneri possono caricare i modelli di 3D CAD per ricevere immediatamente preventivi, controlli di producibilità e stime dei tempi di consegna. La piattaforma fornisce componenti su misura in base alle specifiche esatte, attraverso i settori della fresaturaCNC , della tornituraCNC e delle lamiere. Senza quantità minime d'ordine, i team possono ordinare da un singolo pezzo in su. Semplificando l'approvvigionamento e accelerando lo sviluppo del prodotto, meviy consente agli ingegneri di dare vita ai progetti più rapidamente. La sua AI supporta anche il riconoscimento dei pezzi, la modifica interattiva dei progetti e la compatibilità con un'ampia gamma di materiali, rendendolo uno strumento intelligente e affidabile per lo sviluppo di prodotti moderni. Grazie agli standard di qualità di MISUMI, i clienti possono aspettarsi una precisione costante ad ogni ordine.
Domande frequenti
Q1: Quali sono le larghezze delle scanalature supportate per la quotazione automatica?
A1: Le scanalature di larghezza 1-2 mm sono ora riconosciute in modo affidabile per le quotazioni automatiche. Le scanalature inferiori a 1 mm richiedono comunque una quotazione manuale.
D2: Posso specificare le tolleranze per le scanalature strette?
A2 Sì . Le larghezze delle scanalature possono ora essere definite con tolleranze ristrette (ad esempio, 1,2 mm ±0,05) senza richiedere la quotazione manuale.
D3: I raggi degli angoli limitano ancora il rilevamento delle scanalature?
A3: No. I raggi degli angoli sono ora correttamente distinti dalla larghezza della scanalatura, eliminando i falsi vincoli.
D4: Come fa meviy a scegliere i metodi di lavorazione?
A4 Il sistema seleziona automaticamente la fresatura o il taglio a filo in base alla geometria della scanalatura, garantendo la producibilità e tempi di consegna affidabili.
D5: Questo aggiornamento influisce sui tempi di consegna?
A5: Le opzioni di consegna standard e lunga rimangono invariate. Per le tasche profonde o le caratteristiche del tornio, i tempi di consegna si allungano automaticamente di +2 giorni senza quotazione manuale.
D6: Quali materiali sono supportati?
A6: Tutti i materiali e i trattamenti superficiali attualmente supportati da meviy sono compatibili, compresi acciai, alluminio, acciaio inox, rame e tecnopolimeri.
English
Deutsch
Français
Español
Polski