Ora Disponibile: Tempra per Parti Fresate CNC Disponibile per Preventivi Automatici

meviy ha ampliato il suo servizio di fresatura CNC per includere tempra (trattamento termico)—consentendo la produzione di componenti personalizzati ad alta durezza con preventivo automatico e tempi di consegna più brevi.

 

Questa nuova capacità riduce significativamente lo sforzo e il tempo richiesti per procurarsi parti fresate trattate termicamente, che tradizionalmente comportano lunghi tempi di consegna e disegni manuali. Con Meviy, ora puoi ordinare componenti personalizzati temprati con la stessa facilità di qualsiasi altra parte CNC.

Parti fresate CNC con meviy lavorate con tempra

Cos'è la tempra?

 

La tempra è un processo di trattamento termico che indurisce i componenti metallici raffreddandoli rapidamente dopo il riscaldamento. Questo migliora:

 

  • Durezza superficie
  • Resistenza all’usura
  • Resistenza agli urti e alla flessione

 

È ampiamente utilizzato in settori che richiedono parti ad alte prestazioni sotto stress, come automobilistico, automazione industriale e sistemi di movimentazione dei materiali.

 

Con meviy, ora puoi ordinare parti fresate CNC temprate con tempi di consegna prevedibili e verifiche di fattibilità istantanee, aiutandoti a semplificare il tuo processo di approvvigionamento senza compromettere la qualità.

 

Applicazioni delle Parti Fresate CNC Temprate

 

Le parti temprate sono ideali quando hai bisogno di:

 

  • Superfici di contatto o supporto resistenti all'usura
  • Maggiore resistenza all'abrasione e alla fatica meccanica
  • Rinforzo strutturale per sistemi dinamici

 

Casi d'uso tipici includono:

 

  • Interfacce di componenti automobilistici
  • Blocchi di posizionamento di precisione
  • Guide portanti e telai in nastri trasportatori e macchine
  • Piastre di usura o elementi scorrevoli esposti all'attrito

 

Materiali Supportati per la tempra

 

meviy attualmente supporta la tempra per i seguenti materiali fresati CNC:

 

  • EN 1.2379 equiv. – Acciaio per utensili ad alto tenore di carbonio con eccellente resistenza all'usura
  • EN 1.7220 equiv (26 a 32 HRC) – Acciaio al cromo-molibdeno che offre forza e tenacità superiori
  • EN 1.1206 equiv. – Acciaio al carbonio medio adatto per applicazioni meccaniche generali

 

Inoltre, la nichelatura chimica e il rivestimento di ossido nero (film di triossido di ferro) sono disponibili come opzioni di trattamento superficiale dopo l'indurimento—ideali per la protezione dalla corrosione o finiture funzionali.

 

Note Importanti sui Componenti Induriti

 

  • La sabbiatura può essere applicata dopo l'indurimento per rimuovere i segni di calore; questo non influisce sulla precisione. Il tipo di sabbiatura non può essere specificato.
  • La rettifica può essere eseguita a discrezione della fabbrica in base ai requisiti del pezzo. Istruzioni specifiche per la rettifica non possono essere accettate.
  • I segni del test di durezza possono essere visibili sul pezzo finale. Non è possibile specificare la posizione del test, ma se è necessaria una conferma, si prega di includere un commento al momento del preventivo (ad esempio, “Si prega di confermare in anticipo la posizione del test”).

 

    • Nota: Segni di test aggiuntivi possono ancora apparire in base alla condizione post-indurimento.

Cos'è meviy?

 

meviy è una piattaforma di produzione su richiesta basata su AI sviluppata da MISUMI. Permette agli ingegneri di caricare modelli 3D CAD e ricevere preventivi istantanei, analisi automatica della producibilità e stime dei tempi di consegna.

 

Supportando processi come lavorazione CNC, fabbricazione di lamiere e , meviy semplifica l'approvvigionamento, riduce i cicli di comunicazione e accelera lo sviluppo del prodotto. Le sue capacità AI consentono anche il riconoscimento delle parti, l'editing interattivo del design e la compatibilità con una vasta gamma di materiali—rendendolo uno strumento intelligente, veloce e affidabile per i team di ingegneria di oggi.