BLOG » International Economy: jakość, której oczekujesz, ceny, na które zasługujesz.
International Economy: jakość, której oczekujesz, ceny, na które zasługujesz.
Obniż koszty. Zachowaj jakość. Dostarczaj na czas.
W przypadku zaopatrzenia zwykle trzeba wybierać między ceną, jakością a czasem realizacji. Ten kompromis właśnie się kończy.
Dzięki International Economy, dedykowanej sub-marce, nie musisz już poświęcać jednego, aby uzyskać pozostałe.
Ta nowa submarka opiera się na trzech filarach:
kosztach, jakości, i czasie.
Nasza misja? Pomóc europejskim producentom uzyskać te same wysokiej jakości części CNC i elementy z blachy — po znacznie niższych cenach — z realistycznymi, niezawodnymi terminami dostaw.
Inteligentniejsze zaopatrzenie, zaprojektowane dla zespołów świadomych budżetu i ograniczeń czasowych.
Płacisz pełną cenę za zamówienia średniej wielkości? Nie musisz
Jeśli zamawiasz od 3 do 100 jednostek, prawdopodobnie utknąłeś z kiepskimi opcjami: przepłacając za szybką dostawę lub kompromitując jakość tanimi alternatywami.
International Economy oferuje lepsze rozwiązanie.
Otrzymujesz te same części, wyprodukowane według tych samych specyfikacji, z oszczędnościami do 75% w zależności od ilości i materiału.
Czasy realizacji? Od zaledwie 16 dni roboczych.
Te same tolerancje. Ta sama pewność.
Tolerancja wymiarowa jest jedną z pierwszych rzeczy, które sprawdzają inżynierowie. Z International Economy nic się nie zmienia:
- ±0,1mm dla wymiarów do 6mm
- ±0,2–0,3mm dla części średniej wielkości
- ±0,5–0,8mm dla większych długości do 1000mm
Tolerancje odpowiadają naszemu standardowemu zakresowi, więc nie będziesz musiał dostosowywać swoich projektów ani narzędzi.
Jakie materiały i wykończenia są dostępne?
Oferujemy szeroką kompatybilność materiałową zarówno dla elementów z blachy, jak i części frezowanych CNC, z wieloma opcjami wykończenia powierzchni.
Dla blach, International Economy obsługuje:
- Oferujemy szeroką kompatybilność materiałową zarówno dla elementów z blachy, jak i części frezowanych CNC, z wieloma opcjami wykończenia powierzchni.
- Stal nierdzewna EN 1.4301 (wykończenie 2B) o grubościach od 1,0 do 6,0 mm.
- Stal nierdzewna EN 1.4301 (wykończenie jednostronne typu hairline) o grubościach 1,0–3,0 mm.
- Stop aluminium EN AW-5052 o grubościach 1,0–6,0 mm, dostępny bez obróbki, anodowany na czarno lub przezroczysto.
Dla frezowania CNC, dostępne materiały i wykończenia obejmują:
- - Stal EN 1.0038, z opcjonalnym twardym chromowaniem (chromowanie błyskawiczne), czarnym tlenkiem, niklowaniem bezprądowym lub trójwartościowym chromianem (przezroczystym).
- - EN 1.1206, opcjonalnie z twardym chromowaniem (chromowanie błyskawiczne), czarnym tlenkiem, niklowaniem bezprądowym i trójwartościowym chromianem (przezroczystym)
- - EN 1.1206 (wartość referencyjna 20-34HRC), opcjonalnie z twardym chromowaniem (chromowanie błyskawiczne), czarnym tlenkiem, niklowaniem bezprądowym i trójwartościowym chromianem (przezroczystym)
- - EN 1.7220 (wartość referencyjna 26-32HRC), opcjonalnie z twardym chromowaniem (chromowanie błyskawiczne), czarnym tlenkiem, niklowaniem bezprądowym i trójwartościowym chromianem (przezroczystym)
- - Stale nierdzewne EN 1.4301, EN 1.4401, EN 1.4016 i EN 1.4305.
- - EN. AW-2017, EN. AW-5052, EN. AW-6061 i EN. AW-7075, stopy aluminium, z opcjami obróbki w zależności od stopu: anodowanie przezroczyste, anodowanie czarne, anodowanie czarne (matowe) i twarde anodowanie (przezroczyste).
Uwaga: Materiały żywiczne nie są dostępne w ramach International Economy.
A co z ograniczeniami rozmiaru?
Istnieją pewne ograniczenia w porównaniu do naszej standardowej oferty, ale pokryją one większość potrzeb:
- Frezowanie CNC: do 1000mm×600mm×70mm
- Blacha: do 800mm długości
Jeśli potrzebujesz czegoś poza tym, nasza standardowa usługa jest nadal dostępna.
Gdzie jest produkowane?
Części są produkowane przez zaufanych partnerów zagranicznych, z zachowaniem stałej jakości i wsparcia:
- Ten sam proces inspekcji i kontroli jakości
- Te same numery części, z przyrostkiem „-C” do oznaczenia kwalifikowalności
Dla kogo jest to rozwiązanie?
Jeśli jesteś europejskim inżynierem, specjalistą ds. zakupów lub liderem zaopatrzenia, składającym regularne zamówienia w zakresie 3–100 jednostek, International Economy jest dla Ciebie.
Zaoszczędzisz na kosztach, zachowasz pewność co do jakości i nadal dotrzymasz terminów dostaw.
Zacznij zaopatrywać się mądrzej już dziś.
Zobaczysz opcje International Economy pojawiające się na kwalifikujących się SKU, lub możesz skontaktować się z przedstawicielem meviy w celu uzyskania wsparcia.
Zacznij oszczędzać teraz
Nie musisz zmieniać sposobu zamawiania. Wystarczy sprawdzić panel cenowy na kwalifikujących się SKU lub odwiedzić stronę główną meviy, aby porównać koszty.
Czym jest meviy?
meviy to platforma produkcyjna na żądanie, opracowana przez MISUMI, wykorzystująca sztuczną inteligencję. Umożliwia inżynierom przesyłanie modeli 3D CAD oraz uzyskiwanie natychmiastowych wycen, automatycznej analizy wykonalności i prognozowanych terminów realizacji. Obsługując procesy takie jak obróbka CNC i wytwarzanie elementów z blachy, meviy usprawnia proces zaopatrzenia, ogranicza zbędną komunikację i przyspiesza rozwój produktów. Funkcje sztucznej inteligencji umożliwiają rozpoznawanie części, interaktywną edycję projektów oraz współpracę z szerokim zakresem materiałów — czyniąc z meviy inteligentne, szybkie i niezawodne narzędzie dla nowoczesnych zespołów inżynieryjnych.
English
Deutsch
Français
Español
Italiano