Nowe przewodzące i antystatyczne gatunki MC Nylon są teraz dostępne dla części toczonych CNC

Nasza usługa toczenia CNC obsługuje teraz dwa nowe gatunki żywicy MC Nylon, zapewniając inżynierom lepszą kontrolę nad ładunkami elektrostatycznymi w ich projektach. Te nowe materiały są częścią naszego zobowiązania do dostarczania tworzyw o wysokiej wydajności dla wymagających środowisk — bez kompromisów w zakresie czasu realizacji i możliwości obróbki.

Możesz teraz natychmiast wycenić i zamówić części z poniższych materiałów za pośrednictwem naszego systemu automatycznej wyceny:

 

  • MC Nylon (przewodzący, czarny)
  • MC Nylon (antystatyczny, czarny)

 

Oba gatunki są dostępne z czasem realizacji rozpoczynającym się od zaledwie czterech dni roboczych, co czyni je idealnymi dla szybkich cykli rozwojowych, w których kontrola ESD jest kluczowa.

 

Czym jest MC Nylon?

 

MC Nylon, czyli Monomer Casting Nylon, to wysokowydajny plastik inżynieryjny produkowany przez polimeryzację kaprolaktamu bezpośrednio w formie. Ten proces skutkuje materiałem o doskonałej wytrzymałości mechanicznej, odporności na zużycie i stabilności wymiarowej—co czyni go szczególnie odpowiednim do komponentów obrabianych stosowanych w zastosowaniach przemysłowych. W porównaniu ze standardowym nylonem wytłaczanym, MC Nylon oferuje lepszą krystaliczność i zdolność do przenoszenia obciążeń, co pozwala mu działać niezawodnie w warunkach wysokiego naprężenia.

 

Nowo wydany MC Nylon (przewodzący, czarny) i MC Nylon (antystatyczny, czarny) opierają się na tej podstawie, rozwiązując problemy związane z elektrycznością statyczną we współczesnej produkcji. Stopień przewodzący jest formułowany z dodatkami na bazie węgla, aby zapewnić niską rezystywność powierzchniową, co pozwala na szybkie i bezpieczne rozpraszanie ładunków statycznych. Jest idealny do stosowania w przyrządach, uchwytach i częściach konstrukcyjnych używanych w środowiskach montażu półprzewodników i elektroniki, gdzie należy unikać uszkodzeń ESD.

przykład niestandardowej części w MC Nylon antystatyczny przez meviy

Z drugiej strony, MC Nylon (antystatyczny, czarny) oferuje umiarkowaną rezystywność powierzchniową, zaprojektowaną w celu zmniejszenia nagromadzenia ładunku statycznego bez jego pełnego przewodzenia. To czyni go bezpieczniejszym wyborem dla środowisk wrażliwych na kurz, takich jak linie farmaceutyczne lub systemy przetwórstwa żywności, gdzie kontrola cząstek jest kluczowa, ale pełna przewodność nie jest wymagana.

Oba gatunki są dostępne z czasem realizacji od zaledwie czterech dni roboczych, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w szybkich cyklach rozwojowych, gdzie kontrola ESD ma kluczowe znaczenie.

 

Oba materiały zachowują wytrzymałość mechaniczną i obrabialność standardowego MC Nylon, jednocześnie zapewniając zwiększone bezpieczeństwo i wydajność w środowiskach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.

 

Podsumowanie

 

Wprowadzenie przewodzących i antystatycznych gatunków MC Nylon usprawnia pozyskiwanie komponentów plastikowych bezpiecznych dla statyki do precyzyjnych zastosowań. Dzięki pełnemu wsparciu dla automatycznego wyceny i szybkim czasom realizacji, inżynierowie mogą teraz określać te materiały bez opóźnień—zapewniając niezawodność produktu, jednocześnie przyspieszając rozwój.

 

Odkryj nowe materiały w naszej usłudze obróbki części toczonych już dziś i uprość drogę do komponentów z tworzyw sztucznych o wysokiej wydajności, bezpiecznych dla statyczności.

 

Czym jest meviy?


meviy jest platformą produkcyjną na żądanie zasilaną przez AI, opracowaną przez MISUMI. Umożliwia inżynierom przesyłanie modeli 3D CAD oraz uzyskiwanie natychmiastowych wycen, automatycznej analizy wykonalności i prognozowanych terminów realizacji. Obsługując procesy takie jak obróbka CNC i wytwarzanie elementów z blachy, meviy usprawnia proces zaopatrzenia, ogranicza zbędną komunikację i przyspiesza rozwój produktów. Funkcje sztucznej inteligencji umożliwiają rozpoznawanie części, interaktywną edycję projektów oraz współpracę z szerokim zakresem materiałów — czyniąc z meviy inteligentne, szybkie i niezawodne narzędzie dla nowoczesnych zespołów inżynieryjnych.