Odkryj, jak działa meviy

Skorzystaj z naszych przykładowych modeli CAD 3D

Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby Twoje części mogły być wytwarzane bezpośrednio na podstawie modelu 3D, bez potrzeby tworzenia rysunku 2D?

 

Czas jest rzeczywiście najcenniejszym zasobem. Samo staranne zaprojektowanie najlepszego modelu 3D każdej części mechanicznej potrzebnej do konkretnego projektu zajmuje dużo czasu. Niestety, konieczność opracowywania także rysunków 2D spowalnia harmonogram projektu i powoduje stres u wszystkich zaangażowanych – od projektantów po kierowników projektów. 

 

Cóż, meviyma rozwiązanie tego problemu. Dzięki meviy, możesz uzyskać wycenę i złożyć zamówienie bezpośrednio na podstawie modelu 3D, skracając czas realizacji nawet o 80%.

Zrozumiałe jest, że modele 3D są cennymi lub nawet poufnymi elementami informacji dla twojej firmy, i możesz nie czuć się komfortowo, przesyłając swoje dane 3D tylko do celów testowych, gdy jeszcze nie zdecydowałeś, czy usługa produkcji na żądaniejest odpowiednia dla ciebie.  

 

Uprościliśmy to dla Ciebie. Oferujemy różne przykładowe modele CAD 3D, które pozwalają przetestować środowisko meviy bez konieczności używania własnego projektu. Korzystając z naszych przykładowych modeli 3D, możesz eksperymentować z ilościami, tolerancjami, materiałami itp. oraz analizować nasze ceny i terminy dostaw tak długo, jak potrzebujesz. Bez zobowiązań. Wypróbuj i przekonaj się, jak meviy działa i jakie korzyści może przynieść twojej firmie. 

 

Dane udostępnione poniżej dotyczą odpowiednio części z blach i płyt obrabianych. Możesz testować tyle, ile chcesz, lub przesłać swój rzeczywisty model 3D CAD, , aby sprawdzić bezpośrednio szacowany koszt i termin dostawy dla swojej konkretnej części.   

Niestandardowa płyta obrabiana wyświetlana w przeglądarce 3D meviy po przesłaniu.
Pulpit nawigacyjny platformy meviy. Pobierz próbkę blach, aby dowiedzieć się, jak korzystać z meviy.

Skorzystaj ze zniżek ilościowych w meviy

Produkcja z modelu 3D to stosunkowo nowe podejście i niektórzy użytkownicy mają wrażenie, że usługi produkcji na żądanie mogą dostarczać tylko prototypy.  

W rezultacie, czasami słyszymy, że niektórzy użytkownicy używają meviytylko gdy są w pośpiechu, i wierzą, że meviy może produkować tylko małe ilości na etapie prototypu 

 

Jeśli to jest również twoje postrzeganie, pomożemy ci rzucić inne światło na naszą unikalną usługę produkcji na żądanie 

 

Aby sprostać szerokiemu zakresowi wymagań dotyczących średnich i dużych ilości, meviy oferuje zniżki ilościowe, które pozwalają osiągnąć jeszcze lepsze oszczędności z meviy! Podczas wyceny do 100 części z blach i do 30 części obrabianych, uzyskasz do 25% zniżki cenowej. Wszystko to odbywa się w standardowym zestawie automatycznie.  

 

Jeśli chcesz zbadać zniżkę na różne ilości, po prostu zmień ilość na ekranie przeglądarki 3D, a cena i termin dostawy są wyświetlane natychmiast. Możesz powtarzać ten krok tyle razy, ile chcesz, aby ostatecznie uzyskać kombinację ilości i ceny jednostkowej, która odpowiada twoim potrzebom. Nie jest wymagana długa komunikacja e-mailowa. 

Przykład zniżki dla większej ilości z meviy

Zniżka na zamówienia hurtowe

Jako renomowana platforma zaopatrzenia w produkcję na żądanie, która obsługuje klientów na całym świecie, oczywiście pozwalamy klientom na elastyczne zakupy, nawet dla zamówień, które przekraczają wspomniane 100 części z blach lub 30 części obrabianych.

 

Zamówienia hurtowe nie stanowią dla nas problemu. Po przesłaniu swojego 3D CAD, wystarczy, że określisz swoją pożądaną ilość i klikniesz przycisk „Poproś o ręczną wycenę”. Nasz zespół wsparcia technicznego skontaktuje się z tobą w ciągu 1 dnia roboczego z wszystkimi potrzebnymi informacjami dla twojego przypadku.