BLOG » Jak Układać Blachy – Wskazówki Projektowe
Elementy z blachy przechodzą proces produkcji polegający na wycinaniu płaskich kształtów z materiałów, zazwyczaj metodami takimi jak cięcie laserowe, a następnie gięcie wzdłuż określonych linii. W przeciwieństwie do konwencjonalnych części obrabianych, ten proces wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej. W tym artykule zbadamy różne formy elementów z blachy i omówimy techniki ich efektywnego układania za pomocą oprogramowania 3D CAD.
Zazwyczaj elementy z blachy są wykorzystywane jako części mechaniczne poprzez procesy gięcia. Jednak podczas procesu produkcji należy wziąć pod uwagę dwie formy: kształt rozwinięty i kształt produktu.
Kształt rozwinięty blachy odnosi się do płaskiego wzoru lub układu elementu metalowego przed poddaniem go procesom gięcia lub formowania. Reprezentuje on dwuwymiarową reprezentację elementu, pozwalając inżynierom wizualizować, jak blacha będzie wyglądać, gdy zostanie rozłożona na płasko przed wykonaniem jakichkolwiek zgięć lub fałd.
Gdy zespół projektowy pracuje nad układaniem projektów i rysunków dla tego produktu, ważne jest, aby myśleć o płaskim kształcie, aby części z blachy można było łatwo rozwinąć. Dzięki oprogramowaniu 3D CAD projektanci mogą przełączać się między kształtem produktu a jego płaską formą podczas projektowania elementów.
Nesting blach to proces układania płaskich kształtów, wycinanych z materiałów blachowych, w sposób maksymalizujący wykorzystanie materiału i minimalizujący odpady. Celem jest umieszczenie jak największej liczby części na jednej arkuszu metalu, aby zoptymalizować wydajność produkcji i obniżyć koszty. Polega to na bliskim układaniu kształtów, uwzględniając czynniki takie jak rozmiar materiału, geometria części i ograniczenia cięcia. Podczas gdy tradycyjne oprogramowanie 3D CAD może nie mieć funkcji nestingu, nesting można badać za pomocą funkcji montażu. Układając kształty elementów w montażu, producenci mogą ocenić, ile części można uzyskać z materiałów blachowych o standardowych rozmiarach. Na przykład, ta metoda może ujawnić, że w danym scenariuszu można uzyskać 10 elementów.
Przed rozważeniem jakichkolwiek zmian projektowych elementów z blachy, doświadczeni projektanci uzyskują diagramy nestingu z działu produkcji. Dzieje się tak, ponieważ zmiany w kształcie elementów z blachy mogą zmniejszyć liczbę części uzyskanych poprzez nesting, co prowadzi do zwiększenia kosztów części.
Ulepszenia projektowe dla efektywnego nestingu mogą obejmować wprowadzenie zgięć, jak pokazano na lewym obrazku. Pomimo pozornej prostoty, takie zmiany mogą znacząco wpłynąć na wyniki nestingu.
Wykorzystanie funkcji montażu w 3D CAD pozwala na tworzenie układów nestingu, zapewniając natychmiastowe odzwierciedlenie modyfikacji projektu części. W tym przypadku dodanie zgięć potwierdza, że uzyskanie 10 części z materiałów blachowych o standardowych rozmiarach nie jest możliwe. Projektanci mogą zatem ocenić skutki swoich zmian projektowych i zbadać alternatywne podejścia.
Decydując się na zmiany projektowe, takie jak te zastosowane do cięcia, jak pokazano na powyższym obrazku, nie wpływa to w żaden sposób na wyniki nestingu.
Wykorzystując możliwości blachowe oprogramowania 3D CAD, projektanci mogą efektywnie tworzyć projekty elementów z blachy, uwzględniając zarówno kształty złożone, jak i rozwinięte. Ponadto, wykorzystanie funkcji montażu umożliwia jednoczesne rozważenie układów nestingu, ułatwiając podejmowanie decyzji projektowych z uwzględnieniem kosztów.
Podsumowując, integracja tych wskazówek projektowych w procesie projektowania blach może znacznie zwiększyć efektywność i opłacalność. Wykorzystując oprogramowanie 3D CAD w pełni, projektanci mogą optymalizować zarówno indywidualne projekty części, jak i ogólny układ nestingu, co prowadzi do minimalizacji odpadów materiałowych i zwiększenia produktywności. Dzięki starannemu rozważeniu zmian projektowych i strategii nestingu, producenci mogą osiągnąć optymalne wyniki w produkcji blach.