Czym jest Tolerancja Ogólna? Wszystko, co musisz wiedzieć

Tolerancja ogólna to pojęcie stosowane w inżynierii i projektowaniu w celu uproszczenia specyfikacji tolerancji dla wymiarów. Zamiast przypisywać konkretne tolerancje do każdego wymiaru na rysunku, stosuje się tolerancje ogólne, aby przyspieszyć przepływ pracy przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości końcowego produktu. W tym artykule odkryjemy, czym jest tolerancja ogólna i zbadamy, jak odróżnia się od innych rodzajów tolerancji.

Różnica między tolerancjami wymiarowymi a tolerancjami ogólnymi

Tolerancje wymiarowe są stosowane do wymiarów, które wymagają określonej precyzji i są wyraźnie wyrażone, na przykład 100±0,1, aby jasno przekazać intencję projektanta, ponieważ wartości tolerancji mogą być dowolnie określane.

 

Tolerancje ogólne, z drugiej strony, pozwalają na zbiorcze określenie zakresu tolerancji dla poszczególnych wymiarów, co zmniejsza wysiłek rysunkowy i zwiększa przejrzystość na rysunku.

Jakie są klasy tolerancji ogólnych?

Wybór klasy staje się istotny przy stosowaniu ogólnych tolerancji. W JIS (Japońskie Normy Przemysłowe) istnieją cztery klasy: . Te tolerancje są dalej podzielone w oparciu o, na przykład, typy wymiarów, w tym wymiary długości, wymiary fazowania, wymiary kątowe, prostopadłość.

 

Podczas gdy wartości dla ogólnych tolerancji są określane na podstawie ich klasy, mogą się różnić w zależności od wymiaru komponentu. Na przykład, 1±0.1 i 100±0.1 mają ten sam zakres tolerancji, ale biorąc pod uwagę stosunek w odniesieniu do długości, różnica w precyzji staje się 100 razy większa. Dlatego JIS zarządza precyzją wymiarów jednolicie, ustalając wartości tolerancji dla każdego podziału standardowych wymiarów w rysunku.

 

Kiedy sprawdzisz powyższą tabelę tolerancji, możesz zobaczyć, że
wartości tolerancji zmieniają się w zależności od długości odniesienia. Na przykład, dla wymiaru
18mm w klasie precyzyjnej, automatycznie określa się tolerancję
±0.1 bez potrzeby zaznaczania tolerancji wymiarów na rysunku.

 

 

Podczas stosowania ogólnych tolerancji do rysunku, wskaż ogólną tolerancję wraz z klasą w bloku tytułowym rysunku.

 

 

Powszechne użycie klas tolerancji:

 

Klasa precyzyjna: Precyzyjne części metalowe do maszyn precyzyjnych, itp.

Klasa średnia: Powszechne części metalowe, itp.

 

Klasa zgrubna: Powszechne części formowane z żywicy, itp.

 

Podsumowanie

Aby rozwijać globalizację w przemyśle wytwórczym, kluczowe jest dostosowanie się do światowych standardów (ISO) dla tolerancji wymiarowych i geometrycznych. Zagraniczni producenci nie będą dokonywać założeń, więc rysowanie z pełnym zrozumieniem tolerancji wymiarowych i geometrycznych jest niezbędne przy zamawianiu części spełniających wymagania projektowe