Czym jest Powłoka Czarny Tlenek? Wszystko, co musisz wiedzieć

Powłoka czarnotlenkowa to metoda obróbki stosowana do nadania powierzchniom komponentów stalowych czarnego wyglądu poprzez tworzenie czarnej powłoki na powierzchni w wyniku reakcji chemicznej. Powłoka czarnotlenkowa oferuje różne zalety, w tym zapewnienie odporności na korozję, opłacalność, zachowanie wymiarów i silne właściwości adhezyjne. W tym artykule zrozumiemy, czym jest powłoka czarnotlenkowa i przedstawimy szczegółowe wyjaśnienie zasad oraz głównych cech.
niestandardowy komponent poddany obróbce powłoką czarnotlenkową. Zrozumienie, czym jest powłoka czarnotlenkowa, pomaga w wyborze odpowiedniego zabiegu powierzchniowego.

Czym jest Powłoka Czarny Tlenek?

Obróbka czarnotlenkowa to proces, który tworzy czarną powłokę tlenku Fe3O4 (powszechnie znaną jako „czarna rdza”) na powierzchni żelaza i stali.

 

W procesie czarnotlenkowym, stalowe komponenty są zanurzane w roztworze zawierającym około 35-45% wodorotlenku sodu, wraz z utleniaczem i przyspieszaczem reakcji. Temperatura jest następnie ustawiana na około 130-150°C. Prowadzi to do utlenienia powierzchni i wytworzenia substancji znanej jako ferrytyn sodu. Następnie ferrytyn sodu jest redukowany, co prowadzi do powstania powłoki tlenku Fe3O4 na powierzchni komponentów. Zazwyczaj części są dalej traktowane olejem zapobiegającym rdzewieniu (poprzez zanurzenie lub aplikację). Końcowy rezultat to wygląd przypominający coś, jakby było zabarwione na czarno.

To jest proces, przez który powstaje powłoka czarnotlenkowa

Zalety obróbki czarnotlenkowej

Obróbka czarnotlenkowa ma następujące cechy i znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach:

Poprawiona odporność na rdzę

Powłoka na powierzchni komponentów jest solidna i stabilna oraz w pewnym stopniu tłumi powstawanie czerwonej rdzy (korozji, która znacznie uszkadza powierzchnie żelaza). Chociaż może nie zapewniać takiego samego poziomu odporności na rdzę jak cynkowanie czy niklowanie, obróbka czarnotlenkowa jest zalecana, gdy chcesz nadać pewien poziom odporności na rdzę, zachowując estetyczny wygląd. Dodatkowo, obróbka po procesie olejem zapobiegającym rdzewieniu zatrzymuje olej na powierzchni powłoki, poprawiając smarowność narzędzi i komponentów mechanicznych.

Zmniejszona podatność na łuszczenie

Obróbka czarnotlenkowa to proces, który chemicznie przekształca tylko powierzchnię komponentów w inną substancję. Nowa powierzchnia nie łuszczy się łatwo. Można ją uznać za stosunkowo trwały zabieg powierzchniowy.

Minimalny wpływ na dokładność wymiarową

W obróbce czarnotlenkowej tempo tworzenia się powłoki nie jest bardzo szybkie, co skutkuje grubością powłoki wynoszącą około 1-2μm. Ponadto, powłoka formuje się od powierzchni komponentu w kierunku wnętrza. Temperatura obróbki jest stosunkowo niska, nie przekracza 150°C, co eliminuje obawy o deformację części z powodu ciepła. Dlatego wymiary komponentów pozostają w dużej mierze niezmienione przed i po obróbce czarnotlenkowej. Ta zaleta sprawia, że obróbka czarnotlenkowa jest powszechnie stosowana do komponentów wymagających wysokiej precyzji.

Opłacalność

Obróbka czarnotlenkowa charakteryzuje się opłacalnością ze względu na niski koszt surowców roztworu do obróbki i brak elektrod lub uchwytów. Przetwarzanie wielu komponentów naraz w koszu dodatkowo obniża koszt przetwarzania na jednostkę. Niezależnie od różnic w rozmiarze i kształcie, przetwarzanie różnych komponentów naraz przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sprawia, że obróbka czarnotlenkowa jest preferowanym wyborem przy ekonomicznym przetwarzaniu różnych komponentów.

Rozważania przy stosowaniu obróbki czarnotlenkowej

Obróbka czarnotlenkowa oferuje liczne zalety, ale istnieją pewne kwestie, które należy wziąć pod uwagę:

Nie wszystkie materiały nadają się do obróbki czarnotlenkowej

Obróbka czarnotlenkowa jest najbardziej odpowiednia dla materiałów na bazie żelaza. Jednak odlewy, części hartowane, komponenty cięte drutem i podobne materiały mogą skutkować czarnym kolorem z czerwonawym odcieniem, a nie całkowicie czarnym. Dodatkowo, stale stopowe zawierające wysokie poziomy pierwiastków takich jak chrom czy nikiel mogą uzyskać szary wygląd zamiast czarnego.

Rdza postępuje, jeśli powłoka olejowa jest uszkodzona

Sama powłoka czarnotlenkowa Fe3O4 ma ograniczoną odporność na rdzę. Jak wspomniano wcześniej, typową praktyką jest traktowanie powierzchni powłoki olejem zapobiegającym rdzewieniu. Jednak jeśli ta powłoka olejowa jest uszkodzona, zewnętrzna wilgoć i powietrze mogą przeniknąć do drobnych porów w powłoce czarnotlenkowej Fe3O4, prowadząc do postępu czerwonej rdzy. Ważne jest, aby uznać, że obróbka czarnotlenkowa ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o zapobieganie rdzy.

Podsumowanie

Obróbka czarnotlenkowa to metoda obróbki powierzchniowej, która tworzy powłokę tlenku żelaza (Fe3O4) na powierzchni komponentów żelaznych i stalowych. Zapewnia piękny wygląd, przypominający coś „zabarwionego na czarno”, jednocześnie zachowując dokładność wymiarową części. Oferuje zalety, takie jak opłacalność w porównaniu z innymi metodami obróbki i zdolność do zapewnienia pewnego poziomu odporności na rdzę.

 

Obróbka czarnotlenkowa jest idealna do zastosowań, w których kluczowe jest zachowanie dokładności wymiarowej, uzyskanie estetycznego czarnego wyglądu i pożądanie pewnego poziomu odporności na rdzę. Jest stosowana w różnych zastosowaniach, w tym w produktach stalowych, takich jak śruby i nakrętki, szerokiej gamie narzędzi, komponentach maszyn precyzyjnych, formach, częściach samochodowych, elementach wnętrz i dziełach sztuki. Jednak warto zauważyć, że chociaż może zapewniać odporność na rdzę, może nie wytrzymać użytkowania na zewnątrz w ekstremalnie wilgotnych warunkach lub w pobliżu morza. Dlatego może nie być odpowiednia dla komponentów używanych w takich warunkach.