BLOG » Czym jest przyrząd? Przegląd
W złożonym świecie komponentów mechanicznych, termin „przyrząd” odgrywa kluczową rolę, która może nie być tak znana osobom spoza sfery produkcyjnej. W tym artykule będziemy badać ich znaczenie, zastosowania i podstawowe pytanie: Czym jest przyrząd?
Przyrząd to urządzenie o pomocniczej roli w obróbce, używane do mocowania obrabianego elementu i prowadzenia procesu obróbki. Jest również nazywany narzędziem pomocniczym. Na przykład, gdy próbujesz przykręcić element o konturowym kształcie na płaskim stole roboczym, staje się wyzwaniem, aby mocno utrzymać element. W takich przypadkach użycie przyrządu stabilizuje element, ułatwiając zadanie.
Przyrządy nie tylko stabilizują element, ale także pełnią różne role, takie jak zapewnienie spójnej jakości i przyspieszenie procesu pracy.
Istnieją szeroko dwa rodzaje przyrządów: różnorodne przyrządy używane w liniach przetwarzania oraz przyrządy używane do mocowania elementów podczas obróbki. Ponieważ przyrządy są wykonywane na zamówienie, aby pasowały do przetwarzanego elementu i charakteru przetwarzania, nie są produkowane masowo. Zazwyczaj technicy z działu inżynierii produkcji lub wyspecjalizowani producenci przyrządów tworzą je jeden po drugim, aby dopasować je do ich specyficznych zastosowań.
Przyrządy używane w liniach przetwarzania obejmują głównie następujące:
Te przyrządy występują w różnych materiałach i kształtach w zależności od zastosowania i celu. Do lżejszych zadań, takich jak operacje manualne, powszechnie używane są przyrządy wykonane z lekkich i elastycznych materiałów, takich jak żywica nylonowa, czasami w połączeniu z małymi zaciskami. Z drugiej strony, do wymagających warunków, takich jak wysokie temperatury lub duże obciążenia, przyrządy takie jak uchwyty hartownicze są wykonane z solidnych metali. Zdarzają się przypadki, gdy sam przyrząd jest zautomatyzowany, działając jako urządzenie lub maszyna, automatycznie aktywując zaciski do zabezpieczenia elementu po umieszczeniu.
Podczas gdy przyrządy używane w liniach przetwarzania wykazują różne kształty i materiały, te stosowane w sprzęcie CNC i innych maszynach obróbczych są głównie wykonane z solidnych metali, takich jak stal nierdzewna. Ich rozmiar różni się w zależności od rodzaju przetwarzania, przy czym większe uchwyty czasami wymagają użycia dźwigów do przemieszczania.
W przeciwieństwie do tymczasowych uchwytów, takich jak zaciski, mocowanie elementu obejmuje solidne mechanizmy, takie jak śruby.
Na powyższym obrazku, część przenosząca obrabiany metal to „uchwyt”.
Szczególnie w przypadku uchwytów używanych z maszynami CNC i podobnymi, mogą one mieć liczne otwory na śruby, aby pomieścić wiele elementów za pomocą jednego uchwytu.
Przyrządy są stosunkowo nieznane dla osób spoza branży produkcyjnej. Jednak w rzeczywistości, podobnie jak narzędzia maszynowe, przyrządy odgrywają kluczową rolę we wspieraniu produkcji. Podczas projektowania maszyn, uwzględnienie uchwytów potrzebnych do obróbki może przynieść różne korzyści, takie jak redukcja kosztów i poprawa jakości.