BLOG » Procesy Gięcia Blach: Zrozumienie Podstaw
W środowiskach przemysłowych koncepcja „gięcia” ma podwójne znaczenie: oznacza zarówno fizyczny akt składania lub zakrzywiania obiektu, jak i celowe odkształcanie materiałów w celu produkcji. Ten artykuł stara się zgłębić tę drugą interpretację, oferując kompleksowe omówienie procesów gięcia w dziedzinie produkcji.
Gięcie odnosi się do działania polegającego na zastosowaniu siły w celu odkształcenia obiektu, powodując jego zgięcie lub wygięcie.
Gdy na obiekt zostaje przyłożona siła, ulega on odkształceniu, powodując plastyczne odkształcenie niektórych materiałów, takich jak metale, termoplastyki i drewno, które wykazują odkształcenie. Oznacza to, że nawet po usunięciu siły zachowują one swój odkształcony kształt bez utraty wytrzymałości. Ta właściwość stanowi podstawę procesów gięcia w produkcji.
Procesy gięcia, szczególnie dla metali, obejmują różne techniki dostosowane do specyficznych zastosowań:
– Obróbka blach: Polega na gięciu blachy za pomocą uniwersalnych matryc i prasy krawędziowej. Ta metoda oferuje precyzyjną kontrolę nad kątami i długościami zgięć.
– Operacje prasowania: Wykorzystuje dedykowane matryce i maszynę prasującą do kształtowania metalowych komponentów. Powszechne produkty to naczynia kuchenne, sita metalowe i przypinki.
– Formowanie rolkowe: Kształtuje blachy poprzez przepuszczanie ich przez naprzemienne zestawy trzech rolek, tworząc krzywizny o dużym promieniu. Proces ten jest stosowany w produkcji dużych struktur cylindrycznych.
– Produkcja zbiorników: Wytwarza zbiorniki, kanały i struktury wsporcze.
Gięcie blachy to proces obróbki stosowany do blach, kształtując je w różne formy.
Oprócz gięcia, inne metody obróbki blach obejmują formowanie prasą, formowanie rolkowe i obróbkę metalu.
Cechą charakterystyczną obróbki blach jest użycie cienkich arkuszy metalu, zazwyczaj o grubości 7 mm lub mniejszej, które są przetwarzane za pomocą maszyny zwanej prasą krawędziową wyposażoną w uniwersalną matrycę.
Techniki gięcia blach obejmują następujące:
Procesy gięcia polegają na umieszczeniu przedmiotu obrabianego na matrycy i zastosowaniu nacisku z góry za pomocą stempla. Dlatego, jeśli przedmiot obrabiany nie pokrywa w pełni obu końców matrycy, gięcie nie może być osiągnięte.
Dodatkowo, poniżej podsumowano szczegółowe punkty do rozważenia przy modelowaniu i projektowaniu elementów z blachy.
Gięcie polega na zastosowaniu siły w celu odkształcenia i uformowania materiałów w zakrzywione lub skręcone formy. Podczas gdy metale i tworzywa sztuczne są powszechnie przetwarzane przemysłowo, drewno również jest wykorzystywane.
Jedną z powszechnych metod gięcia metalu jest obróbka blach, gdzie cienkie arkusze metalu są gięte za pomocą uniwersalnej matrycy i prasy krawędziowej.
Oprócz procesów gięcia, w meviy oferujemy również usługi cięcia laserowego i wykrawania. Dzięki naszemu zautomatyzowanemu systemowi wyceny i zamawiania opartemu na danych 3D, możesz łatwo uzyskać wyceny i składać zamówienia online.