Co to jest przetwarzanie plastiku? Kompleksowy przewodnik po rodzajach i cechach

Plastik jest jednym z najczęściej używanych materiałów przemysłowych dzisiaj. Znajduje się w szerokiej gamie produktów, od pojemników i artykułów kuchennych po zabawki, obudowy elektroniki, wnętrza samochodów, a nawet materiały budowlane do domów. Ze względu na swoje szerokie zastosowanie, zrozumienie różnych typów i metod przetwarzania tworzyw sztucznych jest kluczowe. W tym artykule zagłębimy się w świat przetwarzania tworzyw sztucznych, badając jego różne typy i metody.

Przykład części mechanicznych w przezroczystej żywicy

Rodzaje i zastosowania materiałów plastikowych

Tworzywa sztuczne można ogólnie podzielić na dwa typy: termoplasty i tworzywa termoutwardzalne. Termoplasty miękną pod wpływem ciepła, co pozwala na ich wielokrotne formowanie. Z kolei tworzywa termoutwardzalne początkowo miękną pod wpływem ciepła, ale twardnieją trwale po dalszym ogrzewaniu, co sprawia, że można je formować tylko raz.

Istnieje wiele rodzajów tworzyw sztucznych, z których każdy ma unikalne cechy i zastosowania. Przeanalizujmy niektóre z najczęściej spotykanych typów i miejsca, w których są używane.

Rodzaj żywicyNazwaFunkcjePrzykłady zastosowań
Żywice termoplastycznePolietylen (PE) Lekka,   właściwości różnią się   w zależności od   masy cząsteczkowej Materiały opakowaniowe,   artykuły gospodarstwa domowego
Polipropylen (PP) Najmniejsza gęstość właściwa Artykuły codziennego użytku,   pojemniki
Polistyren (PS) Słaba odporność na ciepło i   uderzenia, łatwa do barwienia Materiały do modeli plastikowych, artykuły codziennego użytku,   samochody
 Żywica ABS (ABS) Wysoka wytrzymałość,   doskonała sztywność i   odporność na uderzenia Urządzenia elektryczne,   samochody
 Polimetakrylan metylu (PMMA) Wysoka przezroczystość Części optyczne,   samochody
 Alkohol poliwinylowy (PVA) Bardzo hydrofilowy Kleje, surfaktanty
Polichlorek winylu (PVC) Różne typy od   twardych do miękkich Materiały budowlane,   rolnictwo, artykuły codziennego użytku
 Poliacetal (POM) Mniej podatny na   tarcie,  doskonały do   obciążeń powtarzalnych Części maszyn,   rury budowlane
 Politetrafluoroetylen (PTFE) Wysoka odporność na   wodę i olej Materiały budowlane,   artykuły gospodarstwa domowego
Żywice termoutwardzalne Żywica fenolowa (PF) Stosunkowo   niedroga Części maszyn,   samochody
 Żywica epoksydowa (EP) Doskonała przyczepność   i wytrzymałość Urządzenia elektryczne,   materiały budowlane, barwniki

Metody przetwarzania tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne można przetwarzać za pomocą różnych metod. Oto trzy główne typy przetwarzania tworzyw sztucznych:

  1. Przetwarzanie formowania

Formowanie polega na wtryskiwaniu stopionej żywicy do form, gdzie jest chłodzona i twardnieje. Jest idealne do masowej produkcji, ponieważ ta sama forma może być używana wielokrotnie. Powszechne techniki obejmują formowanie wtryskowe, formowanie wytłaczaniem, formowanie rozdmuchowe i formowanie kompresyjne.

 

  1. Przetwarzanie obróbką

W tej metodzie, stwardniała żywica jest kształtowana za pomocą maszyn. Jest często używana do specjalistycznego przetwarzania lub gdy potrzebne są liczne prototypy. Techniki obejmują obróbkę tokarską, gdzie obracająca się żywica jest kształtowana za pomocą narzędzi tnących, oraz frezowanie, gdzie obracające się narzędzia tną w żywicę.

Zalety i wady komponentów plastikowych

Tworzywa sztuczne oferują kilka zalet w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak metale:

 

  • Wszechstronne metody przetwarzania: Tworzywa sztuczne można przetwarzać na różne sposoby, dostosowując się do różnych potrzeb produkcyjnych.
  • Lekkość: Tworzywa sztuczne są znacznie lżejsze niż metale, co czyni je idealnymi do zastosowań, gdzie waga ma znaczenie.
  • Doskonała izolacja elektryczna: Tworzywa sztuczne są szeroko stosowane w komponentach elektrycznych ze względu na swoje właściwości izolacyjne.
  • Odporność na korozję: W przeciwieństwie do metali, tworzywa sztuczne nie rdzewieją ani nie korodują, co czyni je odpowiednimi do trudnych warunków.
  • Wysoka izolacja termiczna: Tworzywa sztuczne mają niską przewodność cieplną, co pomaga w zastosowaniach izolacji cieplnej.

 

Jednak tworzywa sztuczne mają również pewne wady:

 

  • Niska odporność na ciepło: Większość tworzyw sztucznych nie wytrzymuje wysokich temperatur, co ogranicza ich użycie w niektórych zastosowaniach.
  • Niska wytrzymałość mechaniczna: Tworzywa sztuczne są zazwyczaj mniej wytrzymałe niż metale, co może być wadą w środowiskach o wysokim naprężeniu.
  • Nagromadzenie elektrostatyczne: Tworzywa sztuczne mogą łatwo gromadzić ładunki elektrostatyczne.
  • Kruchość: Tworzywa sztuczne mogą pękać lub łamać się pod wpływem naprężeń, zwłaszcza w niższych temperaturach.
  • Niebiodegradowalność: Większość tworzyw sztucznych nie rozkłada się naturalnie, co stanowi wyzwanie dla środowiska.

Tworzywa inżynieryjne: przezwyciężanie słabości standardowych tworzyw sztucznych

Jak wspomniano, standardowe tworzywa sztuczne mają ograniczenia, takie jak niska odporność na ciepło i wytrzymałość mechaniczna, co ogranicza ich użycie w ekstremalnych warunkach. Aby rozwiązać te problemy, Tworzywa inżynieryjne zostały opracowane. W przeciwieństwie do konwencjonalnych tworzyw sztucznych, te materiały mogą wytrzymać temperatury powyżej 100°C i zachować swoją integralność. Niektóre zaawansowane wersje, znane jako Super tworzywa inżynieryjne, mogą nawet wytrzymać temperatury przekraczające 150°C.

 

Tworzywa inżynieryjne są szeroko stosowane w zastosowaniach przemysłowych, w tym w częściach samochodowych, komponentach elektronicznych, robotyce i lotnictwie. Dzięki ciągłym postępom, opracowywane są również przyjazne dla środowiska tworzywa inżynieryjne, co obiecuje świetlaną przyszłość dla branży.

Podsumowanie

Tworzywa sztuczne to polimery wytwarzane z ropy naftowej i mogą być przetwarzane na wiele sposobów. Podczas przetwarzania tworzyw sztucznych należy wziąć pod uwagę zalety i wady tworzyw sztucznych oraz wybrać odpowiednią metodę przetwarzania do swojego celu.
MISUMI meviy może ciąć żywice używane w maszynach i urządzeniach w szerokim zakresie branż, a także przezroczyste żywice często używane w osłonach bezpieczeństwa. nawet dla produktów obrabianych na rysunku, które nie są obsługiwane przez MISUMI (ogólny katalog internetowy), wystarczy przesłać dane 3D CAD do meviy, aby uzyskać natychmiastową wycenę. To jest cecha MISUMI.