Cechy przezroczystych żywic: wprowadzenie do materiału

Przezroczyste żywice należą do rodziny żywic syntetycznych i można je łatwo rozpoznać po ich zdolności do zmniejszania odbicia i absorpcji światła, pozwalając światłu przechodzić przez ich powierzchnię.  

 

Ponieważ meviy wprowadziło te materiały do swojego portfolio dla niestandardowych części mechanicznych, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów, zanurzmy się głęboko w różne cechy przezroczystych żywic, rodzaje i główne zastosowania. 

Cechy przezroczystych żywic: zalety i zastosowania

Od pierwszego wprowadzenia w latach 30. XX wieku, cechy przezroczystych żywic szybko zyskały popularność. W zależności od rodzaju żywicy główna właściwość może się zmieniać, ale możemy powiedzieć, że wszystkie przezroczyste żywice mają poniższe cechy; są zazwyczaj wysoce przezroczyste, lekkie i odporne na uderzenia, oraz łatwiejsze do formowania niż szkło. 

 

 

Ze względu na swoje niesamowite właściwości, po raz pierwszy użyto ich wprzemyśle lotniczym do budowy bardziej wydajnych osłon przeciwwiatrowych, a następnie ich zastosowanie rozszerzyło się na inne aplikacje w różnych branżach. Przezroczyste żywice są na przykład używane jako pojemniki na płyny, takie jak zbiorniki na wodę i plastikowe butelki, oprawy oświetleniowe w przemyśle motoryzacyjnym lub komponenty optyczne, takie jak okulary.  

Przezroczyste żywice: wady

Jednak nie wszystko złoto, co się świeci. Pomimo swoich korzystnych właściwości, przezroczyste żywice mają pewne wady, które sprawiają, że są mniej wydajne w określonych dziedzinach. Te wady to:  

 

 

  1. 1. Mniejsza odporność na ciepło (w zależności od żywicy, może być również łatwopalna)  

  2. 2. Wrażliwość na tarcie i zarysowania 

  3.  

 

Aby podać przykład,. żywice akrylowe, które są uważane za szczególnie dobrze działające w wielu branżach, są łatwopalne. Dlatego ich użycie musi być starannie przemyślane.  

Procesy powszechnie stosowane z przezroczystymi żywicami

Przezroczyste żywice mogą być przetwarzane na różne sposoby produkcyjne, aby zmienić ich główne cechy i dostosować produkt końcowy do potrzeb klientów. Poniżej znajdują się przykłady. 

Formowanie wtryskowe

Formowanie wtryskowe jest głównie stosowane do żywic akrylowych i poliwęglanowych, które są uważane za żywice termoplastyczne wśród przezroczystych żywic. Zasadniczo, tak samo jak tworzywa sztuczne i tworzywa inżynieryjne, ale należy zachować ostrożność, ponieważ forma zużywa się szybciej, a przezroczystość żywicy może zostać utracona z powodu zacierania i spawania.

Cięcie

Przezroczyste żywice są często obrabiane z żywic. Precyzyjne części, takie jak komponenty optyczne i kształty otworów poziomych, które są trudne do wyprodukowania przez formowanie wtryskowe, są często obrabiane w ten sposób. Przezroczysta żywica jest również cięta i polerowana jako wykończenie przy tworzeniu przezroczystych lub wizualizowanych modeli części maszyn.

Polerowanie

Polerowanie może być używane do poprawy przezroczystości przezroczystych żywic. W niektórych przypadkach, takich jak plastikowe soczewki i części wymagające błyszczącego wykończenia, cięcie jest uzupełniane procesem polerowania. Polerowanie to proces, który nie jest często wykonywany na innych żywicach, więc można powiedzieć, że jest to proces unikalny dla przezroczystych żywic.
Cechy przezroczystych żywic sprawiają, że są to materiały powszechnie używane na rynku. Oto przykłady przezroczystych żywic produkowanych przez meviy

Typowe przezroczyste żywice i ich charakterystyka

Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów przezroczystych żywic, ale oto 5, które są szczególnie powszechnie używane w głównych branżach.

Żywice Akrylowe (PMMA)

Żywice akrylowe są najbardziej przezroczyste ze wszystkich przezroczystych żywic. Mają wyższą przezroczystość niż szkło. Są również wysoce trwałe i odporne na uderzenia i są często używane w miejscach, gdzie wymagana jest zarówno przezroczystość, jak i wytrzymałość, takich jak osłony przeciwwiatrowe w samolotach i zbiorniki akwariowe. Ma doskonałą obrabialność i może być używany jako materiał do przezroczystych modeli części maszyn. Gięcie i klejenie są również możliwe. Z drugiej strony, są odporne na chemikalia lub zarysowania.

Poliwęglan (PC)

Poliwęglan jest jedną z najbardziej odpornych na uderzenia przezroczystych żywic. Jego przezroczystość jest druga po żywicach akrylowych, a jest również odporny na ciepło i zimno, a nawet ogień. Jest używany w tarczach używanych przez policję, a także w soczewkach okularowych i optycznych włóknach. Wadą jest to, że żywica płynie mniej płynnie podczas podgrzewania lub topienia, co skraca żywotność formy i wymaga specjalistycznego projektowania. Jest również słaba wobec zasad i może pękać przy użyciu detergentów.  

Politereftalan etylenu (PET)

Politereftalan etylenu jest dobrze znanym materiałem w butelkach PET. Mniej przezroczysty, ale wciąż l niż żywice akrylowe. Jest również używany do tac na żywność i butelek na płyny, a także do osłon maszyn i folii. Toksyczne opary są mniej prawdopodobne podczas spalania, a bardziej przyjazne dla środowiska w materiałach żywicznych. Ale nie jest tak mocny jak ciepło.

Polichlorek winylu (PVC)

Polichlorek winylu, znany również jako bizmut solny, jest dostępny w 2 wariantach: miękkim i twardym. Miękki polichlorek winylu jest również znany jako miękki winyl. Ma bardzo dobrą przetwarzalność i jest bardzo szeroko stosowany w naszym codziennym życiu jako rodzaj żywicy ogólnego przeznaczenia. W porównaniu do innych przezroczystych żywic, cena materiału jest niższa, co czyni go odpowiednim do redukcji kosztów. Z drugiej strony, jest podatny na zimno i światło, pękanie i deformację. Jest również słaby w rozpuszczalnikach organicznych i może się rozpuszczać.

Polistyren (PS)

Polistyren jest również używany w styropianie i tacach na żywność, ale może być formowany wtryskowo bez dodatku środka spieniającego. Istnieją 2 rodzaje polistyrenu używane w formowaniu wtryskowym: polistyren ogólnego przeznaczenia (GPPS) i polistyren odporny na uderzenia (HIPS). Polistyren charakteryzuje się wysoką przezroczystością, niskim kosztem materiałów i bardzo dobrą formowalnością. Używany do materiałów opakowaniowych, takich jak opakowania na płyty CD. Jednak odporność na uderzenia i wytrzymałość nie są zbyt wysokie, a chemikalia nie są bardzo mocne.  

Przezroczyste żywice od meviy

Dzięki meviy od MISUMI masz dostęp do przezroczystych żywic z krótkimi bokami w zakresie od 10mm do 1,000mm, długimi bokami w zakresie od 10mm do 2,000mm, i grubości płyt 3mm i 5mm.