Czym jest stal nierdzewna? Wprowadzenie Materiału

Stal nierdzewna (SUS) to materiał szczególnie odporny na rdzę i jest powszechnie stosowany w szerokim zakresie zastosowań. Jednakże dla projektantów mechanicznych jest to materiał, który wymaga szczególnej uwagi, a wielu mogło mieć z nim bolesne doświadczenia. W tym przewodniku zamierzamy dogłębnie zrozumieć, czym jest stal nierdzewna, jej rodzaje i cechy.

Przykład komponentów ze stali nierdzewnej. odkryj, czym jest stal nierdzewna i jak może poprawić proces zaopatrzenia w komponenty mechaniczne.

Czym jest stal nierdzewna: Główne rodzaje

Stal nierdzewna to rodzaj stali o zawartości węgla poniżej 1,2% i zawartości chromu powyżej 10,5%.

 

Stal nierdzewna występuje w różnych typach w zależności od składu materiału i różnych procesów cieplnych. Stal nierdzewna to rodzaj stali o zawartości węgla poniżej 1,2% i zawartości chromu powyżej 10,5%.

 

Oto trzy główne rodzaje stali nierdzewnej:

Stal nierdzewna martenzytyczna

Stal nierdzewna martenzytyczna zawiera 0,1-0,4% węgla i 12-18% chromu. Poprzez obróbkę cieplną tworzy strukturę martenzytyczną, co skutkuje wysoką twardością. Jednym z minusów jest jego niższa odporność na korozję, a gdy żelazo lub inne substancje przylegają do jego powierzchni, może pojawić się powierzchniowa rdza. Oprócz stosowania w elementach wymagających wysokiej twardości, jest również powszechnie stosowana w częściach narażonych na wysokie temperatury.

Stal nierdzewna austenityczna

Stal nierdzewna austenityczna to rodzaj stali nierdzewnej, która zawiera mniej niż 0,15% węgla, 16-20% chromu i więcej niż 8% niklu. Stal nierdzewna austenityczna jest znana ze swojej odporności na rdzę, dzięki zawartości chromu i niklu. Wykazuje również wysoką odporność na ciepło. Jednak jej twardość jest niższa w porównaniu do stali nierdzewnej martenzytycznej. Pod wpływem jonów chlorkowych może wystąpić pękanie korozyjne naprężeniowe.

Stal nierdzewna ferrytyczna

Stal nierdzewna ferrytyczna zazwyczaj nie zawiera niklu i jest mniej podatna na korozję. Jest również odporna na pękanie korozyjne naprężeniowe spowodowane jonami chlorkowymi i wykazuje właściwości magnetyczne podobne do zwykłego żelaza. Jednak jej odporność na korozję jest niższa w porównaniu do stali nierdzewnej austenitycznej.

Stal nierdzewna ferrytyczna jest znana ze swojej przystępności cenowej jako materiał i rozsądnej spawalności. W rezultacie jest stosowana w różnych zastosowaniach, w tym w elementach architektonicznych i artykułach gospodarstwa domowego.

Zalety stali nierdzewnej (SUS)

Odporność na rdzę

Stal nierdzewna jest wysoce odporna na rdzę i korozję. W przeciwieństwie do żelaza, które utlenia się w kontakcie z tlenem, stal nierdzewna zawiera chrom, który szybko tworzy cienką warstwę tlenku chromu w kontakcie z tlenem. Nawet jeśli powierzchnia zostanie zarysowana lub uszkodzona, warstwa regeneruje się niemal natychmiast, zapewniając ciągłą odporność na rdzę. Dodatkowo, stal nierdzewna wykazuje dobrą odporność na warunki atmosferyczne i może wytrzymać kontakt z zanieczyszczonym powietrzem.

Odporność na ciepło

Stal nierdzewna posiada niezwykłą odporność na ciepło, utrzymując swoją wytrzymałość na rozciąganie do 500°C. Powyżej tej temperatury jej wytrzymałość mechaniczna zaczyna spadać. W szczególności, typy stali nierdzewnej martenzytycznej i ferrytycznej doświadczają znacznych spadków wytrzymałości powyżej 500°C. Ponadto, stal nierdzewna ma niską przewodność cieplną, co czyni ją idealnym materiałem do termosów używanych do utrzymywania napojów w cieple.

Wysoka sztywność

Dzięki dodaniu węgla, stal nierdzewna zazwyczaj charakteryzuje się wyższą wytrzymałością w porównaniu do zwykłego żelaza, chociaż dokładna wytrzymałość może się różnić w zależności od czynników takich jak obróbka cieplna (hartowanie) i skład pierwiastkowy. W projektowaniu elementów mechanicznych stal nierdzewna jest często stosowana w obszarach wymagających wysokiej wytrzymałości.

Wady stali nierdzewnej (SUS)

Wysokie tarcie

Stal nierdzewna wykazuje właściwość wysokiego tarcia podczas przesuwania się po innych metalach. W porównaniu do blach stalowych, opór ślizgowy między stalą nierdzewną a innymi materiałami jest około dwa razy wyższy.

Utwardzanie przez pracę

Podczas prototypowania elementów z blachy ze stali nierdzewnej, procesy takie jak gięcie mogą znacznie zwiększyć twardość materiału. W związku z tym, praca ze stalą nierdzewną może wymagać szczególnej uwagi, ponieważ brak jej możliwości ponownej obróbki.

Ograniczone rozpraszanie ciepła

Stal nierdzewna ma niską przewodność cieplną, co sprawia, że jest mniej skuteczna w przenoszeniu ciepła. W rezultacie, w zastosowaniach, gdzie kluczowe jest rozpraszanie ciepła, aluminium jest często preferowane nad stalą nierdzewną. Dodatkowo, podczas obróbki stali nierdzewnej, ciepło generowane na krawędzi narzędzia tnącego rozprasza się mniej efektywnie, co może potencjalnie skrócić żywotność narzędzia.

Podsumowanie

Stal nierdzewna jest szeroko stosowana w różnych zastosowaniach, w tym w komponentach mechanicznych, artykułach gospodarstwa domowego i materiałach budowlanych. Jej najważniejszą zaletą jest odporność na rdzewienie. Dodatkowo oferuje wysoką wytrzymałość i niską przewodność cieplną.

 

Jednakże, ważne jest, aby być ostrożnym w projektowaniu i przetwarzaniu, ponieważ stal nierdzewna może mieć wady, takie jak wysokie tarcie i utwardzanie podczas gięcia.

Zrozumienie zarówno zalet, jak i wad jest kluczowe przy używaniu stali nierdzewnej. Jest to wszechstronny materiał odpowiedni zarówno do prototypów, jak i przedmiotów produkowanych masowo.