BLOG » Różnice Między EN 1.4305 równoważne. (SUS303) a EN 1.4301 equiv. (SUS304)
Różnice Między EN 1.4305 równoważne. (SUS303) a EN 1.4301 equiv. (SUS304)
Stal nierdzewna występuje w różnych typach, w tym EN 1.4305 equiv. (SUS303) i SUS304. Wybór odpowiedniego materiału wymaga kompleksowej oceny czynników, takich jak zamierzone zastosowanie części, funkcjonalność i koszty.
EN 1.4305 equiv. (SUS303) jest rodzajem stali nierdzewnej opracowanej w celu poprawy obrabialności SUS304, która jest najczęściej stosowaną stalą nierdzewną. Jest szczególnie dobrze dostosowany jako materiał do procesów obróbki skrawaniem. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że SUS303 wykazuje niższą odporność na korozję i spawalność w porównaniu do SUS304, co czyni go nieodpowiednim do niektórych zastosowań i środowisk.
W tym artykule zagłębiamy się w podstawy stali nierdzewnej, przedstawiamy przegląd SUS303 i szczegółowo wyjaśniamy różnice między EN 1.4305 equiv. (SUS303) i EN 1.4301 equiv. (SUS304). Dołącz do nas, aby lepiej zrozumieć właściwości i zastosowania EN 1.4305 equiv. (SUS303) w dziedzinie stali nierdzewnej.
Podstawowa wiedza o stali nierdzewnej
Stal nierdzewna, jak sama nazwa wskazuje, jest odpornym na korozję stopem stali. Jej formalna nazwa to „stal nierdzewna” i ogólnie odnosi się do stali, która składa się głównie z żelaza i zawiera co najmniej 10,5% chromu.
Istnieje wiele rodzajów stali nierdzewnej, z których każdy ma różne właściwości. Rodzaje stali nierdzewnej są oznaczane trzema cyframi po „SUS”.
Czym jest EN 1.4305 equiv. (SUS303)
EN 1.4305 equiv. (SUS303) jest rodzajem stali nierdzewnej austenitycznej. Jest tworzony przez dodanie siarki i fosforu do SUS304. Dodanie siarki i fosforu zmniejsza lepkość, co sprawia, że EN 1.4305 equiv. (SUS303) doskonała w obróbce skrawaniem i wydajności cięcia. Wykazuje również dobrą odporność na zacieranie, z minimalnym przywieraniem z powodu tarcia. Chociaż zasadniczo niemagnetyczna, zmiany w strukturze krystalicznej podczas przetwarzania mogą powodować EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) wykazuje właściwości magnetyczne.
Co to jest EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304)
EN 1.4301 equiv. (SUS304), szeroko stosowany wariant stali nierdzewnej, jest znany z wyjątkowej odporności na korozję i wszechstronności. Ta austenityczna stal nierdzewna składa się z 18% chromu i 8% niklu, tworząc solidny stop, który wykazuje niezwykłą trwałość i odporność na utlenianie. Zawartość chromu pozwala na tworzenie się pasywnej warstwy tlenku na powierzchni, zapobiegając korozji i zwiększając jej trwałość. Dzięki swoim niemagnetycznym właściwościom, EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304) znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, w tym w sprzęcie kuchennym, konstrukcjach architektonicznych, a nawet w produkcji urządzeń przemysłowych. Jego właściwości mechaniczne, w tym wytrzymałość na rozciąganie i odporność na pękanie, czynią SUS304 preferowanym wyborem do zastosowań wymagających zarówno wytrzymałości, jak i odporności na korozję. Ten stop wyróżnia się w środowiskach, gdzie narażenie na korozję jest problemem. Zrozumienie różnic między EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) a EN 1.4301 equiv. (SUS304) jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego materiału do konkretnych zastosowań.
Różnice między EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) a EN 1.4301 equiv. (SUS304)
EN 1.4301 equiv. (SUS304) jest najczęściej dystrybuowanym przedstawicielem stali nierdzewnej. Komponenty ze stali nierdzewnej sprzedawane w centrach domowych i podobnych sklepach są w większości wykonane z EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304). Chociaż podstawowe właściwości materiałowe EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) i SUS304 są takie same, istnieją różnice między nimi, w tym:
Odporność na korozję: Siarka i fosfor zawarte w EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) reagują z tlenem w powietrzu, co skutkuje niższą odpornością na korozję w porównaniu do SUS304. W środowiskach podatnych na korozję zaleca się stosowanie SUS304 zamiast EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303).
Spawalność: Podczas spawania EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303), czynniki takie jak naprężenia skurczowe mogą zwiększać podatność na pękanie. Jeśli wymagane jest spawanie, EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304) jest zalecany zamiast SUS303.
Obróbka skrawaniem: Wyższa zawartość siarki i fosforu zmniejsza lepkość, poprawiając obróbkę skrawaniem. W konsekwencji, EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) ma lepszą obróbkę skrawaniem w porównaniu do EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304).
Cena: EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) jest zazwyczaj nieco droższy niż EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304).
Rozróżnienie między EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) a EN 1.4301 equiv. (SUS304)
Wygląd EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) i SUS304 jest bardzo podobny, co utrudnia wizualne rozróżnienie. Jedną z efektywnych metod jest porównanie wiórów generowanych podczas cięcia. Zazwyczaj wióry produkowane z materiałów o wysokiej lepkości, takich jak SUS304, są połączone w ciągłą nitkę. Z drugiej strony, wióry z EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303), gdzie dodano siarkę i fosfor w celu zmniejszenia lepkości, są drobniejsze i w rozproszonym stanie. Inną metodą jest spawanie obu materiałów i określenie, który spawa się bardziej pomyślnie, co wskazuje na SUS304.
Zastosowania EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303)
EN 1.4305 equiv. (SUS303) jest powszechnie stosowany w produktach przemysłowych, takich jak śruby, nakrętki i wały. Jest również wykorzystywany w komponentach maszyn. Materiał jest często dystrybuowany w formie prętów okrągłych i jest przetwarzany na różne kształty.
Zastosowania EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304)
Ze względu na swoją lepszą odporność na korozję w porównaniu do EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) , EN 1.4301 ekwiwalent. (SUS304) jest stosowany w zewnętrznych panelach pociągów. Jest również używany w miejscach, gdzie podkreślany jest srebrny kolor materiału, takich jak automatyczne drzwi, schody ruchome, filary i poręcze. SUS304 jest wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań, w tym w produktach przemysłowych, takich jak śruby i nakrętki, urządzeniach zakładowych, takich jak zbiorniki LNG i obiekty jądrowe, a także w sprzęcie medycznym, farmaceutycznym i do produkcji żywności.
Podsumowanie
Stal nierdzewna, klasyfikowana w serii 300 jako stal nierdzewna austenityczna, jest stalą stopową z dodatkiem chromu, aby przeciwdziałać korozji.
EN 1.4305 equiv. (SUS303)przewyższa w obróbce skrawaniem i właściwościach przeciwzatarciowych w porównaniu do SUS304, ale jest gorsza pod względem odporności na korozję i spawalności. Oba EN 1.4305 ekwiwalent. (SUS303) a EN 1.4301 equiv. (SUS304) materiały są dostępne w różnych kształtach do płyt obrabianych, blach i części toczonych.
W MISUMI meviy możesz uzyskać natychmiastowe wyceny i przetwarzanie dla obu materiałów.
English
Deutsch
Français
Español
Italiano