BLOG » Czym jest EN 1.4401 równoważne. (SUS316): Cechy, Zastosowania i Różnice od Innych Stopów
Czym jest EN 1.4401 równoważne. (SUS316): Cechy, Zastosowania i Różnice od Innych Stopów
Stal nierdzewna znajduje szerokie zastosowanie w różnych produktach przemysłowych, począwszy od rur w zakładach, po materiały budowlane i komponenty do maszyn przemysłowych. Istnieje wiele rodzajów stali nierdzewnej, które można podzielić na trzy kategorie: austenityczne, ferrytyczne i martenzytyczne. Po zgłębieniu różnic między EN 1.4305 equiv. (SUS303) a EN 1.4301 equiv. (SUS304), w tym artykule skupimy się na innym konkretnym rodzaju stali nierdzewnej: EN 1.4401 EQUIV. (SUS316). Czym jest EN 1.4401 EQUIV. (SUS316)? Jakie są jego cechy, zastosowania i różnice w porównaniu z innymi stopami? Omówimy te tematy i więcej w tym artykule.
Czym jest materiał EN 1.4401 equiv. (SUS316)?
EN 1.4401 equiv. (SUS316) należy do rodziny stali nierdzewnych austenitycznych, podobnie jak EN 1.4301 equiv.. Zawiera 18% chromu, 10-14% niklu i 2,5% molibdenu, wykazując właściwości niemagnetyczne. Stale nierdzewne, w tym austenityczna 316, charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, zapobiegając korozji poprzez tworzenie pasywnej warstwy na powierzchni. Ta pasywna warstwa, tworzona przez utlenianie chromu, działa jako ochronna powłoka, zapobiegając utlenianiu żelaza. Ze względu na zawartość chromu, jest z natury odporna na korozję, z warstwą tworzącą się, gdy chrom przekracza 11%. Nawet jeśli warstwa zostanie chwilowo przerwana, szybko się odnawia, zapewniając trwałą odporność na korozję i minimalną skłonność do rdzewienia.
Cechy EN 1.4401 Equiv (SUS316)
EN 1.4401 EQUIV. (SUS316) zawiera molibden, kolejny składnik tworzący pasywną warstwę. Molibden jest około trzy razy gęstszy niż chrom. W konsekwencji, stal nierdzewna 316 wykazuje lepszą odporność na korozję w porównaniu do EN 1.4301 equiv., co czyni ją odpowiednim materiałem do obszarów narażonych na działanie wody morskiej. Jednak ze względu na jej stosunkowo mniejszą powszechność niż powszechnie używana EN 1.4301 equiv, EN 1.4401 equiv. (SUS316) może napotkać trudności w dostępności.
Zalety EN 1.4401 equiv. (SUS316)
EN 1.4401 equiv. (SUS316) materiał wyróżnia się odpornością na korozję, czyniąc go odpornym na korozję nawet w trudnych warunkach narażonych na działanie chlorków, takich jak woda morska. Wykazuje również solidną odporność na naprężenia i pękanie oraz charakteryzuje się doskonałą spawalnością. Ponadto, będąc niemagnetycznym, jest odpowiedni do stosowania w pobliżu precyzyjnych instrumentów obsługujących pola magnetyczne, takich jak maszyny MRI.
Wady EN 1.4401 equiv. (SUS316)
Chociaż wyróżnia się odpornością na korozję, zwłaszcza w środowiskach takich jak woda morska, EN 1.4401 equiv. (SUS316) wykazuje niższą odporność na korozję w warunkach kwasowych w porównaniu do EN 1.4301 equiv. Ponadto, jego mniejsza powszechność i wyższy koszt mogą być uznawane za wady.
Stale nierdzewne austenityczne, z zasady, są niemagnetyczne. Jednakże, jeśli nastąpi zmiana w wewnętrznej strukturze krystalicznej podczas obróbki, niektóre części mogą wykazywać magnetyzm. Aby wyeliminować magnetyzm, konieczne jest podgrzanie do około 1150°C, a następnie szybkie schłodzenie, dodając złożoność i koszt do procesu produkcji.
Ze względu na obecność molibdenu, jego skrawalność jest zmniejszona, co wymaga starannego rozważenia podczas operacji cięcia. Dodatkowo, EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) ma niską przewodność cieplną, co skutkuje zwiększeniem temperatury narzędzi podczas obróbki. Dlatego konieczne są środki ostrożności, takie jak chłodzenie narzędzi podczas cięcia lub spowolnienie prędkości obróbki, aby zapobiec wzrostowi temperatury.
Zastosowania EN 1.4401 ekwiw. (SUS316)
- Pompy i elementy rurociągów do cieczy zawierających chlor, takich jak woda morska:
Ze względu na swoją solidną odporność na korozję, EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) jest często stosowany w obszarach narażonych na działanie wody morskiej. Główne zastosowania obejmują przybrzeżne zakłady przemysłowe, rurociągi, zawory i pompy w fabrykach wykorzystujących wodę morską.
- Komponenty morskie:
Biorąc pod uwagę, że statki są stale w kontakcie z wodą morską, materiały o wysokiej odporności na korozję są kluczowe. EN 1.4401 equiv. (SUS316) jest używany w dużych statkach, takich jak tankowce transportujące chemikalia.
- Komponenty architektoniczne w obszarach przybrzeżnych:
Obszary przybrzeżne, narażone na korozję z powodu morskiej bryzy, często wykorzystują EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) w komponentach architektonicznych, takich jak zewnętrzne panele ścienne.
- Elementy rurociągów w obszarach przybrzeżnych i regionach z rozprowadzaniem środków odladzających:
Środki odladzające, głównie składające się z chlorku sodu lub chlorku wapnia, mają potencjał korozyjny podobny do wody morskiej. W regionach z użyciem środków odladzających, EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) jest wykorzystywany do elementów rurociągów.
- Komercyjne pojemniki do przechowywania żywności:
Ponieważ przyprawy zazwyczaj zawierają sól, EN 1.4401 ekwiw. (SUS316), który jest odporny na korozję, jest używany w komercyjnych pojemnikach do przechowywania żywności.
Różnice między EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) a innymi materiałami ze stali nierdzewnej
Różnica od EN 1.4301 ekwiw.
Właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie między EN 1.4301 ekwiw. a EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) są dość podobne. Jednak istnieją różnice w odporności na korozję, koszcie i obróbce. EN 1.4301 ekwiw., z 18% chromu i 8% niklu, ale bez molibdenu, różni się od EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) pod względem odporności na korozję, kosztu i obróbki. Podczas gdy EN 1.4301 ekwiw. jest mniej odporny na środowiska chlorkowe, co czyni go mniej odpowiednim dla miejsc narażonych na wodę morską, EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) wyróżnia się odpornością na korozję, co czyni go odpowiednim dla obszarów narażonych na morską bryzę i wodę morską. EN 1.4301 ekwiw., z niższą zawartością niklu, jest stosunkowo opłacalny i szeroko dostępny, podczas gdy EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) jest droższy i mniej powszechny. Dodatkowo, EN 1.4301 ekwiw. ogólnie ma lepszą skrawalność niż EN 1.4401 ekwiw. (SUS316).
Różnica od EN 1.4016 ekwiw.
EN 1.4016 ekwiw., reprezentatywna stal nierdzewna ferrytyczna, zawiera chrom, ale nie zawiera niklu. Jest magnetyczna i ogólnie bardziej przystępna cenowo niż EN 1.4401 ekwiw. (SUS316). Chociaż EN 1.4016 ekwiw. jest bardziej podatna na korozję niż EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) lub EN 1.4301 ekwiw., ma inne właściwości mechaniczne. EN 1.4016 ekwiw. ma niższą wytrzymałość na rozciąganie i jest mniej plastyczna niż EN 1.4401 ekwiw. (SUS316). Dodatkowo, EN 1.4016 ekwiw. ma niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej, co skutkuje mniejszym odkształceniem cieplnym i mniejszą podatnością na deformacje cieplne podczas spawania. Jednak jej wytrzymałość maleje w środowiskach o wysokiej temperaturze przekraczającej 500°C. Dlatego konieczne jest staranne rozważenie środowiska użytkowania.
Podsumowanie
Najważniejszą cechą EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) stali nierdzewnej jest jej odporność na korozję. Jest również odporna na korozję i niemagnetyczna, co czyni ją odpowiednią do użycia w sytuacjach, gdzie stal jest trudna do zastosowania.
Podczas projektowania części mających kontakt z wodą morską lub chlorkami, EN 1.4401 ekwiw. (SUS316) jest rzeczywiście najlepszym wyborem dla Ciebie.
Ponieważ koszt jest wyższy niż innych stopów, zaleca się wybór odpowiedniego materiału zgodnie z zamierzonym użyciem i środowiskiem.
English
Deutsch
Français
Español
Italiano