Rozszerzenie zakresu gięcia: Czarny anodowany (matowy) cieszy się dużą popularnością

Od 14 maja 2021 roku, automatyczny zakres wyceny dla czarnego anodowanego (matowego) został rozszerzony.

Czarny anodowany (matowy) cieszy się dużą popularnością od momentu wprowadzenia na rynek. Do tej pory przyjmowaliśmy tylko zamówienia na płaskie płyty o grubości 4,0 mm lub większej.

Dzięki niedawnemu wydaniu, części gięte o grubości 4,0 mm lub większej mogą być wyceniane automatycznie i natychmiastowo.

 

Erweiterung-des-Biegebereichs

Od lewej do prawej: Grubość płyty 4,0 mm/5,0 mm/6,0 mm

Czy możesz zidentyfikować się z następującymi problemami?
  • • Produkujemy części do systemów optycznych i szukamy materiałów, które zapobiegają odbiciom i światłu rozproszonemu.
  • • Wygląd produktu wygląda tanio. Powinien mieć bardziej dostojny wygląd.
  • • Jeśli jest traktowany czarnym alumitem, będzie błyszczący, a zarysowania będą widoczne.


Gorąco polecamy "Czarny anodowany (matowy)"!  

Czym jest czarny anodowany (matowy)?

  • • Do przygotowania powierzchni stosuje się obróbkę chemiczną. Jest doskonały pod względem niskiej nieregularności kolorów i estetyki
  • • 11 wzorów o grubościach od 0,8 do 6,0 mm, dostępnych w rozmiarach do 1100 x 800 x 400 mm
  • • Dostawa tylko 8 dni

Porównanie z czarnym anodowanym

◎〇△ na liście to wartości referencyjne porównane między trzema typami czarnego anodowanego wymienionymi powyżej.

Legenda:

  • • ◎ - Doskonały
  • • 〇 - Dobry
  • • △ - Akceptowalny
  • • Niska refleksja - niska refleksyjność
  • • Estetyka - dobry wygląd z niewielką nierównością koloru i niskim połyskiem
  • • Koszt - niski koszt

Przykład produkcji

Erweiterung-des-Biegebereichs-Produkt
  • • Materiał: EN AW−5052 ekwiwalent
  • • Obróbka powierzchni: Czarny anodowany (matowy)
  • • Rozmiar: 60×117×138 mm
  • • Grubość płyty: 6 mm
  • • Dostawa: 5 dni
  • • Cena referencyjna: 58,30 €

Informacje ogólne

Ten czarny anodowany (matowy) cieszy się dużą popularnością od momentu wprowadzenia na rynek w lutym 2021 roku. Jedyną wadą było to, że nie obsługiwał gięcia o grubości 4,0 mm lub większej.

Z powodu dużego zapotrzebowania ze strony naszych klientów, rozszerzyliśmy teraz zakres gięcia z wystarczającą zdolnością produkcyjną.