BLOG » Nowa grubość płyt: teraz dostępna grubość 1,6 mm dla aluminium
Od 14 maja 2021 roku, grubość płyty „EN AW−5052 ekwiwalent” 1,6 mm została dodana do części z blachy meviy.
Zalecane, jeśli:
• Chcesz zmniejszyć wagę ze stali (*Należy pamiętać, że przy przejściu ze stali na aluminium, wytrzymałość materiału jest zmniejszona)
• Jest kłopotliwe pozyskiwanie tylko części o grubości 1,6 mm od innych firm
| Materiał: Aluminium |
Obróbka powierzchni | Grubość płyty (w mm) (nowe na czerwono) |
| EN AW−5052 ekwiwalent | ― | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
| Biały anodowany | ||
| Czarne anodowanie | ||
| Czarny anodowany (matowy) |
Z dodaniem 1,6 mm, linia grubości płyt wzrosła do łącznie 44 typów. Obróbka powierzchni może być określona z czterech wzorów dla wszystkich grubości.
· Brak obróbki powierzchni: 6 dni standardowej dostawy
· Biały/Czarny/Czarny (matowy) anodowany: 8 dni standardowej dostawy
Od lewej do prawej: Grubość płyty 0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0mm
| Materiał: Aluminium |
Obróbka powierzchni | Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość)* |
|
| Grubość płyty ≤ 2,0 mm |
Grubość płyty > 2,0 mm |
||
| EN AW−5052 ekwiwalent | ― | 5 - 1200 | 10 - 1200 |
| Biały anodowany | 5 - 1200** |
10 - 1200** | |
| Czarne anodowanie | |||
| Czarny anodowany (matowy) | 5 - 1100** | 10 - 1100** | |
* Maksymalne i minimalne wartości wymiarowe są ograniczone przez kształt gięcia
** Maksymalne wymiary długości i szerokości mogą się różnić w zależności od obróbki powierzchni
| Maksymalne rozmiary dla każdej obróbki powierzchni | Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
| Biały anodowany | 1200 | 600 | 400 |
| Czarne anodowanie | |||
| Czarny anodowany (matowy) | 1100 | 800 | 400 |
|
|
meviy oferuje szeroki zakres grubości płyt z automatyczną wyceną i szybką dostawą! Spróbuj!
Nasz zespół wsparcia meviy z przyjemnością Ci pomoże: meviy-eu@misumi-europe.com