„Otwory o dowolnym kształcie” w przezroczystej żywicy i podkładkach są teraz dostępne w meviy

Od 28 maja 2021, usługa części z blachy meviy FA obejmuje teraz „otwory o dowolnym kształcie” w przezroczystej żywicy i podkładkach. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie wielu klientów, jesteśmy teraz w stanie zapewnić automatyczne wyceny dla tych kształtów, które wcześniej nie były objęte usługą.

Freiformloecher_meviy_EN

Warto wiedzieć

• Otwory o dowolnym kształcie dają więcej opcji projektowych - Teraz jest jeszcze wygodniej

• Wysyłka może trwać zaledwie 6 dni dla przezroczystej żywicy i 5 dni dla podkładek

Przezroczysta żywica

Materiał i grubość płyty

Materiał Klasa Kolor Grubość płytki Wymiary zewnętrzne
Szerokość (krótszy bok) Długość (dłuższy bok)
PET
(politereftalan etylenu)
Standardowy Przezroczysty
3.0
5.0
10 - 1000 10 - 2000
Brązowy dym
Antystatyczny Przezroczysty
Brązowy dym
Akryl Standardowy Przezroczysty
Brązowy dym
Antystatyczny Przezroczysty
Brązowy dym
Poliwęglan Standardowy Przezroczysty
Brązowy dym
Antystatyczny Przezroczysty
Brązowy dym
PVC
(polichlorek winylu)
Standardowy Przezroczysty
Brązowy dym
Antystatyczny Przezroczysty
Brązowy dym

Dopuszczalne kształty

• Otwór przelotowy

• Otwór prostokątny

• Otwór szczelinowy

• Otwór stożkowy

• Otwór typu kluczowego

• Otwory dowolnego kształtu ← NOWOŚĆ (Gwintowane otwory akceptowane do wyceny na wsparciu meviy)

Cienkie podkładki

Materiał i grubość płyty

Materiał Obróbka powierzchni Grubość płytki Wymiary zewnętrzne
Szerokość (krótszy bok) Długość (dłuższy bok)
EN 1.0330 ekwiw. (dla podkładek) brak
0.1 0.2 0.3 0.5
5 - 300 5 - 850
EN 1.4301 ekwiw. (dla podkładek) brak
0.05 0.1 0.2 0.3
0.5 0.8. 1.0
5 - 300 5 - 650

Dopuszczalne kształty

• Otwór przelotowy

• Otwór prostokątny

• Otwór szczelinowy

• Otwór typu kluczowego

• Otwory dowolnego kształtu (z wyłączeniem otworów formowanych) ← NOWOŚĆ

Przykład produkcji

Płyta z żywicy i podkładki w meviy
  • • Grubość płyty: 3.0 mm
  • • Materiał: PET (standardowy, przezroczysty)
  • • Obróbka powierzchni: -
  • • Rozmiar: 200×150×3 mm
  • • Nazwa produktu: Pokrywa
  • • Wysyłka: 6 dni
  • • Cena referencyjna: 34.20 €
produkt meviy
  • • Grubość płyty: 0.5 mm
  • • Materiał: EN 1.4301 ekwiw. (dla podkładek)
  • • Obróbka powierzchni: -
  • • Rozmiar: 130×50×0.5 mm
  • • Nazwa produktu: Podkładka regulowana
  • • Wysyłka: 5 dni
  • • Cena referencyjna: 26.50 €