BLOG » Nowe kształty: dostępne są teraz 3 dodatkowe warunki obróbki
Trzy warunki obróbki, takie jak „odległość między otworem a zgięciem”, zostały poprawione. Kształty, które mogą być obsługiwane przez meviy, zostały dodatkowo rozszerzone.
Od 11 czerwca 2021, usługa części blaszanych meviy FA poprawiła trzy warunki obróbki, takie jak „minimalna odległość między otworem a zgięciem”. Kształty, które wcześniej nie mogły być wyceniane przez meviy, teraz mogą być wyceniane automatycznie.
• Trzy warunki obróbki "minimalna odległość między otworem a zgięciem" zostały poprawione, co zmniejsza błędy automatycznej wyceny
• Więcej opcji projektowych, takich jak dopasowanie kształtu do przeciwległej części
W przeszłości limity obróbki meviy były zbyt rygorystyczne, co czasami powodowało błędy wyceny i zmuszało do zlecania tego samego rysunku innym zakładom CNC.
Tym razem złagodziliśmy limity obróbki, koncentrując się na trzech najważniejszych wymaganiach naszych klientów:
1. Minimalna odległość między otworami szczelinowymi/prostokątnymi a zgięciem
2. Minimalna odległość między otworem a krawędzią/między otworami
3. Minimalna średnica otworów przelotowych i minimalna szerokość otworów szczelinowych i prostokątnych
Szczegóły znajdują się poniżej.
Na przykład, przy projektowaniu takiego uchwytu czujnika, wcześniej nie było możliwe zbliżenie otworu szczelinowego do zgięcia z powodu rygorystycznych wymagań dotyczących minimalnej odległości między otworem szczelinowym a zgięciem.
Jednak dzięki złagodzeniu warunków, otwór szczelinowy może być zbliżony do zgięcia. Oznacza to, że pozycja czujnika może teraz być dostosowana bliżej do powierzchni montażowej.
Oto zdjęcie rzeczywistego produktu wykonanego przez meviy:
|
Jeśli chcesz, aby minimalna odległość między otworem a zgięciem była jeszcze mniejsza, możesz również wykonać otwór na linii zgięcia.
Nasz zespół wsparcia meviy z przyjemnością Ci pomoże: meviy-eu@misumi-europe.com