BLOG » Blacha: wszystkie kształty dostępne teraz z 4-dniową wysyłką
W ślad za stopniowym rozszerzaniem materiałów do wysyłki 4-dniowej części z blachy meviy, kształty również zostały rozszerzone.
Części z "zgięciami" i "otworami o dowolnym kształcie" również będą dostępne. Oznacza to, że części z blachy mogą być wybrane do wysyłki w ciągu 4 dni w dowolnym kształcie w materiale.
Przegląd:
• 100% kształtów, w tym zgięcia i otwory o dowolnym kształcie, mogą być wysłane po 4 dniach. Dla kwalifikujących się materiałów, sprawdź "Kwalifikujące się produkty i dni wysyłki"
• Możliwość wyznaczenia wysyłki 4-dniowej na ekranie przeglądarki 3D. Szczegóły znajdziesz w "Jak wycenić i zamówić wysyłki 4-dniowe"
| Materiał: Stal | Obróbka powierzchni | Standardowa wysyłka | Wysyłka ekspresowa |
| EN 1.0330 równoważny/EN 1.0320 równoważny (walcowany na gorąco) EN 1.0038 równoważny (tylko grubość płyty 9 mm) |
― | 6 dni | 4 dni |
| Farba | 8-11 dni | ― | |
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | 8 dni | ― | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||
| Chromian trójwartościowy (biały) | |||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | |||
| EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne) | Cynkowanie elektrolityczne | 6 dni | 4 dni |
| EN 1.0330 równoważny (cynkowanie na gorąco) | Cynkowanie na gorąco | ||
| EN 1.0330 równoważny (dla podkładki) | ― | 5 dni | ― |
| Materiał: Stal nierdzewna | Metoda wykończenia | Standardowa wysyłka | Wysyłka ekspresowa |
| EN 1.4301 equiv. | 2B | 6 dni | 4 dni |
| Polerowane jednostronnie #400-grit | |||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | ||
| EN 1.4301 równoważny (dla podkładki) | ― | 5 dni | ― |
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchni | Standardowa wysyłka | Wysyłka ekspresowa |
| EN AW−5052 ekwiwalent | ― | 6 dni | 4 dni |
| Biały anodowany | 8 dni |
― | |
| Czarne anodowanie | |||
| Czarny anodowany (matowy) |
| Materiał: Metal perforowany |
Średnica otworu x skok otworu |
Stosunek powierzchni otwartej |
Standardowa wysyłka | Wysyłka ekspresowa |
| Metal perforowany (EN 1.4301 równoważny-BA) -60° Typ otworu okrągłego w układzie przesuniętym- |
⌀1 x 2p | 22,6% | 6 dni | 4 dni |
| ⌀2 x 3p | 40,3% | |||
| ⌀3 x 5p | 32,7% | |||
| ⌀5 x 8p | 35,4% | |||
| ⌀8 x 12p | 40,2% |
| Materiał: Przezroczysta żywica | Standardowa wysyłka | Wysyłka ekspresowa |
| PET (politereftalan etylenu) |
6 dni | ― |
| Akryl | ||
| Poliwęglan | ||
| PVC (Polichlorek winylu) |
* Dni wysyłki wydłużają się w zależności od ilości. Proszę sprawdzić datę pokazaną w meviy i uzyskać wycenę na gwarantowaną datę wysyłki.
|
Możesz wybrać "Wysyłka ekspresowa" i wystawić numer części na meviy.
|
|
Nasz zespół wsparcia meviy z przyjemnością Ci pomoże: meviy-eu@misumi-europe.com