BLOG » Dostępna ekonomiczna wysyłka dla blach malowanych proszkowo w 4 nowych kolorach
Od poniedziałku 8 lipca 2024 z przyjemnością ogłaszamy włączenie czterech kolorów (Czarny, Biały, Szary, Żółty) do naszej usługi dostawy ekonomicznej dla przetwarzania blach malowanych proszkowo. Wybierając bardziej elastyczny czas realizacji, możesz cieszyć się 20% zniżką bez kompromisów w jakości. Ta oferta jest idealna dla tych, którzy chcą planować z wyprzedzeniem swoje potrzeby magazynowe lub pozyskiwać części po niższych kosztach. Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów na bardziej przystępne cenowo produkty malowane, zapraszamy do skorzystania z tej okazji!
Nasze produkty malowane wykorzystują przyjazne dla środowiska, odporne na warunki atmosferyczne powłoki proszkowe od naszego renomowanego japońskiego partnera. Ta metoda powlekania zapewnia jednolitą grubość farby przy minimalnych procesach wypalania, zwiększając zarówno efektywność ekonomiczną, jak i ekologiczną. Należy pamiętać, że rzeczywisty kolor może nieznacznie różnić się z powodu przybliżonej wartości Munsella. Dodatkowo, mogą pozostać ślady po wieszakach używanych podczas procesu malowania (zobacz obraz poniżej).
Używamy procesu obróbki wstępnej z udziałem rozcieńczalnika i powłoki fosforanowej żelaza, dążąc do grubości powłoki 80μ±30 (z wyłączeniem tolerancji grubości blachy). Chociaż docelowa grubość jest spójna, mogą wystąpić różnice w zależności od kształtu części, dlatego nie jest to wartość gwarantowana.
Jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem naszej usługi redukcji kosztów przy długim czasie realizacji o cztery nowe kolory farb: Czarny, Biały, Szary i Żółty. To ulepszenie pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w wysokości 20% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości, do których przywykliście w naszych usługach przetwarzania blach. Niezależnie od tego, czy chcesz zarządzać swoim magazynem bardziej strategicznie, czy obniżyć koszty pozyskiwania, ta oferta jest zaprojektowana, aby spełnić Twoje potrzeby bez kompromisów w jakości produktu.
Nasze zaangażowanie w stosowanie przyjaznych dla środowiska, odpornych na warunki atmosferyczne powłok proszkowych zapewnia, że Twoje produkty malowane przetrwają próbę czasu. Wybierając datę wysyłki z wyprzedzeniem 20 dni lub więcej, możesz planować swoje projekty z pewnością, wiedząc, że otrzymujesz zarówno wyjątkową wartość, jak i trwałość.
Zapraszamy do skorzystania z tej okazji, aby zoptymalizować proces zaopatrzenia i osiągnąć efektywność kosztową. Poznaj korzyści z naszych nowych opcji powlekania proszkowego i zobacz, jak mogą one pasować do Twoich potrzeb produkcyjnych. Zamów dzisiaj i doświadcz różnicy w jakości i oszczędnościach dzięki naszej ulepszonej usłudze redukcji kosztów przy długim czasie realizacji.