Nowość w meviy: 5 nowych farb mokrych dostępnych teraz dla blach

Począwszy od września 2024, rozszerzyliśmy nasze usługi przetwarzania blachy metalowej, wprowadzając nowe opcje farb mokrych. Ta aktualizacja jest idealna dla tych, którzy potrzebują żywych, wizualnie uderzających komponentów lub do oznaczania niebezpiecznych obszarów w obiektach. Dzięki temu dodaniu możesz teraz wybierać spośród pięciu nowych kolorów farb.

nowe farby mokre dla niestandardowych blach metalowych dostępne w meviy

Czym są farby mokre

Farby mokre to rodzaj farb przemysłowych, które opierają się na rozpuszczalnikach organicznych do przenoszenia pigmentów, spoiw i innych składników. Te powłoki są szeroko stosowane ze względu na swoje silne właściwości adhezyjne, co czyni je idealnymi dla powierzchni wymagających twardego, trwałego wykończenia, takich jak blacha metalowa. Po nałożeniu, rozpuszczalnik w powłoce odparowuje, pozostawiając twardą, ochronną warstwę, która jest odporna na korozję, chemikalia i uszkodzenia środowiskowe. Powłoki na bazie rozpuszczalników są szczególnie skuteczne w trudnych warunkach przemysłowych, w tym w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, gdzie długotrwała ochrona jest kluczowa.


Farby mokre oferują również elastyczność w zakresie aplikacji, ponieważ mogą być stosowane w różnych warunkach pogodowych i na powierzchniach, które mogą nie być idealnie czyste, co jest elastycznością, której często brakuje powłokom na bazie wody. Jednakże, użycie rozpuszczalników organicznych oznacza, że uwalniają one lotne związki organiczne (VOC) podczas aplikacji i utwardzania, co może stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Mimo to, ich wydajność i właściwości ochronne sprawiają, że są one popularnym wyborem w miejscach, gdzie wymagane są najwyższe poziomy trwałości i odporności.


Farby mokre są często porównywane do powłok proszkowych, ale te dwie metody różnią się, jak pokazano w tabeli poniżej:

 Malowanie proszkoweFarba mokra
Grubość filmu ※180±30μm30±15μm
Temperatura wypalania180℃140℃
Czas wypalania20-30 minut
Test solny *2120 godzin72 godziny

Ważne uwagi dotyczące malowanych produktów

– Mogą wystąpić ślady po zawieszkach po malowaniu, jak pokazano na zdjęciu

Przykład śladu pozostawionego na części mechanicznej podczas procesu malowania

– Wstępna obróbka obejmuje powłokę fosforanową żelaza, a my przeprowadzamy rygorystyczne kontrole, w tym sprawdzanie grubości filmu i testy siatki, aby zapewnić jakość i funkcjonalność każdego komponentu.

 

To ulepszenie zostało zaprojektowane, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby personalizacji z zwiększoną wydajnością i precyzją.