Nowość w meviy: nowe opcje anodowania dla części frezowanych CNC oraz elementów z blachy

Obróbka powierzchni odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu trwałości, estetyki i funkcjonalności metalowych komponentów. Anodowanie, popularna metoda obróbki metali, zapewnia ochronę i korzyści estetyczne poprzez proces elektrochemiczny. Z przyjemnością ogłaszamy dwie ważne aktualizacje naszej oferty anodowania: anodowanie w kolorze czerwonym i złotym dla części frezowanych CNC oraz wprowadzenie anodowania dla komponentów z blachy.

Anodowanie na czerwono i złoto dla części frezowanych CNC

 

Nasza nowa opcja anodowania w kolorze czerwonym i złotym wprowadza intensywne warianty kolorystyczne dla części frezowanych CNC. Te nowe kolory nadają częściom atrakcyjny wygląd idealny dla osób poszukujących bardziej spersonalizowanych lub wyróżniających się elementów. Anodowanie to bardzo wszechstronny proces pozwalający na barwienie części aluminiowych bez utraty ich właściwości fizycznych, dzięki czemu te wyraziste odcienie są idealne dla branż takich jak elektronika, motoryzacja czy produkty konsumenckie.

przykład części frezowanych CNC poddanych anodowaniu na czerwono i złoto przez meviy

Podobnie jak w przypadku innych naszych procesów anodowania, anodowanie w kolorze czerwonym i złotym będzie dostępne dla poniższych gatunków aluminium:

 

  • EN AW – 2017 equiv.
  • EN AW – 5052 equiv.
  • EN AW – 6061 equiv.
  • EN AW – 6063 equiv. (płaskownik).
  • EN AW – 7075 equiv.

Korzyści z anodowania w kolorze czerwonym i złotym:

 

  • Indywidualna estetyka: Nadaj swoim częściom intensywne, profesjonalne wykończenie dla celów wizerunkowych lub projektowych.
  • Odporność na korozję: Warstwa anodowana chroni metal przed działaniem czynników środowiskowych i korozją.
  • Odporność na zarysowania: Powierzchnia staje się twardsza, zapewniając większą odporność na zarysowania i drobne uszkodzenia.
  • Trwałość: Te powłoki są trwałe i zachowują swój wygląd nawet po długim okresie użytkowania.

Anodowanie dla części z blachy teraz dostępne

 

Oprócz naszych usług frezowania CNC, z przyjemnością oferujemy teraz anodowanie dla części z blachy. Ta nowa opcja zapewnia taką samą ochronę, trwałość i możliwość estetycznej personalizacji, które wcześniej były dostępne wyłącznie dla części CNC, a teraz obejmują również komponenty z blachy. To rozszerzenie otwiera nowe możliwości dla branż wykorzystujących obudowy, panele i osłony, w których ochrona przed korozją i estetyczny wygląd są kluczowe.

 

Anodowanie elementów z blachy będzie dostępne dla poniższych gatunków aluminium.

MateriałObróbka powierzchniowaGrubość płytyWymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość)
 Grubość płyty ≤ 2,0 mmGrubość płyty > 2,0 mm
A5052 (Biała anodowana blacha stalowa)Anodowana (Biała)1,0, 1,5, 2,0, 3,05~110010~1100
A5052 (Anodowana czarna płyta stalowa)Anodowanie (czarne)
przykład anodowanych płyt dostępnych w meviy

Czym jest anodowanie?

 

Anodowanie to proces elektrochemiczny, który zwiększa grubość naturalnej warstwy tlenku na powierzchni metalu, najczęściej aluminium. Ta warstwa tlenku staje się częścią metalu, zapewniając zwiększoną trwałość, odporność na korozję i elastyczność estetyczną. Części anodowane mogą być barwione na różne kolory, takie jak nasze nowo wprowadzone opcje czerwieni i złota, czyniąc je wizualnie odróżniającymi się, jednocześnie zachowując funkcjonalne zalety.

Zalety i wady anodowania

 

Zalety:

 

  • Ochrona przed korozją: Anodowane aluminium jest znacznie bardziej odporne na rdzę i korozję, dzięki czemu idealnie sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych i wymagających warunkach środowiskowych.
  • Zwiększona trwałość: Anodowanie zwiększa twardość powierzchni, co poprawia odporność na ścieranie i wydłuża żywotność elementów.
  • Różnorodność estetyczna: Anodowanie dostępne w wielu kolorach umożliwia szeroką personalizację zgodną z wymaganiami marki i projektem.
  • Przyjazne dla środowiska: Proces anodowania wymaga mniejszej ilości szkodliwych chemikaliów niż inne metody obróbki powierzchniowej, dzięki czemu stanowi rozwiązanie bardziej ekologiczne.

Wady:

 

  • Ograniczone do aluminium: Anodowanie stosuje się głównie do aluminium, co ogranicza możliwość jego zastosowania w przypadku innych metali.
  • Koszt: Choć bardzo skuteczne, anodowanie może być droższe niż inne metody obróbki powierzchniowej ze względu na złożoność procesu.
  • Niedoskonałości powierzchni: Wszelkie wady powierzchni surowego aluminium pozostają widoczne po anodowaniu, ponieważ proces ten nie maskuje niedoskonałości.

Podsumowanie

 

Nasze nowe anodowanie w kolorze czerwonym i złotym wprowadza ekscytujące możliwości estetyczne dla części frezowanych CNC, podczas gdy wprowadzenie anodowania dla blach poszerza zakres komponentów, które możemy obecnie poddawać temu wszechstronnemu i wydajnemu procesowi. Niezależnie od tego, czy celem jest poprawa funkcjonalności, czy nadanie elementom walorów estetycznych, anodowanie pozostaje doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy chcą chronić i ulepszać swoje metalowe komponenty.