Nowość w meviy: nowe materiały plastikowe dla części frezowanych CNC

Jeśli chodzi o frezowanie CNC, wybór materiału jest tak samo kluczowy jak precyzja. Odpowiedni materiał może podnieść Twój projekt, spełniając określone wymagania funkcjonalne, estetyczne i wydajnościowe. Dlatego z radością przedstawiamy cztery nowe materiały plastikowe dla części frezowanych CNC: MC Nylon (przewodność, czarny), PP (standardowy, biały), PPS (standardowy, naturalny kolor) i PET (wzmocniony szkłem, brązowy).

Każdy z tych materiałów wnosi unikalne właściwości, oferując ulepszone opcje dla zastosowań w branżach takich jak elektronika, motoryzacja i produkcja. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przewodności elektrycznej, odporności chemicznej, czy wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej, nasza nowa linia plastików jest tutaj, aby spełnić Twoje potrzeby. Przyjrzyjmy się bliżej, co wyróżnia każdy materiał.

MateriałKlasaMinimalny rozmiar [mm]Maksymalny rozmiar [mm]
Nylon MCPrzewodzący/Czarny10×10×5600×400×30
PPStandardowy Biały600×400×60
PETStandardowy Brązowy600×400×50
PPSStandardowy/Naturalny Kolor600×400×30
WłaściwośćWartość
Wymiary zewnętrzne±0.05 lub więcej
Tolerancja Wymiarowa±0.02 lub więcej
*Plastik to ±0.05 lub więcej
Tolerancja otworów precyzyjnychPoziom IT 7 lub wyższy
Chropowatość otworów precyzyjnychRa1.6
Tolerancja szerokości szczelinyPoziom IT 7 lub wyższy
Chropowatość szerokości szczelinyRa1.6
MateriałGęstość [g/cm³]Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]Moduł zginania [MPa]Współczynnik rozszerzalności cieplnej [10⁻⁵ K⁻¹]Rezystywność objętościowa [Ω・m]
MC Nylon (przewodzący, czarny)1,206942108,01-10²
PP (standardowy, biały)0,9134140011,110¹³
PET (wypełniony szkłem, brązowy)1,63110 (pionowy) / 65 (poziomy)11000 (pionowy) / 7000 (poziomy)4,0 (pionowy) / 7,4 (poziomy)10¹³
PPS (standardowy, naturalny kolor)1,357933002,4 do 2,910¹⁶

Czym jest MC Nylon (Przewodzący, Czarny)

 

Zaprojektowany do zastosowań wymagających przewodności elektrycznej i odporności na zużycie, MC Nylon wyróżnia się jako wszechstronny materiał. Jego czarny kolor zapewnia odporność na UV, co czyni go idealnym do zastosowań zewnętrznych lub w środowiskach o wysokiej ekspozycji. Dzięki doskonałej obrabialności i niskim tarciu, jest idealny do komponentów takich jak tuleje, rolki i izolatory w wymagających warunkach przemysłowych.

przykład części frezowanej CNC z MC Nylon (Przewodzący, Czarny)

Czym jest PP (Standardowy, Biały)

 

 

Polipropylen (PP) jest popularnym wyborem do zastosowań wymagających odporności chemicznej i niskiej gęstości. Jego standardowe białe wykończenie sprawia, że jest estetycznie czysty i praktyczny dla branż takich jak przetwórstwo spożywcze, medycyna i pakowanie. PP oferuje doskonałą odporność na wilgoć i elastyczność, co czyni go niezawodnym materiałem do lekkich części, gdzie liczy się trwałość i bezpieczeństwo.

przykład części frezowanej CNC z PP (Standardowy, Biały)

Czym jest PPS (Standardowy, Naturalny Kolor)

 

PPS (Polisulfid fenylenu) to wysokowydajny termoplast znany z doskonałej odporności chemicznej i stabilności termicznej. W swoim naturalnym kolorze, ten materiał jest idealny do części narażonych na trudne warunki, takich jak komponenty motoryzacyjne, sprzęt do przetwarzania chemicznego lub elektronika. PPS zachowuje swoją wytrzymałość i sztywność nawet w ekstremalnych temperaturach, zapewniając długotrwałą niezawodność.

przykład części frezowanej CNC z PPS (Standardowy, Naturalny Kolor)

Czym jest PET (Wypełniony Szkłem, Brązowy)

 

Wypełniony szkłem PET oferuje unikalne połączenie wytrzymałości mechanicznej i stabilności wymiarowej. Jego brązowe wykończenie sygnalizuje jego wytrzymałość, co czyni go najlepszym wyborem dla komponentów strukturalnych i precyzyjnych części. Idealny do zastosowań o dużym obciążeniu, ten materiał doskonale sprawdza się w branżach takich jak lotnictwo, motoryzacja i maszyny, gdzie zarówno wydajność, jak i niezawodność są niepodważalne.

przykład części frezowanej CNC z PET (Wypełniony Szkłem, Brązowy)

Podsumowanie


W miarę jak przemysły się rozwijają, rosną również wymagania stawiane materiałom używanym w frezowaniu CNC. Wprowadzenie MC Nylon (Przewodzący, Czarny), PP (Standardowy, Biały), PPS (Standardowy, Naturalny Kolor), oraz PET (Wypełniony Szkłem, Brązowy), oferujemy rozwiązania spełniające szeroki zakres wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych.


Od przewodności elektrycznej MC Nylon po lekką odporność chemiczną PP, stabilność termiczną PPS i wytrzymałość wypełnionego szkłem PET, te materiały zapewniają różnorodne opcje dostosowane do współczesnych wyzwań inżynieryjnych.


Wybór odpowiedniego materiału jest kluczowy dla zapewnienia sukcesu Twoich projektów. Rozszerzając nasz wybór materiałów, dajemy Ci możliwość innowacji z pewnością, niezależnie od tego, czy skupiasz się na trwałości, precyzji, czy zastosowaniach wysokowydajnych.


Odkryj te nowe opcje i odblokuj potencjał swoich części frezowanych CNC. Dzięki tym zaawansowanym materiałom do Twojej dyspozycji, możliwości są nieograniczone.