BLOG » Nowość w meviy: dostępne wymiarowanie geometryczne i tolerancje geometryczne dla toczenia CNC
W meviy nieustannie dążymy do ulepszania naszych usług i dostarczania precyzyjnych rozwiązań dla naszych klientów. Dziś z radością przedstawiamy przełomowe rozszerzenie naszych możliwości obróbki CNC: wymiarowanie i tolerowanie geometryczne (GD&T) dla części toczonych.
Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne są niezbędne we współczesnej produkcji, zapewniając, że każda część spełnia najwyższe standardy precyzji i funkcjonalności. Dzięki tej nowej usłudze umożliwiamy inżynierom i producentom definiowanie i osiąganie bardziej rygorystycznych specyfikacji, co skutkuje częściami, które działają bezbłędnie, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie współosiowości, płaskości czy równoległości, nasze rozszerzone możliwości pomogą Ci uzyskać dokładne tolerancje wymagane w Twoich projektach.
Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne to system stosowany w inżynierii i produkcji do definiowania i kontrolowania dopuszczalnych odchyleń w kształcie, orientacji i położeniu cech części za pomocą symboli. W przeciwieństwie do tradycyjnych tolerancji wymiarowych, które koncentrują się na rozmiarze, tolerancje geometryczne określają, jak daleko cecha może odbiegać od swojej idealnej formy, zapewniając, że komponenty pasują i działają zgodnie z zamierzeniami w złożeniu.
Typowe rodzaje tolerancji geometrycznych obejmują:
Uwzględniając tolerancje geometryczne w swoich projektach, możesz osiągnąć wyższą precyzję, ograniczyć problemy montażowe i poprawić ogólną jakość produktu.
| Typ tolerancji geometrycznej | Symbol | Płaszczyzna | Powierzchnia cylindryczna | Baza | Odpowiadająca wartość tolerancji* |
|---|---|---|---|---|---|
| Płaskość | 〇 | – | – | 0.01 do 0.1 | |
| Równoległość | 〇 | – | Wymagana | 0.01 do 0.1 | |
| Prostopadłość | 〇 | 〇 | Wymagana | 0.01 do 0.1 | |
| Okrągłość | – | 〇 | – | 0.01 do 0.1 | |
| Współosiowość | – | 〇 | Wymagana | 0.01 do 0.1 | |
| Wyprostowanie | – | 〇 | – | 0.01 do 0.1 | |
| Cylindryczność | – | 〇 | – | 0.01 do 0.1 | |
| Bicie obwodowe | – | 〇 | Wymagana | 0.01 do 0.1 | |
| Pełny obrót | – | 〇 | Wymagana | 0.01 do 0.1 |
| Materiał | Typ | Kompatybilna obróbka powierzchniowa |
|---|---|---|
| Żelazo/Stal | EN 1.1191 equiv. (płaskownik) (S45C) | Czarna oksydacja Niklowanie bezprądowe Chromowanie twarde (chromowanie błyskawiczne) Azotowanie w kąpieli solnej Fosforanowanie (manganowe) |
| EN 1.0038 equiv. (SS400) | ||
| EN 1.7220 equiv. (SCM435) | ||
| EN 1.7220 equiv. (26 do 32 HRC) | ||
| EN 1.2825 equiv. (SKS3) | ||
| EN 1.2379 equiv. (SKD11) | ||
| EN 1.2344 equiv. | ||
| EN 1.3505 equiv. (SUJ2) | ||
| – | ||
| EN 1.4301 equiv. (304 Stal nierdzewna) | ||
| EN 1.4401 equiv. (316 Stal nierdzewna) | ||
| 440C Stal nierdzewna | ||
| Aluminium | EN AW−2017 equiv. (A2027) | Anodowanie przezroczyste Anodowanie czarne Anodowanie czarne (matowe) |
| EN AW-5056 equiv. (A5056) | ||
| EN AW-6061 equiv. (A6061) | ||
| EN AW−7075 equiv. (A7075) | ||
| Mosiądz | C3604-LCd | – |