Rozszerzone możliwości gwintów calowych oraz gwintowania dla frezowania i toczenia CNC

Natychmiastowa dostępność gwintowania calowego dla frezowania i toczenia CNC otwiera nowe możliwości projektowe dla inżynierów i producentów. Dzięki temu ulepszeniu komponenty wymagające śrub i gwintów calowych mogą być teraz łatwo wytwarzane, co zwiększa elastyczność w obróbce i montażu. Uwzględnienie szerokiego zakresu rozmiarów gwintów calowych zapewnia kompatybilność z różnorodnymi zastosowaniami, ograniczając restrykcje projektowe.

 

Czym jest gwintownik?

 

Gwintownik to specjalistyczne narzędzie skrawające używane do wykonywania wewnętrznych gwintów w uprzednio wywierconych otworach. Działa poprzez nacinanie precyzyjnych rowków wewnątrz otworu, umożliwiając pewne zamocowanie śruby lub bolca z pasującymi gwintami. Gwintowniki występują w różnych typach – ręczne, spiralne oraz spiralne z nakrojem, z których każdy jest dostosowany do innych wymagań obróbczych. Gwintowanie jest kluczową operacją w procesie produkcyjnym, zapewniającą trwałe i niezawodne połączenia gwintowane.

 

Czym jest gwint?

 

Gwint to helikalna struktura nawinięta wokół cylindrycznego lub stożkowego rdzenia, stanowiąca podstawę systemów mocowania śrub i bolców. Gwinty mogą być zewnętrzne (na śrubach i bolcach) lub wewnętrzne (w otworach gwintowanych). Zapewniają przewagę mechaniczną i pewne mocowanie, co jest niezbędne w zastosowaniach inżynieryjnych i montażowych. Gwinty calowe są szeroko stosowane w branżach wykorzystujących system miar imperialny.

Dostępne rozmiary gwintów oraz narzędzi calowych

 

Większość rozmiarów narzędzi calowych kwalifikuje się do automatycznej wyceny, natomiast niektóre wymagają wyceny ręcznej. Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne są dostępne do automatycznej wyceny w pełnym zakresie rozmiarów. Obecnie narzędzia i gwinty calowe dostępne są wyłącznie dla gwintów prawoskrętnych.

 

  • Toczenie CNC: Obsługuje gwinty calowe we wszystkich materiałach i dla wszystkich rozmiarów części aktualnie obsługiwanych przez meviy.

 

  • Frezowanie CNC: Obsługuje narzędzia calowe dla stali, stali nierdzewnej i aluminium. Maksymalny rozmiar części dla otworów narzędzi calowych to 400 x 300 x 70mm, z ograniczeniami głębokości gwintu porównywalnymi do specyfikacji metrycznych.

 

Dzięki najnowszej aktualizacji dostępne są następujące rozmiary narzędzi i gwintów calowych:

 

  • Gwintowanie dla frezowania i toczenia CNC: #2-5/8”

 

  • Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne dla toczenia CNC: #2-1”

Zalety stosowania narzędzi i gwintów calowych w platformie meviy

Wytwarzanie części o specyfikacjach gwintów calowych za pośrednictwem meviy przynosi kilka kluczowych korzyści:

  • Zwiększona elastyczność: Inżynierowie mogą teraz projektować komponenty z wykorzystaniem standardowych złączy calowych i elementów katalogowych.
  • Efektywność kosztowa: Szerszy wybór kompatybilnych elementów i komponentów ogranicza trudności w zaopatrzeniu oraz obniża całkowite koszty.
  • Precyzyjne inżynieria: Zapewnia dokładne dopasowanie między częściami dzięki precyzyjnie określonym opcjom gwintów calowych.

Jak skonfigurować zewnętrzne i wewnętrzne gwinty calowe w toczeniu CNC

Aby skonfigurować zewnętrzne i wewnętrzne gwinty calowe:

 

  1. Ustaw styl wyświetlania w menu rozwijanym w prawym górnym rogu na jednostka (cal).
  2. Kliknij dwukrotnie średnicę w przeglądarce modelu.
  3. Zmień typ otworu na gwintowany (cal).
  4. Wybierz wymagany rozmiar i skok gwintu calowego.
  5. Zdefiniuj głębokość gwintu w mm; odpowiednik calowy zostanie wyświetlony jako odniesienie.

Jak ustawić zewnętrzne i wewnętrzne gwinty calowe w toczeniu CNC

Aby skonfigurować zewnętrzne i wewnętrzne gwinty calowe:

 

  1. Ustaw styl wyświetlania w menu rozwijanym w prawym górnym rogu na jednostka (cal).
  2. Kliknij dwukrotnie średnicę w przeglądarce modelu.
  3. Zmień typ na gwint męski lub żeński (cal).
  4. Wybierz wymagany rozmiar i skok gwintu calowego.
  5. Zdefiniuj głębokość gwintu w mm; odpowiednik calowy zostanie wyświetlony jako odniesienie.

Podsumowanie

 

Wprowadzenie obsługi narzędzi i gwintów calowych rozszerza możliwości frezowania i toczenia CNC, zapewniając inżynierom większą elastyczność i wydajność. Najnowsza aktualizacja platformy meviy usprawnia proces produkcyjny, zapewniając jednocześnie wysoką precyzję i redukcję kosztów. Zacznij wykorzystywać te nowe możliwości już dziś, aby ulepszyć swoje projekty CNC!