Kompozytowe arkusze aluminiowe są teraz dostępne do natychmiastowej wyceny

Od kwietnia 2025 roku, aluminiowe płyty kompozytowe są teraz dostępne do natychmiastowej wyceny i zamawiania poprzez usługę obróbki blach meviy. Ta nowa opcja materiałowa jest idealna dla projektantów, którzy chcą zmniejszyć wagę komponentów bez utraty sztywności — doskonała do pokryw urządzeń, paneli i innych. Dzięki prostemu przesłaniu modelu 3D CAD, inżynierowie mogą otrzymać natychmiastową wycenę i terminy realizacji, usprawniając proces zakupu od projektu do dostawy. Ta aktualizacja rozszerza możliwości lekkich części z blachy, bezpośrednio w intuicyjnej platformie cyfrowej produkcji meviy.

przykład aluminiowych płyt łączonych przez meviy

Czym jest obróbka blachy?

 

Obróbka blach odnosi się do techniki produkcyjnej, w której cienkie, płaskie arkusze metalu są cięte, gięte, wykrawane lub w inny sposób formowane w części lub zespoły. Jest szeroko stosowana w branżach od motoryzacyjnej po elektronikę i robotykę ze względu na efektywność kosztową, precyzję strukturalną i elastyczność projektową. W meviy ten proces jest w pełni zdigitalizowany – można przesłać modele 3D, aby otrzymać natychmiastowe wyceny i daty dostawy.

Aluminiowe blachy

 

Aluminiowa blacha jest popularnym wyborem w produkcji dzięki swoim właściwościom lekkim, doskonałej odporności na korozję i atrakcyjnemu wykończeniu. Jest idealna do zastosowań, w których redukcja masy jest priorytetem bez kompromisu w zakresie wytrzymałości. Blachy aluminiowe są powszechnie używane do obudów, wsporników, radiatorów i paneli dekoracyjnych; są również łatwe w obróbce i obróbce powierzchniowej. Teraz, dzięki wprowadzeniu aluminiowych płyt kompozytowych, projektanci zyskują jeszcze większą swobodę projektową w zakresie lekkich konstrukcji.

Czym są płyty kompozytowe w obróbce blachy?

 

Płyty kompozytowe to materiały wykonane z dwóch lub więcej warstw różnych metali lub materiałów połączonych razem, aby zapewnić ulepszone właściwości, których pojedyncze materiały nie mogą zaoferować. W obróbce blach, aluminiowe panele kompozytowe składają się z lekkiego materiału rdzeniowego, zazwyczaj spienionego polietylenu, umieszczonego pomiędzy dwiema warstwami aluminium. To połączenie tworzy mocny, ale lekki materiał, idealny do zastosowań, gdzie zarówno sztywność, jak i zmniejszona waga są kluczowe. Te panele są wysoce odporne na korozję, łatwe do obróbki i oferują doskonałe wykończenie powierzchni, co czyni je idealnymi do zastosowania w branżach takich jak motoryzacja, elektronika i ogólna produkcja.

Obsługiwane specyfikacje i kształty

Poniżej przedstawiono podsumowanie dostępnych grubości paneli, kolorów i zakresu wymiarów:

MateriałMateriał rdzeniowyObróbka powierzchniowaKolorGrubość płytyWymiary zewnętrzne
Materiał kompozytowy aluminiowySpieniony plastik polietylenowyPowłoka kolorystycznaSrebrny3.0Pionowy (krótki): 10~1000
   Czarny Poziomy (długi): 10~2000

Uwaga: w przypadku płyt kompozytowych nie są obsługiwane otwory gwintowane, otwory gwintowane z zadziorami, wkładki gwintowane ani montaż nakrętek.

Tolerancje obróbki dla aluminiowych płyt kompozytowych

 

Standardowa tolerancja obróbki dla wymiarów zewnętrznych wynosi ±1,0 mm.

W przypadku innych tolerancji wymiarowych prosimy odnieść się do poniższej tabeli.

Standardowa częśćKlasa tolerancjiKlasyfikacja wymiarów odniesieniaTolerancja
 SymbolWyjaśnienie
Tolerancja dla wymiarów długości z wyłączeniem fazmŚrednia0,5 lub więcej i 3 lub mniej±0,1
Więcej niż 3 i mniej lub równe 6±0,1
Więcej niż 6 i mniej lub równe 30±0,2
Więcej niż 30 i mniej lub równe 120±0,3
Więcej niż 120 i mniej lub równe 400±0,5
Więcej niż 400 i mniej lub równe 1000±0,8
Więcej niż 1000 i mniej lub równe 2000±1,2
Tolerancja dla wymiarów długości fazcGruba klasa0,5 lub więcej i 3 lub mniej±0,4
Więcej niż 3 i mniej lub równe 6±1
Więcej niż 6±2

Dodatkowe uwagi dotyczące obróbki

  • Jeśli Twój model 3D zawiera ostre naroża lub promienie mniejsze niż R3, obróbka zostanie zastosowana ze standardowym promieniem naroża R3.
    Dla ostrzejszych krawędzi lub mniejszych promieni, proszę skontaktować się z pomocą techniczną meviy w celu uzyskania indywidualnej wyceny.

  • Wygląd i wykończenie
    Otwory stożkowe i profile krawędzi mogą odsłaniać rdzeń z żywicy.
    Chociaż usuwanie zadziorów jest wykonywane, warstwa metalowa powierzchni może mieć ostre krawędzie ze względu na charakter materiału.
    Proszę zachować ostrożność podczas rozpakowywania i obsługi części.

  • Wszystkie części z płyt kompozytowych są dostarczane z folią ochronną, aby zminimalizować zarysowania powierzchni.

  • Uwaga: Mogą wystąpić różnice kolorystyczne w zależności od geometrii części oraz rodzaju obróbki powierzchni.

Odkryj inteligentniejszą obróbkę blachy z meviy


meviy to platforma produkcyjna na żądanie zasilana przez AI, opracowana przez MISUMI, zaprojektowana w celu usprawnienia sposobu, w jaki inżynierowie pozyskują niestandardowe części. Po prostu przesyłając model 3D CAD, można natychmiast otrzymać wycenę i datę dostawy — eliminując potrzebę rysunków lub długotrwałej wymiany z dostawcami. Dzięki wsparciu dla cięcia, gięcia i obróbki powierzchniowej, meviy oferuje szybkie, niezawodne rozwiązanie dla Twoich potrzeb prototypowania i produkcji blach.