BLOG » Nowe materiały i opcje obróbki powierzchni dla części frezowanych CNC
Nowe materiały i opcje obróbki powierzchni dla części frezowanych CNC
Rozszerzenie opcji dla większej elastyczności i precyzji
meviy rozszerza swoją ofertę materiałów i obróbki powierzchni dla części frezowanych CNC , dając inżynierom większą elastyczność w wyborze odpowiedniej kombinacji dla wymagających zastosowań. Od wysokowydajnych stali narzędziowych po odporne na korozję stale nierdzewne, nasza zaktualizowana oferta zapewnia, że komponenty spełniają precyzyjne specyfikacje przy zachowaniu trwałości i możliwości produkcyjnych.
Teraz, obok naszych istniejących metali, gatunki miedzi i mosiądzu są również dostępne do automatycznej wyceny, w tym EN CW004A Equiv., EN CW008A Equiv. (ETP), EN CW509L Equiv. (mosiądz) i EN CW614N Equiv.
Niezależnie od tego, czy pracujesz w branży form i oprzyrządowania, elektroniki czy zastosowań morskich, te nowe materiały i obróbki umożliwiają częściom wytrzymanie trudnych warunków środowiskowych - w tym ciepła, chemikaliów i wody morskiej - przy jednoczesnym zapewnieniu stałej jakości od prototypu do produkcji.
Z czym zmagają się inżynierowie
Inżynierowie zajmujący się narzędziami, elektroniką i produkcją precyzyjną często mają do czynienia z ograniczonym wyborem materiałów, problemami z korozją i powolnymi procesami cytowania.
- Brak stali hartowanych: brakowało kluczowych gatunków, takich jak SK3, SKS i DC53 , co zmuszało inżynierów do kompromisów lub zamawiania gdzie indziej.
- Ryzyko korozji: opcje ze stali nierdzewnej, takie jak SUS304, nie nadawały się do zastosowań morskich lub chemicznych, prowadząc z czasem do awarii.
- Powolna wycena miedzi i mosiądzu: części przewodzące wymagały ręcznej wyceny, opóźniając projekty i łamiąc obietnicę meviydotyczącą natychmiastowej wyceny.
Krótko mówiąc, inżynierowie tracili czas i elastyczność (czekając na wyceny, dostosowując projekty i zarządzając wieloma dostawcami).
Co zmienia ta premiera
Ta wersja New Materials usuwa te bariery, rozszerzając opcje materiałowe meviyi umożliwiając automatyczną wycenę miedzi i mosiądzu.
- Nowe stale narzędziowe (EN 1.1545, EN 1.2510, DC53®) zapewniają doskonałą twardość i odporność na zużycie.
- Nowa stal nierdzewna (EN 1.4404 / SUS316L) zapewnia wyjątkową ochronę przed korozją w środowisku morskim i chemicznym.
- Automatyczne kwotowanie dla miedzi i mosiądzu (EN CW004A, CW008A, CW509L, CW614N) zapewnia natychmiastowe kwotowanie dla części przewodzących i dekoracyjnych.
Nowe opcje stali narzędziowej
Nasza oferta stali narzędziowej obejmuje obecnie następujące materiały:
- PL 1.1545 Equiv.
- EN 1.2510 Equiv.
- DC53® (Daido)
Odpowiednik EN 1.1545
Odpowiednik EN 1.1545 to wszechstronna stal narzędziowa szeroko stosowana do produkcji form, matryc i elementów o wysokim zużyciu. Dzięki doskonałej twardości i odporności na zużycie może wytrzymać wielokrotną obróbkę i cykle termiczne. W połączeniu z obróbką powierzchniową meviy, taką jak czarna oksydacja, bezprądowe niklowanie i chromowanie, EN 1.1545 zapewnia trwałe, stabilne wymiarowo i odporne na korozję części - idealne do zastosowań wymagających wysokiej precyzji.
Odpowiednik EN 1.2510
Odpowiednik EN 1.2510 to wysokowydajna stal narzędziowa przeznaczona do precyzyjnych zastosowań narzędziowych i formierskich. Jego wytrzymałość i odporność sprawiają, że nadaje się do komponentów narażonych na powtarzające się naprężenia. Dzięki wymiarowaniu wsadowemu i obróbce powierzchni meviyinżynierowie mogą zoptymalizować części równoważne EN 1.2510 pod kątem odporności na zużycie, zmniejszonego tarcia i długiej żywotności, szczególnie w zastosowaniach elektronicznych i narzędziowych.
DC53® (Daido)
DC53® to wysokiej jakości stal narzędziowa szybkotnąca znana z doskonałej odporności na zużycie i stabilności termicznej. Materiał ten jest idealny do precyzyjnych form i matryc , które wymagają stałej wydajności w wysokich temperaturach. meviy obsługuje wszystkie kompatybilne obróbki powierzchni dla DC53 ®, umożliwiając inżynierom osiągnięcie zwiększonej twardości, odporności na korozję i długotrwałej precyzji w całym cyklu życia komponentu.
Te wysokowydajne stale mogą być łączone z różnymi rodzajami obróbki powierzchni w celu zwiększenia odporności na zużycie i korozję:
- Czarny tlenek - zwiększa odporność na korozję i zmniejsza odblaski.
- Nikiel bezprądowy - oferuje jednolitą powłokę idealną do złożonych geometrii.
- Chromowanie (Flash) - zapewnia wysoką odporność na zużycie i niskie tarcie.
- Azotowanie - zwiększa twardość powierzchni(dostępne tylko dla stali narzędziowych).
Opcje obróbki cieplnej stali narzędziowych obejmują:
- Konwencjonalna - standardowa obróbka termiczna do ogólnych zastosowań.
- Próżnia - minimalizuje zniekształcenia przy jednoczesnym zwiększeniu twardości.
Ta ekspansja jest bezpośrednią odpowiedzią na częste prośby inżynierów i producentów o stale narzędziowe odpowiednie do form, matryc i komponentów o wysokim zużyciu.
Nowa opcja ze stali nierdzewnej
Aby sprostać wymaganiom środowisk chemicznych i morskich, meviy oferuje teraz:
Odpowiednik EN 1.4404
Odpowiednik EN 1.4404 toodporna na korozjęstal nierdzewna idealna do komponentów stosowanych w środowiskach chemicznych, morskich i o wysokiej wilgotności. Doskonała odporność na rdzę i wysoką temperaturę czyni go idealnym do zastosowań w wodzie morskiej lub częściach narażonych na działanie agresywnych chemikaliów. W połączeniu z możliwościami frezowania meviy' CNC , inżynierowie mogą zapewnić trwałe, odporne na korozję i precyzyjne części bez uszczerbku dla możliwości produkcyjnych lub szybkości dostawy.
Rozmiar i opcje dostawy
| Rodzaj materiału | Maksymalny rozmiar (AQ) | Maksymalny rozmiar (MQ) | Dostawa |
|---|---|---|---|
| Stale narzędziowe | 400×300×70 | 2000×1000×70 | Standardowy / Ekonomiczny* |
| Stal nierdzewna | 400×300×70 | 2000×1000×70 | Standardowy / Ekonomiczny* |
*Uwaga: Po wybraniu opcji hartowania dostępna jest tylko dostawa standardowa .
Dzięki temu inżynierowie mogą dopasować materiały i obróbkę do rozmiaru części i wymagań dotyczących czasu realizacji, optymalizując zarówno wydajność, jak i koszty.
Nowe opcje z mosiądzu i miedzi dostępne w automatycznych wycenach
meviy oferuje teraz szerszy wybór materiałów miedzianych i mosiężnych dla części frezowanych CNC , ułatwiając inżynierom uzyskiwanie natychmiastowych wycen i efektywne planowanie projektów. Nowe opcje obejmują:
- PL CW004A
- PL CW008A (ETP)
- EN CW509L (mosiądz)
- PL CW614N
Ta wersja zapewnia wszechstronny wybór do zastosowań wymagających doskonałej przewodności, odporności na korozję i skrawalności.
PL CW004A Equiv. (Miedź beztlenowa) - maksymalna przewodność i czystość
EN CW004A Equiv. to miedź beztlenowa o poziomie czystości powyżej 99,9%, oferująca najwyższą przewodność elektryczną i cieplną spośród wszystkich gatunków miedzi. Jego wysoka czystość zwiększa również odporność na kruchość wodorową i poprawia spawalność, dzięki czemu idealnie nadaje się do komponentów, w których stała przewodność i czyste łączenie mają kluczowe znaczenie.
- Zastosowania: elektrody, radiatory, przyrządy elektryczne i precyzyjne złącza.
- Zalety: Doskonała przewodność cieplna i elektryczna; doskonała odporność na korozję; nadaje się do środowisk próżniowych lub o wysokiej czystości.
PL CW008A Equiv. (ETP) - opłacalna wydajność
PL CW008A Equiv. (ETP), znany również jako Electrolytic Tough Pitch (ETP) copper, łączy wysoką przewodność z efektywnością kosztową. Chociaż ma nieco mniejszą czystość niż EN CW004A Equiv., oferuje doskonałą formowalność i obrabialność, co czyni go materiałem do komponentów elektrycznych i termicznych stosowanych w produkcji na dużą skalę.
- Zastosowania: szyny zbiorcze, zaciski elektryczne, części zasilające i elementy uziemiające.
- Zalety: Doskonała równowaga przewodności i wytrzymałości mechanicznej; nadaje się do ogólnych zastosowań elektrycznych.
EN CW509L Equiv. (Mosiądz) - wszechstronny i odporny na korozję
EN CW509L Equiv. (Mosiądz), stop mosiądzu 70/30 składający się z miedzi i cynku, oferuje idealne połączenie odporności na korozję, plastyczności i wytrzymałości. Dobrze sprawdza się podczas obróbki skrawaniem i formowania, dzięki czemu nadaje się zarówno do zastosowań mechanicznych, jak i dekoracyjnych.
- Zastosowania: Rozdzielacze, złączki i elementy funkcjonalne narażone na działanie płynów lub zmiennych temperatur.
- Zalety: Doskonała odporność na korozję; dobra skrawalność; dobrze nadaje się do precyzyjnego CNC frezowania złożonych geometrii.
EN CW614N Equiv.- precyzja i spójność
EN CW614N Equiv. to mosiądz o niskiej zawartości ołowiu przeznaczony do precyzyjnej obróbki skrawaniem. Zawartość ołowiu została zmniejszona w celu zapewnienia zgodności z wymogami ochrony środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej wydajności łamania wiórów i cięcia. Stop ten oferuje gładkie wykończenie powierzchni i stabilną dokładność wymiarową, dzięki czemu idealnie nadaje się do szczegółowych, szybkich operacji frezowania.
- Zastosowania: złącza, złącza precyzyjne, elementy zaworów i niestandardowe części mechaniczne.
- Zalety: Doskonała skrawalność; czyste cięcie i wysoka precyzja; zgodność z przepisami dotyczącymi niskiej zawartości ołowiu.
| Materiał | Typ | Kluczowe cechy | Zastosowania |
|---|---|---|---|
| PL CW004A Equiv. | Miedź beztlenowa | Najwyższa czystość i przewodność | Elektrody, radiatory, przyrządy pomiarowe |
| PL CW008A Equiv. (ETP) | ETP Copper | Wysoka przewodność, opłacalność | Zaciski, szyny zbiorcze |
| EN CW509L Equiv. (Brass) | Mosiądz | Odporność na korozję, możliwość formowania | Rozdzielacze, złączki |
| EN CW614N Equiv. | Swobodnie tnący mosiądz | Wysoka skrawalność, niski poziom ołowiu | Złącza, części precyzyjne |
Dlaczego ma to znaczenie?
Rozszerzona gama stali narzędziowych, stali nierdzewnej i materiałów miedziano-mosiężnych spełnia rzeczywiste potrzeby inżynieryjne w takich zastosowaniach, jak formy i oprzyrządowanie, elektronika i komponenty morskie. Wysokowydajne stale narzędziowe zapewniają odporność na zużycie form i matryc, stal nierdzewna zapewnia ochronę przed korozją w środowiskach chemicznych i morskich, a miedź/mosiądz zapewnia doskonałą przewodność i skrawalność części elektrycznych i mechanicznych. Oferując te nowe materiały, meviy umożliwia inżynierom wybór odpowiedniego materiału do każdego zastosowania, zapewniając niezawodne działanie części w wymagających warunkach.
Podsumowanie
Dzięki dodaniu wysokowydajnych stali narzędziowych (odpowiednik EN 1.1545, odpowiednik EN 1.2510, DC53® (Daido)), odpornej na korozję stali nierdzewnej (odpowiednik EN 1.4404) oraz gatunków miedzi i mosiądzu (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N), meviy oferuje teraz inżynierom niezrównaną elastyczność, precyzję i trwałość części frezowanych CNC . Te rozszerzone opcje umożliwiają tworzenie komponentów, które zapewniają doskonałą odporność na zużycie, ochronę przed korozją, wydajność termiczną i elektryczną oraz doskonałą skrawalność. Dla użytkowników oznacza to szybsze prototypowanie, krótsze cykle iteracji i niezawodną produkcję precyzyjnych części, które spełniają wymagające specyfikacje. Poszerzając swoją ofertę materiałów i obróbki powierzchni, meviy nadal usprawnia proces od projektu do produkcji, pomagając inżynierom wprowadzać złożone, wysokowydajne komponenty do życia w sposób wydajny i pewny.
Co to jest meviy
meviy to oparta na sztucznej inteligencji platforma produkcyjna na żądanie od MISUMI. Inżynierowie mogą przesyłać modele na stronę 3D CAD , aby otrzymywać natychmiastowe wyceny, sprawdzać możliwości produkcyjne i szacować czas realizacji. Platforma dostarcza komponenty na zamówienie według dokładnych specyfikacji w zakresie frezowania CNC , toczenia CNC i obróbki blach. Bez minimalnej ilości zamówienia, zespoły mogą zamawiać od pojedynczej części w górę. Usprawniając zaopatrzenie i przyspieszając rozwój produktu, meviy umożliwia inżynierom szybsze wprowadzanie projektów w życie. Jego sztuczna inteligencja obsługuje również rozpoznawanie części, interaktywną edycję projektu i kompatybilność z szeroką gamą materiałów - dzięki czemu jest inteligentnym i niezawodnym narzędziem do opracowywania nowoczesnych produktów. Wspierani przez standardy jakości MISUMI, klienci mogą oczekiwać stałej precyzji przy każdym zamówieniu.
FAQ
meviyP1: Jakie nowe materiały są obecnie dostępne dla części frezowanych na stronie CNC ?
A1: meviy obsługuje teraz wysokowydajne stale narzędziowe (odpowiednik EN 1.1545, odpowiednik EN 1.2510, DC53 ® (Daido)), stal nierdzewną (odpowiednik EN 1.4404) oraz gatunki miedzi i mosiądzu (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N).
P2: Jaką obróbkę powierzchni można zastosować do nowych gatunków stali narzędziowej i nierdzewnej?
A2Opcje obejmują czarny tlenek, nikiel bezprądowy, chromowanie (błysk) i azotowanie(azotowanie tylko dla stali narzędziowych).
P3: Czy istnieją ograniczenia rozmiaru części lub dostawy dla nowych opcji stali narzędziowej i stali nierdzewnej z meviy?
A3: Tak. Maksymalne rozmiary to AQ : 400 ×300×70 mm i MQ: 2000×1000×70 mm. Dostępna jest dostawa standardowa i ekonomiczna, ale hartowanie wymaga dostawy standardowej.
P4: Czy mogę uzyskać natychmiastową wycenę dla CNC części frezowanych z miedzi i mosiądzu?
A6: Tak. Nowe materiały z miedzi i mosiądzu są dostępne do automatycznej wyceny za pośrednictwem strony meviy, co ułatwia efektywne planowanie i budżetowanie projektów.
English
Deutsch
Français
Español
Italiano