BLOG » Nowość: meviy rozszerza usługę grawerowania na CNC części toczone
Nowość: meviy rozszerza usługę grawerowania na CNC części toczone
Nowy poziom swobody projektowania
W produkcji wyraźna identyfikacja części to nie tylko wygoda - jest ona niezbędna do zapewnienia jakości, identyfikowalności i płynnego montażu. Jednak dodawanie trwałych oznaczeń do elementów toczonych tradycyjnie wymagało ręcznej obsługi lub operacji wtórnych, które spowalniały produkcję.
Dzięki nowej usłudze grawerowania laserowego meviydla części toczonych CNC , inżynierowie mogą teraz zintegrować precyzyjne, trwałe oznaczenia bezpośrednio z cyfrowym procesem produkcji. Od numerów seryjnych i kodów części po wskaźniki wyrównania, każdy szczegół można teraz wygrawerować podczas produkcji - bez dodatkowego czasu realizacji i pełnej kompatybilności ze wszystkimi materiałami i obróbkami powierzchni.
Precyzja łączy się z personalizacją
meviy z dumą ogłasza nową aktualizację swojej platformy produkcyjnej na żądanie: grawerowanie jest teraz dostępne dla części toczonych CNC .
Po sukcesie naszych usług grawerowania dla elementów frezowanych i blaszanych CNC , to ulepszenie rozszerza tę samą precyzję i elastyczność projektowania na części obrabiane na tokarce - umożliwiając inżynierom dodawanie szczegółowych oznaczeń, numerów seryjnych lub identyfikatorów bezpośrednio na powierzchniach cylindrycznych lub płaskich.
Niezależnie od tego, czy chodzi o identyfikowalność, orientację montażu czy estetyczny branding, grawerowanie laserowe zapewnia trwałe, kontrastowe oznaczenia, które pozostają widoczne przez cały cykl życia komponentu.
Z czym zmagają się inżynierowie
W tradycyjnych procesach obróbki skrawaniem znakowanie elementów toczonych często wymaga oddzielnych operacji ręcznych, takich jak tłoczenie, wytrawianie laserowe przez osoby trzecie lub etykietowanie samoprzylepne. Kroki te są nie tylko czasochłonne, ale mogą również negatywnie wpływać na jakość i spójność. Ręczne oznaczanie wprowadza kilka problemów:
- Ryzyko deformacji lubuszkodzeniapowierzchni, szczególnie w przypadku części cienkościennych lub poddanych obróbce cieplnej.
- Dodatkowa obsługa i outsourcing, które wydłużają czas realizacji i zwiększają ryzyko błędów.
- Ograniczona identyfikowalność, ponieważ oznaczenia mogą blaknąć, źle się układać lub nie spełniać branżowych standardów etykietowania.
W sektorach takich jak motoryzacja, maszyny i elektronika powoduje to możliwe do uniknięcia nieefektywności w zakresie kontroli jakości i montażu.
Co zmienia ta premiera
Wprowadzenie grawerowania laserowego dla części toczonych CNC bezpośrednio w ramach przepływu pracy meviyrozwiązuje te problemy. Inżynierowie mogą teraz definiować wymagania dotyczące grawerowania (od numerów seryjnych i kodów partii po znaczniki wyrównania) podczas procesu wyceny. Oznaczenia są nanoszone automatycznie podczas produkcji przy użyciu bezdotykowego procesu laserowego, który utrzymuje dokładność wymiarową części i wykończenie powierzchni.
Integrując grawerowanie z etapem produkcji, meviy:
- Eliminuje potrzebę znakowania poprodukcyjnego lub zewnętrznych dostawców.
- Gwarantuje trwałe, kontrastowe oznaczenia odporne na zużycie i korozję.
- Zapewnia identyfikowalność i zgodność bez wpływu na czas realizacji.
- Zwiększa ogólną wydajność przepływu pracy, utrzymując proces w pełni cyfrowy i zautomatyzowany.
Ta premiera wypełnia ostatnią lukę w ofercie meviy , czyniąc ją prawdziwie kompleksowym rozwiązaniem produkcyjnym dla inżynierów, którzy cenią sobie zarówno precyzję, jak i szybkość.
Dlaczego grawerowanie ma znaczenie w toczeniu CNC
Dla wielu inżynierów potrzeba stałej i precyzyjnej identyfikacji części stała się kluczową częścią projektowania i produkcji. Tradycyjne techniki znakowania, takie jak tłoczenie lub trawienie, mogą powodować ryzyko deformacji cienkościennych komponentów lub zmiany wykończenia powierzchni.
Dzięki grawerowaniu laserowemu, meviy oferuje bezdotykową, wysoce precyzyjną metodę , która zachowuje integralność powierzchni, zapewniając jednocześnie wyraźne, trwałe rezultaty.
Proces ten jest idealny dla części wymagających wyraźnego oznakowania na liniach montażowych, identyfikowalności w produkcji lub estetycznego oznakowania na widocznych komponentach.
Kluczowe cechy nowej usługi grawerowania na stronie meviy CNC
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Metoda grawerowania | Grawerowanie laserowe |
| Obsługiwane Materiały | Żelazo/stal, aluminium, stal nierdzewna, miedź/mosiądz |
| Obróbki powierzchni | Wszystkie obsługiwane |
| Obróbka cieplna | Wszystkie obsługiwane |
| Opcje czasu dostawy | Standardowy i długi czas dostawy |
| Dodatkowy koszt | Do zdefiniowania (obowiązują dodatkowe koszty) |
| Wpływ dostawy | +0 dni (bez zmiany czasu realizacji) |
| Cele do grawerowania | Płaskie płaszczyzny i zewnętrzne powierzchnie cylindryczne |
Podsumowanie
Wprowadzenie grawerowania dla części toczonych na stronie CNC stanowi kolejny kamień milowy w ciągłym zaangażowaniu meviyw zwiększanie swobody projektowania i wydajności produkcji.
Umożliwiając precyzyjne, trwałe oznaczenia zarówno na powierzchniach płaskich, jak i cylindrycznych, meviy daje inżynierom narzędzia do tworzenia inteligentniejszych, bardziej identyfikowalnych i estetycznie dopracowanych produktów.
Co to jest meviy
meviy to oparta na sztucznej inteligencji platforma produkcyjna na żądanie od MISUMI. Inżynierowie mogą przesyłać modele na stronę 3D CAD , aby otrzymywać natychmiastowe wyceny, sprawdzać możliwości produkcyjne i szacować czas realizacji. Platforma dostarcza komponenty na zamówienie według dokładnych specyfikacji w zakresie frezowania CNC , toczenia CNC i obróbki blach. Bez minimalnej ilości zamówienia, zespoły mogą zamawiać od pojedynczej części w górę. Usprawniając zaopatrzenie i przyspieszając rozwój produktu, meviy umożliwia inżynierom szybsze wprowadzanie projektów w życie. Jego sztuczna inteligencja obsługuje również rozpoznawanie części, interaktywną edycję projektu i kompatybilność z szeroką gamą materiałów - dzięki czemu jest inteligentnym i niezawodnym narzędziem do opracowywania nowoczesnych produktów. Wspierani przez standardy jakości MISUMI, klienci mogą oczekiwać stałej precyzji przy każdym zamówieniu.
FAQ
P1: Które materiały obsługują grawerowanie laserowe części toczonych?
A1: Grawerowanie laserowe jest dostępne dla komponentów z żelaza/stali, aluminium, stali nierdzewnej i miedzi/mosiądzu - obejmując większość materiałów tokarskich CNC używanych na meviy.
P2: Czy grawerowanie wpływa na czas realizacji lub harmonogram dostaw?
A2Grawerowanie można wybrać podczas procesu wyceny i nie powoduje ono wydłużenia czasu realizacji.
P3: Jakie kształty lub powierzchnie można grawerować?
A3: Grawerowanie jest obsługiwane na płaskich płaszczyznach i zewnętrznych powierzchniach cylindrycznych, w tym na zakrzywionych oznaczeniach wzdłuż zewnętrznej średnicy.
P4: Czy grawerowanie laserowe jest kompatybilne z częściami toczonymi poddanymi obróbce cieplnej lub powierzchniowej CNC z meviy?
A4Tak. Obsługiwane są wszystkie kombinacje obróbki cieplnej i powierzchniowej, zapewniając pełną swobodę projektowania.
P5: Czy mogę grawerować tekst, numery lub logo na częściach toczonych CNC za pomocą meviy?
A5: Obecnie strona meviy obsługuje oznaczenia tekstowe i alfanumeryczne. Obsługa niestandardowych logo i kodów QR może zostać wprowadzona w przyszłych aktualizacjach.
English
Deutsch
Français
Español
Italiano