Nowość: dodawanie wymiarów i tolerancji w partii dla części frezowanych CNC

Uproszczenie specyfikacji tolerancji za pomocą operacji wsadowych

 

Ustalanie tolerancji dla frezowanych części CNC było tradycyjnie żmudnym procesem. Inżynierowie często musieli przypisywać tolerancje jedna po drugiej, zwłaszcza gdy określone wymiary wymagały odchyleń od ogólnej tolerancji.  Ten ręczny proces wymaga czasu i wysiłku - prawie tyle samo, co tradycyjne rysowanie 2D - szczególnie w przypadku części z wieloma otworami lub krytycznymi wymiarami.

Dzięki nowej funkcji wymiarowania partii i specyfikacji tolerancji meviy, inżynierowie mogą teraz jednocześnie stosować tolerancje do wymiarów. Rezultat? Szybszy przepływ pracy od projektu do produkcji, stała dokładność i idealnie dopasowane części od pierwszego prototypu do końcowej serii produkcyjnej.

Z czym zmagają się inżynierowie

 

Inżynierowie projektujący frezowane części CNC od dawna musieli mierzyć się ze żmudnym i podatnym na błędy procesem definiowania tolerancji wymiarowych.

 

Do tej pory tolerancje musiały być ustawiane ręcznie, jeden wymiar na raz.

 

Takie podejście stworzyło kilka wyzwań:

 

  • Nieefektywność czasowa: każda tolerancja wymagała indywidualnego wprowadzania danych, co zamieniało złożone projekty z wieloma otworami w długotrwałe, powtarzalne zadanie.
  • Wysokie ryzyko niespójności: ręczne wprowadzanie wartości zwiększało prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub niedopasowania tolerancji.
  • Ograniczona elastyczność: dostosowanie tolerancji dla określonych cech często oznaczało ponowne sprawdzenie każdego wpisu, co spowalniało iteracje projektu.
  • Zmniejszona produktywność: inżynierowie spędzali cenny czas na rutynowych zadaniach, zamiast skupiać się na innowacjach i optymalizacji.
     

Co zmienia ta premiera

 

Nowa funkcja wymiarowania partii i specyfikacji tolerancji przekształca ten proces, umożliwiając dodawanie wielu tolerancji za jednym razem.

 

Inżynierowie mogą teraz:

 

  • Zastosuj tolerancje do wielu wymiarów jednocześnie, drastycznie skracając czas przygotowania.
  • Zapewnia jednolitą dokładność wszystkich istotnych cech, poprawiając jakość i powtarzalność.
  • Minimalizacja błędów ręcznych, ponieważ system automatycznie odzwierciedla zastosowane wartości w wybranych wymiarach.
  • Pracuj wydajniej, korzystając z intuicyjnego interfejsu z klasyfikacją, rozwijanymi menu i natychmiastowymi aktualizacjami.

 

Krótko mówiąc, to uruchomienie zmienia to, co kiedyś było czasochłonnym zadaniem ręcznym, w proste, kontrolowane zadanie cyfrowe.

Kluczowe korzyści

 

meviyFunkcja wymiarowania wsadowego i tolerancji oszczędza cenny czas inżynierów, umożliwiając jednoczesne przypisanie tolerancji do wielu wymiarów. Zapewnia to stałą dokładność, redukuje błędy i usprawnia procesy produkcyjne, dzięki czemu frezowanie CNC jest bardziej wydajne i niezawodne. Dzięki bezpośredniej integracji z systemem ofertowania meviy , operacje wsadowe eliminują powtarzalną pracę ręczną przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości standardów we wszystkich komponentach.

 

  • Oszczędność czasu: Zastosowanie tolerancji dla wielu wymiarów w jednej operacji.
  • Spójność: Zapewnienie jednolitego stosowania krytycznych tolerancji we wszystkich istotnych cechach.
  • Redukcja błędów: Minimalizacja błędów spowodowanych ręcznym wprowadzaniem poszczególnych tolerancji.
  • Zwiększona wydajność: Usprawnienie przygotowania produkcji i skrócenie cykli iteracji projektu.
  • Bezproblemowa integracja: Działa bezpośrednio w systemie wyceny frezowania meviy' CNC .

Jak działa funkcja wymiarowania partii i tolerancji

 

Operacje wsadowe upraszczają przypisywanie tolerancji, zachowując intuicyjność procesu. Inżynierowie mogą wydajnie klasyfikować, wybierać i stosować tolerancje dla wielu cech bez powtarzalnej pracy ręcznej. Ten ustrukturyzowany przepływ pracy zapewnia, że każdy wymiar otrzymuje prawidłową tolerancję i utrzymuje ogólną zdolność produkcyjną.

 

  • Klasyfikacja otworów docelowych: Łatwe rozróżnianie otworów precyzyjnych i nieprecyzyjnych w celu prawidłowego zastosowania tolerancji.
  • Przyciski operacji wsadowych : wyświetlanie tylko wymiarów lub wybieranie wszystkich odpowiednich funkcji w celu przeprowadzenia edycji wsadowej.
  • Ujednolicone menu tolerancji: Szybkie stosowanie jedno- lub dwustronnych tolerancji za pomocą prostego interfejsu rozwijanego.
  • Automatyczne odzwierciedlenie wartości: Wszystkie wprowadzone wartości tolerancji są natychmiast stosowane do wybranych wymiarów, oszczędzając czas i zapewniając dokładność.

Precyzyjne tolerancje

 

meviy Obsługuje precyzyjne zakresy tolerancji zarówno dla otworów precyzyjnych, jak i nieprecyzyjnych, umożliwiając operacjom wsadowym zachowanie rygorystycznych standardów wymiarowych. Zakresy te zapewniają idealne dopasowanie komponentów, zarówno w przypadku prototypowania, jak i pełnej produkcji, oraz zapewniają stałą jakość we wszystkich funkcjach.

 

Typ otworuZakres tolerancji AQ / MQ
Precyzyjne otwory (AQ)0,02 - 2 mm (±0,01 - ±1,00 mm)
Otwory nieprecyzyjne (AQ)0,02 - 2 mm (±0,01 - ±1,00 mm)
Otwory nieprecyzyjne (MQ)0,02 - 0,2 mm (±0,01 - ±0,1 mm)

Tolerancje te mogą być skutecznie stosowane w operacjach wsadowych, zapewniając zgodność każdego wymiaru z wymaganą specyfikacją i redukując ręczne regulacje przy jednoczesnej poprawie niezawodności produkcji.

Podsumowanie

 

Dzięki wymiarowaniu partii i specyfikacji tolerancji, meviy usprawnia przygotowanie części frezowanych CNC dla inżynierów, umożliwiając szybszą, dokładniejszą i bardziej spójną produkcję.
Ta nowa funkcja uzupełnia istniejące zautomatyzowane narzędzia do wyceny i produkcji meviy, usprawniając przepływ pracy i zapewniając, że komponenty spełniają dokładne specyfikacje - od pierwszego prototypu do pełnych serii produkcyjnych.

 

Co to jest meviy

 

meviy to oparta na sztucznej inteligencji platforma produkcyjna na żądanie od MISUMI. Inżynierowie mogą przesyłać modele na stronę 3D CAD , aby otrzymywać natychmiastowe wyceny, sprawdzać możliwości produkcyjne i szacować czas realizacji. Platforma dostarcza komponenty na zamówienie według dokładnych specyfikacji w zakresie frezowania CNC , toczenia CNC i obróbki blach. Bez minimalnej ilości zamówienia, zespoły mogą zamawiać od pojedynczej części w górę. Usprawniając zaopatrzenie i przyspieszając rozwój produktu, meviy umożliwia inżynierom szybsze wprowadzanie projektów w życie. Jego sztuczna inteligencja obsługuje również rozpoznawanie części, interaktywną edycję projektu i kompatybilność z szeroką gamą materiałów - dzięki czemu jest inteligentnym i niezawodnym narzędziem do opracowywania nowoczesnych produktów. Wspierani przez standardy jakości MISUMI, klienci mogą oczekiwać stałej precyzji przy każdym zamówieniu.

FAQ

P1: Czy mogę zastosować tolerancje do wielu otworów jednocześnie na CNC frezowanych częściach z meviy?

A1: Tak. Dzięki nowej funkcji wsadowej można wybrać wiele otworów lub wymiarów i zastosować tolerancje jedno- lub dwustronne w jednej operacji.

P2: Czy wymiarowanie wsadowe ma inny wpływ na otwory nieprecyzyjne?

A2Można sklasyfikować otwory jako precyzyjne lub nieprecyzyjne, a operacja wsadowa automatycznie zastosuje odpowiednie zakresy tolerancji.

P3: Czy ta funkcja jest kompatybilna ze wszystkimi frezowanymi częściami CNC na meviy?

A3: Tak. Wymiarowanie partii i specyfikacja tolerancji działa dla wszystkich części frezowanych CNC obsługiwanych przez meviy.

P4: W jaki sposób oszczędza to czas w porównaniu z poprzednią metodą?

A4Wcześniej tolerancje musiały być dodawane indywidualnie dla każdego wymiaru, co było pracochłonne. Teraz wiele wymiarów może mieć przypisane tolerancje w pojedynczej operacji, redukując ręczny wysiłek i błędy.

P5: Czy zastosowanie tolerancji w partii wpłynie na kontrolę zdolności produkcyjnej części frezowanych CNC z meviy?

A5: Nie. Wszystkie zastosowane tolerancje partii są automatycznie weryfikowane przez system meviyw celu zapewnienia możliwości produkcji przed wyceną.