BLOG » Ulepszone wsparcie dla wąskich rowków w toczeniu CNC
Ulepszone wsparcie dla wąskich rowków w toczeniu CNC
Inżynierowie projektujący części toczone CNC często napotykają na tę samą przeszkodę: wąskie rowki lub głębokie kieszenie, które system interpretuje nieprawidłowo. Cecha o szerokości zaledwie milimetra może zatrzymać cały proces wyceny, zamieniając to, co powinno być szybkim przesłaniem, w rundę ręcznych kontroli i opóźnień między CAD a produkcją.
W tej wersji meviy niezawodnie wykrywa rowki o szerokości 1-2 mm i rozróżnia promienie narożników od szerokości rowków. Promienie narożników nie są już mylone z szerokościami rowków, a system automatycznie wybiera odpowiednią metodę obróbki. W rezultacie znacznie więcej projektów przepływa bezpośrednio przez ścieżkę natychmiastowej wyceny, bez zwykłego zatrzymywania się na ręcznej weryfikacji .
Aktualizacja ta zwiększa swobodę projektowania, poprawia niezawodność cytowania i przyspiesza produkcję precyzyjnych komponentów w branży motoryzacyjnej, robotyce, elektronice i małych zespołach mechanicznych.
Z czym zmagają się inżynierowie
Projektowanie wąskich rowków w częściach toczonych CNC tradycyjnie wiąże się z kilkoma wyzwaniami:
- Złożoność rozpoznawania cech: Rowki poniżej 2 mm mogą być trudne do precyzyjnego zdefiniowania, a promienie narożników są czasami mylone z minimalnymi szerokościami.
- Ograniczenia projektowe: Inżynierowie często muszą dostosowywać części, aby spełnić zasady możliwości produkcyjnych, nawet jeśli oryginalny projekt jest wykonalny.
- Wymagania dotyczące ręcznej wyceny: małe funkcje często powodują ręczne przeglądy, dodając dodatkowe kroki do procesu wyceny.
- Nieefektywność przepływu pracy: Wielokrotne iteracje CAD i komunikacja z producentami może spowolnić harmonogram projektu.
Wyzwania te są szczególnie powszechne w branżach o kompaktowych, precyzyjnych komponentach, takich jak motoryzacja, robotyka i elektronika.
Co zmienia ta premiera
Ta aktualizacja zwiększa zdolność systemu do obsługi wąskich rowków:
- Dokładne wykrywanie rowków 1-2 mm: Projekty są teraz prawidłowo rozpoznawane bez błędnego identyfikowania promieni narożników.
- Automatyczny wybór frezowania: System wybiera między frezowaniem końcowym a cięciem drutem na podstawie geometrii elementu.
- Wyższy współczynnik automatycznych wycen: Więcej projektów jest przetwarzanych automatycznie, bez konieczności ręcznej weryfikacji.
- Większa tolerancja: Inżynierowie mogą teraz precyzyjnie określać szerokość rowków (np. 1,2 mm ±0,05) bezpośrednio w AQ.
- Przewidywalne czasy realizacji: Głębokie kieszenie lub elementy tokarskie otrzymują stały czas +2 dni bez konieczności ręcznej wyceny.
Tabela: Ulepszenia rozpoznawania rowków
| Cechy | Przed | Po |
|---|---|---|
| Wykrywanie szerokości rowka | Często oznaczane nieprawidłowo (<2 mm) | Prawidłowe wykrywanie od 1-2 mm |
| Obsługa promienia narożnika | Błędnie interpretowane jako ograniczenie szerokości | Dokładne rozróżnienie od szerokości rowka |
| Obróbka frezowania | Ręczny lub domyślny | Automatyczny wybór: frezowanie końcowe vs cięcie drutem |
| Cytowanie przepływu | Wiele projektów wymaga ręcznej wyceny | Więcej projektów przetwarzanych automatycznie |
| Przewidywalność czasu realizacji | Niespójne | Konsekwentne +2 dni dla głębokich kieszeni / funkcji tokarki |
| Wsparcie tolerancji | Ograniczona | Obsługa wąskich rowków (np. 1,2 mm ±0,05) |
Zastosowania
Ta aktualizacja wspiera rodzaj pracy, w której liczy się każdy milimetr - czujniki EV, kompaktowe części robotyki, małe obudowy elektroniczne i precyzyjne narzędzia, w których wąskie kieszenie są częścią codziennej pracy projektowej:
- Komponenty motoryzacyjne i EV z wąskimi rowkami na czujniki lub elementy złączne
- Oprzyrządowanie do robotyki i automatyki z kompaktowymi kieszeniami
- Obudowy elektroniki i małe zespoły mechaniczne
- Precyzyjne przyrządy i narzędzia do produkcji
Umożliwiając AQ dla wcześniej ręcznie sprawdzanych funkcji, inżynierowie mogą teraz przesyłać realistyczne geometrie bez przeprojektowywania, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.
Podsumowanie
Dzięki ulepszonemu rozpoznawaniu wąskich rowków, meviy sprawia, że toczenie CNC jest bardziej przewidywalne i znacznie łatwiejsze do zaplanowania. Inżynierowie zyskują pewność automatycznych wycen, niezawodnej obróbki rowków 1-2 mm i stałych czasów realizacji. Zmniejszając zależność od MQ, automatyzując decyzje dotyczące routingu i obsługując wąskie tolerancje, ta wersja usprawnia przepływ pracy od CAD do produkcji - zwiększajączarówno precyzję, jak i wydajność precyzyjnych komponentów.
Co to jest meviy
meviy to oparta na sztucznej inteligencji platforma produkcyjna na żądanie od MISUMI. Inżynierowie mogą przesyłać modele na stronę 3D CAD , aby otrzymywać natychmiastowe wyceny, sprawdzać możliwości produkcyjne i szacować czas realizacji. Platforma dostarcza komponenty na zamówienie zgodnie z dokładnymi specyfikacjami w zakresie frezowaniaCNC , toczeniaCNC i blach. Bez minimalnej ilości zamówienia zespoły mogą zamawiać od pojedynczej części wzwyż. Usprawniając zaopatrzenie i przyspieszając rozwój produktu, meviy umożliwia inżynierom szybsze wprowadzanie projektów w życie. Jego sztuczna inteligencja obsługuje również rozpoznawanie części, interaktywną edycję projektu i kompatybilność z szeroką gamą materiałów - dzięki czemu jest inteligentnym i niezawodnym narzędziem do opracowywania nowoczesnych produktów. Wspierani przez standardy jakości MISUMI, klienci mogą oczekiwać stałej precyzji przy każdym zamówieniu.
FAQ
P1: Jakie szerokości rowków są obsługiwane w automatycznej wycenie?
A1: Rowki o szerokości 1-2 mm są teraz niezawodnie rozpoznawane w automatycznych wycenach. Rowki poniżej 1 mm nadal wymagają ręcznej wyceny.
P2: Czy mogę określić tolerancje dla wąskich rowków?
A2 Tak . Szerokości rowków można teraz definiować z wąskimi tolerancjami (np. 1,2 mm ±0,05) bez konieczności ręcznej wyceny.
P3: Czy promienie narożników nadal ograniczają wykrywanie rowków?
A3: Nie. Promienie narożników są teraz prawidłowo odróżniane od szerokości rowka, co usuwa fałszywe ograniczenia.
P4: W jaki sposób meviy wybiera metody obróbki?
A4 System automatycznie wybiera frezowanie końcowe lub cięcie drutem w zależności od geometrii rowka, zapewniając możliwość produkcji i niezawodny czas realizacji.
P5: Czy ta aktualizacja ma wpływ na czas realizacji?
A5: Opcje standardowej i długiej dostawy pozostają bez zmian. W przypadku głębokich kieszeni lub funkcji tokarki czas realizacji jest automatycznie wydłużany o +2 dni bez ręcznej wyceny.
P6: Jakie materiały są obsługiwane?
A6: Wszystkie materiały i obróbki powierzchni obecnie obsługiwane przez meviy są kompatybilne, w tym stale, aluminium, stal nierdzewna, miedź i konstrukcyjne tworzywa sztuczne.
English
Deutsch
Français
Español
Italiano