BLOG » Neu bei meviy: Freiformflächen für CNC-Fräsen
Neu bei meviy: Freiformflächen für CNC-Fräsen
Mit dem neuesten Update haben Sie nun die Möglichkeit, präzisere Bearbeitungsmöglichkeiten mit Flach-, Kugel- und Radiusfräsern zu treffen. Diese erweiterte Funktion ermöglicht automatische Angebote für komplexe Freiformflächen, die zuvor schwer zu schätzen waren. Dadurch können Ingenieure nun eine größere Flexibilität in ihren Designs genießen, die Benutzerfreundlichkeit verbessern und den Fertigungsprozess optimieren.
Durch die kontinuierliche Erweiterung seiner Dienstleistungen bleibt MISUMI bestrebt, wertorientierte Lösungen für den Bereich der Industrieautomatisierung anzubieten, um weltweite Produktivitätssteigerungen und optimierte Lieferzeiten zu unterstützen.
Ein 3D-Modell mit einem komplexen Design, das im System zunächst als unbekannte Form erkannt wird, löst eine erneute Formenerkennung mit höherer Präzision aus, um das Design korrekt zu erfassen. Dieser Prozess dauert im Durchschnitt 12 Minuten.
Die Bedeutung der Bearbeitung von Freiformflächen
Traditionell war die Beschaffung von Bauteilen mit Freiformflächen aufgrund der Bearbeitungskomplexität, begrenzter Fertigungspartner und langer Lieferzeiten eine Herausforderung. Viele Kunden haben den Bedarf an einer nahtlosen Produktion solcher komplexen Designs geäußert. Als Antwort darauf hat meviy eine innovative Formenerkennungstechnologie entwickelt, die die Unterstützung von Radiusfräsern und Kugelfräsern ermöglicht. Dieser Fortschritt stellt sicher, dass selbst zuvor nicht verfügbare komplexe Geometrien nun mit vorhersehbaren Lieferzeiten und optimierter Beschaffung produziert werden können.
Neue Bearbeitungsmöglichkeiten
Mit diesem Update unterstützt meviy nun:
- Radiusfräser – Mit abgerundeten Ecken an der Schneide, ideal für das R-Bearbeiten in blockförmigen Bauteilen.
- Kugelfräser – Mit einer halbkugelförmigen Spitze, die für die Bearbeitung von konkaven Oberflächen, komplexen Konturen und Freiformgeometrien unerlässlich ist.
Was ist eine Freiformfläche?
Freiformflächen sind komplexe, sanft gewölbte Formen, die nicht einfachen geometrischen Formeln wie Ebenen, Zylindern oder Kugeln entsprechen. Im Gegensatz zu standardmäßig bearbeiteten Oberflächen, die geraden oder kreisförmigen Wegen folgen, weisen Freiformflächen eine kontinuierlich veränderliche Krümmung auf, was sie für Anwendungen unverzichtbar macht, die aerodynamische Effizienz, ergonomischen Komfort oder fortschrittliche Ästhetik erfordern.
Diese Oberflächen finden häufig Anwendung in Automobil- und Luftfahrtbauteilen, bei denen optimierter Luftstrom und strukturelle Integrität entscheidend sind. Sie werden auch in medizinischen Implantaten und Prothesen verwendet, wo präzise organische Formen benötigt werden, um dem menschlichen Körper zu entsprechen. Darüber hinaus ist die Fertigung von Formen und Werkzeugen auf Freiformflächen angewiesen, um komplexe Produktformen für die Kunststoff-Spritzgussfertigung, Gießen und Unterhaltungselektronik zu schaffen.
Traditionell war die Bearbeitung von Freiformflächen aufgrund ihrer Komplexität und der hohen rechnerischen Anforderungen eine Herausforderung. Fortschritte in der KI-gestützten Formenerkennung und der Multi-Achsen-CNC-Bearbeitung haben jedoch die Fertigung dieser komplexen Geometrien mit hoher Präzision erleichtert. Mit dem neuesten Update von meviy können Ingenieure nun den Angebotsprozess automatisieren und Bauteile mit Freiformflächen effizient produzieren, wodurch die Lieferzeiten verkürzt und die Designmöglichkeiten erweitert werden.
Vorteile der Bearbeitung von Freiformflächen
Die Bearbeitung von Freiformflächen eröffnet eine größere Designfreiheit und ermöglicht es Ingenieuren, aerodynamische, ergonomische und ästhetisch raffinierte Bauteile zu entwerfen. Durch den Einsatz von KI-gestützter Formenerkennung vereinfacht meviy den Beschaffungsprozess und reduziert die Zeit und Kosten, die traditionell mit der Bearbeitung komplexer Geometrien verbunden sind. Zudem können Hersteller durch automatisierte Angebote und stabile Lieferzeiten die Produktionseffizienz steigern und das Lieferkettenmanagement optimieren.
Anwendungen von Freiformflächen
Freiformflächen finden in verschiedenen Branchen weit verbreitete Anwendung, darunter:
- Luft- und Raumfahrt sowie Automobilindustrie – Zur Optimierung der aerodynamischen Leistung von Flugzeug- und Fahrzeugbauteilen.
- Medizinprodukte – Wird in Prothesen, Implantaten und ergonomischen chirurgischen Instrumenten eingesetzt, die präzises Konturieren erfordern.
- Form- und Werkzeugbau – Unverzichtbar für die Herstellung komplexer Werkzeuge, die im Spritzgießen und Präzisionsguss verwendet werden.
- Unterhaltungselektronik – Trägt zur Schaffung glatter, ästhetisch ansprechender Designs für Produktgehäuse und -verkleidungen bei.
Mit der neuesten Erweiterung von meviy können Ingenieure und Hersteller Freiformflächen nun problemlos in ihre Designs integrieren, die Grenzen der Innovation erweitern und gleichzeitig eine zuverlässige und kosteneffiziente Produktion sicherstellen.