BLOG » Was genau ist Fräsen? Alles was Sie wissen sollten
Was genau ist Fräsen? Alles was Sie wissen sollten
Das Fräsen ist eine Art der maschinellen Bearbeitung, die zur Herstellung verschiedener mechanischer Komponenten aus Materialien wie Kunststoff und Metall verwendet wird. Dank der präzisen Werkzeuge, die zur Herstellung verwendet werden, führt dieses Verfahren zu hochpräzisen Endprodukten.
In diesem Artikel werden die Maschinentypen, die beim Fräsen verwendet werden, die verschiedenen Werkzeuge und die Formen, die durch Fräsen hergestellt werden können, vorgestellt.
 
															Was genau ist Fräsen?
Beim Fräsen handelt es sich um ein Bearbeitungsverfahren, bei dem sich Schneidwerkzeuge, sogenannte Fräser, mit hoher Geschwindigkeit drehen und in ein auf einem Arbeitstisch befestigtes Werkstück schneiden.
Durch den Einsatz verschiedener Arten von Schneidwerkzeugen kann eine Vielzahl von Anforderungen erfüllt werden. Um nur einige zu nennen: ebene Flächen, gekrümmte Flächen, Lochbohrungen und Nutenschneiden.
Dank der dreidimensionalen Bewegung können mit diesem Verfahren auch komplexe Formen hergestellt werden. Während der Fertigung bewegen sich die Fräser vertikal, während der Arbeitstisch, auf dem das Werkstück liegt, horizontal gleitet. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Fähigkeit, bestimmte Formen zu bearbeiten, von der jeweiligen Fräsmaschine abhängt, sodass eine sorgfältige Prüfung erforderlich ist.
Fräsmaschinen werden in zwei Haupttypen unterteilt: Die „vertikale“ Fräsmaschine hat eine Spindel, die senkrecht zum Arbeitstisch steht, und ist die häufigste Art von Fräsmaschine. Bei einer „horizontalen“ Fräsmaschine hingegen befindet sich die Spindel parallel zur Oberfläche des Arbeitstisches.
Die wichtigsten Maschinen für das Fräsen
Universalfräsmaschine
NC-Fräsmaschine
Bearbeitungszentrum
NC Verzahnungsmaschine
Eine NC-Verzahnungsmaschine ist eine Art von Fräsmaschine, die für die Bearbeitung von Zahnrädern verwendet wird. Sie verwendet ein spezielles Schneidwerkzeug, den sogenannten „Wälzfräser“, der sich dreht, um die Bearbeitung durchzuführen.
Zahnräder haben komplizierte Formen und sind hochpräzise Bauteile. NC-Verzahnungsmaschinen ermöglichen eine einfache Einstellung der Zähnezahl und können das Wälzfräsen automatisch durchführen. Dadurch sind sie ideal für die effiziente und präzise Herstellung von Zahnrädern.
Arten von Fräswerkzeugen
Planfräser
Der Planfräser verfügt über mehrere Klingen entlang der Außenkante eines Kreises. Er erreicht eine ebene Oberfläche durch Rotation, während er sich parallel zum Werkstück bewegt.
Dieses Werkzeug bietet einen effizienten Materialabtrag über einen großen Bereich und eignet sich daher für hocheffizientes Schneiden. Außerdem ermöglicht es eine hochpräzise Bearbeitung von ebenen Flächen.
Es wird hauptsächlich auf Vertikalfräsmaschinen eingesetzt und ist das am häufigsten verwendete Werkzeug.
 
															Schaftfräser
Der Schaftfräser hat eine schlanke, bohrerähnliche Form und ist ein vielseitiges Werkzeug, das für verschiedene Bearbeitungsaufgaben geeignet ist, einschließlich Flach-, Stufen- und Nutenbearbeitung.
Während Planfräser für die Bearbeitung großer ebener Flächen verwendet werden, werden Schaftfräser für kleinere und komplizierte Formen eingesetzt. Sie können verschiedene Formen bearbeiten, wodurch sich die Notwendigkeit eines häufigen Werkzeugwechsels verringert.