4 Konstruktionstipps, um die Stabilität von Blechteilen zu verbessern

In Anbetracht ihrer großen Vielseitigkeit werden Blechteile häufig in allen Industriezweigen verwendet. Da die Blechteile jedoch dünn sind, gibt es oft Probleme mit der Stabilität und Festigkeit unter bestimmten Bedingungen. In diesem Artikel werden die 4 wichtigsten Konstruktionstipps zur Verbesserung der Stabilität von Blechbauteilen vorgestellt. Wir werden dies am Beispiel der untenstehenden Maschine tun, bei der ein Förderer die Werkstücke zu einer Drehbühne transportiert und der andere die von der Drehbühne entladenen Werkstücke zum nächsten Prozess bringt.

Design improvements can achieve more strength on each sheet metal components.

1. Hinzufügen von Schweißrippen zur Verstärkung von Blechen

adding ribs to make the sheet metal components more resistant

Die gebräuchlichste Lösung, die einem in den Sinn kommt, ist das Hinzufügen von Rippen zur Erhöhung der Festigkeit. Diese Rippen werden in einer ähnlichen Form wie in der Abbildung gezeigt an die Halterung geschweißt. Man kann mit Sicherheit sagen, dass das Hinzufügen von Rippen die am häufigsten angewandte Methode zur Erhöhung der Stabilität von Blechen ist.

 

Bei der Umsetzung dieser Konstruktion ist es wichtig, die gebogenen Abschnitte zu berücksichtigen, die in der obigen Abbildung durch die roten Kreise gekennzeichnet sind. Indem die Ecken der hinzugefügten Rippen ausgeschnitten werden und um den Biegeradius der Halterung herum Platz gelassen wird, wird die Festigkeit des Teils weiter verbessert.

2. Befestigung von Rippen mit Schrauben zur Verstärkung von Blechen

in case more strength is needed, attaching the rib with screws is a valuable strategy

Wenn die gebogenen Abschnitte nach dem Anbringen der Halterung keine ausreichende Festigkeit aufweisen, gibt es auch die Möglichkeit, die Rippen mit Schrauben zu befestigen.

 

Bei einer solchen Konstruktion ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die Schraubenköpfe nicht gegenseitig behindern, wie der rote Kreis zeigt. Außerdem kann es zu Einschränkungen beim Bohren von Gewinden kommen, um die Rippen an der Basis zu befestigen, an der die Halterung angebracht ist, sodass bei der Konstruktion des Schraubenteils sorgfältige Überlegungen erforderlich sind.

3. Hinzufügen von Sicken an den Biegungen zur Verstärkung von Blechen

adding tapers to the bend is a simple yet effective way to improve the resistance and rigidity of sheet metals

Wenn das Schweißen von Rippen nicht möglich ist, besteht eine andere Methode darin, die Biegungen der Halterung zu sicken. Dies ist eine einfache Methode, um die Steifigkeit zu erhöhen, ohne dass zusätzliche Bauteile oder eine größere Menge an Material verwendet werden. Allerdings wird mit dieser Methode im Vergleich zum Hinzufügen von Rippen eine geringere Festigkeit erreicht. Dies ist ein nützlicher Ansatz, wenn nur eine geringfügige Erhöhung der Stabilität erforderlich ist, ohne dass zusätzliche Materialien hinzugefügt werden müssen.

4. Einbringen von Verstärkungen im Inneren der Halterung zur Verstärkung von Blechen

In case rigidity is found to be insufficient after attaching the bracket, inserting a reinforcing bracket that connects to the paired bracket is one optimal alternative.

Sollte sich die Steifigkeit nach dem Anbringen der Halterung als unzureichend erweisen, ist das Einsetzen einer Verstärkungshalterung, die mit der gepaarten Halterung verbunden wird, eine optimale Alternative.

Im obigen Beispiel wurden Langlöcher für die Schrauben hinzugefügt, sodass Schwankungen in den Breitenmaßen des Förderers aufgefangen werden können. In Fällen wie der Befestigung der Rippen mit Schrauben im vorherigen Beispiel gab es Bedenken wegen der Überschneidung zwischen den Schrauben, die die Rippen und die Basis befestigen. Bei dieser Konstruktion werden diese Bedenken jedoch ausgeräumt.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese vier Konstruktionstipps wertvolle Einblicke in die Verbesserung der Stabilität von Blechteilen bieten. Durch das Einfügen von Rippen, entweder durch Schweißen oder Schrauben, und das Hinzufügen von konischen Biegungen können Ingenieure die Stabilität und Haltbarkeit ihrer Konstruktionen deutlich erhöhen. Darüber hinaus ist die Verstärkung von Klammern mit zusätzlichen Komponenten eine wirksame Methode zur Verbesserung der strukturellen Integrität. Die Anwendung dieser Strategien gewährleistet nicht nur die Zuverlässigkeit von Blechteilen, sondern optimiert auch deren Leistung in verschiedenen Anwendungen. Da die Hersteller ihre Konstruktionen weiterhin innovativ gestalten und verfeinern, dienen diese Tipps als unverzichtbare Hilfsmittel zur Erzielung einer überragenden Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei der Blechbearbeitung.