BLOG » Warm- und kaltgewalzte Bleche und Platten
Warm- und kaltgewalzte Bleche und Platten
Gewalzte Bleche sind ein wesentlicher Bestandteil der verarbeitenden Industrie und bekannt für ihre Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und Eignung zum Biegen und für andere Formen der Verarbeitung.
Dieser Blogbeitrag soll die Komplexität von gewalzten Blechen enträtseln und die Eigenschaften, Anwendungen und Arten dieser wichtigen Materialien näher erläutern. Insbesondere werden wir uns auf die weit verbreiteten warmgewalzten Bleche (SPHC) und kaltgewalzten Bleche (SPCC) konzentrieren.

Was sind gewalzte Stahlbleche?
Gewalzte Stahlbleche sind eine Art von eisenhaltigem Material, das häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird. Bevor wir uns mit den einzelnen Typen befassen, sollten wir zunächst die allgemeine Definition und die Eigenschaften von gewalzten Stahlblechen verstehen.
Merkmale von gewalzten Blechen
Bei gewalzten Blechen handelt es sich, wie der Name schon sagt, um Stahlplatten, die durch ein Walzverfahren hergestellt werden. Sie sind relativ kostengünstig und eignen sich gut für Biegevorgänge. Aufgrund ihrer plattenartigen Struktur sind sie ideal für Press- und Blecharbeiten und werden häufig für nicht strukturelle Bauteile wie Abdeckungen und Paneele verwendet.
Walzverfahren
Walzen ist eine Form der plastischen Verformung, bei der Metall mit Hilfe von zwei oder mehr rotierenden Walzen gestaucht und gedehnt wird. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Teig mit einem Nudelholz flachdrücken – so ähnlich funktioniert das Walzverfahren. Durch Einstellen des Abstands zwischen den Walzen lässt sich die Dicke des Blechs steuern. Durch die Anordnung mehrerer Walzen in verschiedenen Konfigurationen lassen sich einzigartige Querschnitte, wie z. B. Schienen, erzeugen. Das kontinuierliche Walzen von Stahlbrammen ermöglicht die schnelle Herstellung von Materialien mit gleichmäßigen Querschnitten. Beim Walzen können nicht nur Bleche, sondern auch Stäbe, Rohre und Profile mit H- oder L-förmigen Profilen hergestellt werden. Häufig wird das Walzen nicht zur Herstellung von Endprodukten, sondern von Rohmaterial für die Weiterverarbeitung eingesetzt.
Das Walzen wird anhand der Verarbeitungstemperatur in zwei Hauptkategorien unterteilt: Warmwalzen und Kaltwalzen.
Warmwalzen
Beim Warmwalzen wird das Material bei einer Temperatur verarbeitet, die höher ist als seine Rekristallisationstemperatur. Bei Materialien aus Stahl bedeutet dies in der Regel eine Bearbeitung bei Temperaturen zwischen 900°C und 1.200°C.
Vorteile des Warmwalzens:
– Aufgrund der hohen Temperaturen ist zum Walzen des Metalls weniger Kraft erforderlich.
– Die hohen Temperaturen verbessern die Kristallstruktur des Materials und machen es zäher.
– Es findet keine Kaltverfestigung statt, da das Material oberhalb seiner Rekristallisationstemperatur liegt.
Nachteile des Warmwalzens:
– Die Erwärmung des Materials ist mit zusätzlichen Kosten und Energieaufwand verbunden.
– Aufgrund der hohen Temperaturen kann es zu einer Oxidation kommen, die zu einer Zunderschicht auf der Oberfläche führt.
– Die Maßgenauigkeit ist aufgrund der Wärmeausdehnung und -kontraktion etwas beeinträchtigt.
Gib hier deine Überschrift ein
Das Kaltwalzen wird bei oder nahe der Raumtemperatur durchgeführt. Trotz der Bezeichnung kann die Temperatur des Metalls aufgrund der bei der Verarbeitung entstehenden Wärme ansteigen, bleibt aber in der Regel unter 600 °C.
Vorteile des Kaltwalzens:
– Es werden keine Heizgeräte benötigt.
– Erzeugt eine glatte und glänzende Oberfläche.
– Bietet im Vergleich zum Warmwalzen eine höhere Maßgenauigkeit.
Nachteile des Kaltwalzens:
– Erfordert einen höheren Kraftaufwand, um das Material bei niedrigeren Temperaturen zu bearbeiten.
– Kann zu Kaltverfestigung führen, was eine weitere Wärmebehandlung wie Weichglühen erforderlich macht.
Darüber hinaus gibt es ein Zwischenverfahren, das Warmwalzen, das zwischen 600°C und 900°C durchgeführt wird und die Vorteile des Warm- und des Kaltwalzens kombiniert. Dieses Verfahren ist jedoch weniger verbreitet.
Arten von gewalzten Stahlblechen: SPHC und SPCC
Gewalzte Stahlbleche werden nach der Walztemperatur eingeteilt. Warmgewalzte Stahlbleche werden als SPHC bezeichnet, während kaltgewalzte Bleche als SPCC bezeichnet werden. Diese Bezeichnungen geben die Verarbeitungsmethoden an, mit denen die gewünschten Eigenschaften und Anwendungen erreicht werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gewalzte Stahlbleche aufgrund ihrer einfachen Verarbeitung und Anpassungsfähigkeit eine vielseitige und wirtschaftliche Option für verschiedene Anwendungen darstellen. Wenn Sie die Unterschiede zwischen SPHC und SPCC kennen, können Sie das richtige Material für Ihre spezifischen Anforderungen auswählen und so eine optimale Leistung und Kosteneffizienz bei Ihren Projekten sicherstellen.
Warmgewalzte Stahlbleche verstehen: Was ist SPHC?
Warmgewalzte Bleche, insbesondere SPHC, sind häufig verwendete Materialien in verschiedenen Branchen. In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den Eigenschaften und Anwendungen von SPHC, einer beliebten warmgewalzten Stahlsorte.
Anwendungen von SPHC
SPHC ist als allgemeines Material eingestuft und wird in der Regel nicht für strukturelle Bauteile verwendet, die eine hohe Festigkeit erfordern. Da es keine garantierte Festigkeit aufweist, wird es nicht für Anwendungen empfohlen, bei denen es auf Sicherheit oder Zuverlässigkeit ankommt. Aufgrund seiner ausgezeichneten Biegsamkeit ist es jedoch ideal für den Einsatz in Automobilkarosserien und elektrischen Gehäusen. Da das Material erschwinglich ist, eignet es sich für große Bauteile wie Außenteile und Abdeckungen.
Vorteile von SPHC Warmgewalzten Stahlblechen
- Kosten-Effizienz: SPHC-Bleche sind im Vergleich zu anderen Stahlarten relativ günstig und somit eine wirtschaftliche Wahl für Großprojekte.
- Hervorragende Formbarkeit: Sie lassen sich leicht formen, biegen und schweißen, was sie ideal für Anwendungen macht, die komplexe Formen erfordern, wie beispielsweise Karosserieteile von Fahrzeugen und Gehäuse für Elektrogeräte.
- Erhöhte Duktilität und Zähigkeit: Der Warmwalzprozess bei hohen Temperaturen verbessert ihre Duktilität und Zähigkeit, was für viele allgemeine Verwendungszwecke ausreichende Festigkeit bietet.
Nachteile von SPHC Warmgewalzten Stahlblechen
- Geringere Maßgenauigkeit: Der Warmwalzprozess bei hohen Temperaturen kann zu Schwankungen in der Dicke und Oberflächenunregelmäßigkeiten führen, die für Anwendungen, die präzise Abmessungen und eine glatte Oberfläche erfordern, möglicherweise nicht geeignet sind.
- Oberflächenoxidation und Schuppenbildung: SPHC-Bleche neigen aufgrund der hohen Temperaturen im Walzprozess zu Oxidation und Schuppenbildung, was zu einer „Schuppen“-Schicht auf der Oberfläche führt, die eine zusätzliche Bearbeitung oder Entfernung erfordern kann.
- Begrenzte Zugfestigkeit und Härte: Obwohl sie eine gute allgemeine Festigkeit bieten, weisen SPHC-Bleche nicht das gleiche Niveau an Zugfestigkeit und Härte auf wie einige spezialisierte Stahlarten, was ihre Verwendung in hochbelasteten Anwendungen einschränkt.
Kaltgewalzten Stahlbleche verstehen: Was ist SPCC?
Kaltgewalzte Stahlbleche (SPCC) sind bekannt für ihre glatte Oberfläche und hohe Präzision. Bei Raumtemperatur verarbeitet, bieten SPCC-Bleche eine überlegene Maßgenauigkeit und ein elegantes, glänzendes Aussehen, was sie ideal für Anwendungen macht, die feine Details und ästhetische Anziehungskraft erfordern. Ihre ausgezeichnete Formbarkeit ermöglicht es, sie leicht zu formen und zu manipulieren, was sie für eine Vielzahl von Verwendungen, von Autoteilen bis hin zu Haushaltsgeräten, geeignet macht. Aufgrund ihrer Anfälligkeit für Korrosion erfordern SPCC-Bleche jedoch in der Regel Oberflächenbehandlungen wie Lackieren oder Verzinken, um ihre Haltbarkeit zu verbessern.
Anwendungen von SPCC
SPCC (kaltgewalzte Stahlbleche) finden aufgrund ihrer hervorragenden Oberflächenqualität und Verformbarkeit zahlreiche Anwendungen. Diese Stahlbleche werden häufig in der Automobilindustrie eingesetzt, insbesondere bei der Herstellung von Karosserieteilen, Rahmen und anderen wichtigen Komponenten, die Präzision und eine glatte Oberfläche erfordern. Darüber hinaus sind SPCC-Bleche in der Produktion von Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen und Mikrowellen sehr beliebt, da sie eine ästhetisch ansprechende und langlebige Lösung bieten. Auch in der Herstellung von Büroausstattung, Möbeln und verschiedenen Gehäusen für elektronische Geräte kommen SPCC-Bleche häufig zum Einsatz. Dank ihrer leichten Bearbeitbarkeit durch Stanzen, Formen und Lackieren sind sie vielseitig verwendbar. Trotz ihrer Anfälligkeit für Korrosion kann eine geeignete Oberflächenbehandlung, wie Verzinkung oder Beschichtung, ihre Lebensdauer erheblich verlängern, was sie zu einer bevorzugten Wahl in vielen Industriezweigen macht.
Gib hier deine Überschrift ein
- Schönes Oberflächenfinish: SPCC hat eine glatte und glänzende Oberfläche, die es optisch ansprechend macht.
- Hohe Verarbeitbarkeit: Es ist leicht zu formen und zu gestalten und lässt sich hervorragend verarbeiten.
- Hohe Präzision: Das Material zeichnet sich durch hohe Maßgenauigkeit aus.
- Kosteneffektiv: Obwohl es teurer ist als SPHC, ist SPCC im Vergleich zu Edelstahl und anderen hochwertigen Materialien immer noch relativ erschwinglich.
Nachteile von SPCC
- Anfälligkeit für Oxidation: SPCC ist sehr oxidationsanfällig und erfordert eine sofortige Oberflächenbehandlung, wie z. B. eine Lackierung oder Beschichtung nach dem Kauf, um Rost zu verhindern. Es ist nicht für eine langfristige Lagerung ohne Schutzmaßnahmen geeignet.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl warmgewalzte Bleche (SPHC) als auch kaltgewalzte Bleche (SPCC) deutliche Vorteile bieten und für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. SPHC ist aufgrund seiner Erschwinglichkeit und Biegsamkeit für nicht-strukturelle Bauteile geeignet, während SPCC aufgrund seiner Präzision und schönen Oberfläche ideal für Anwendungen ist, die eine hohe Fertigungsqualität und Ästhetik erfordern. Die Kenntnis der Eigenschaften dieser Materialien hilft bei der Auswahl der richtigen Stahlsorte für Ihre spezifischen Anforderungen.
Warmgewalzte Stahlbleche (SPHC) und kaltgewalzte Stahlbleche (SPCC) sind sehr häufig verwendete eisenbasierte Materialien für den allgemeinen Gebrauch. Als grobe Unterscheidung sollten Sie sich für SPHC entscheiden, wenn Sie den Preis niedrig halten wollen, und für SPCC, wenn Sie dünne und hochpräzise Produkte herstellen wollen. Machen Sie sich mit den grundlegenden Eigenschaften der Materialien vertraut und nutzen Sie diese für Ihre Konstruktion.