Neu bei meviy: Kantenbrechen von Blechteilen

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Service für die Blechbearbeitung jetzt zusätzliche das Kantenbrechen beinhaltet. Mit diesem neuen zusätzlichen Verfahren können wir nun sicherstellen, dass sowohl Kanten als auch Löcher (sichtbare und nicht sichtbare Oberflächen) die R0.1-Normen erfüllen.

 

Diese Erweiterung ist eine direkte Reaktion auf die Rückmeldungen von Kunden, die sich über Grate auf nicht sichtbaren Oberflächen beklagten. Wir laden Sie ein, diesen neuen Service in Anspruch zu nehmen und die verbesserte Qualität selbst zu erleben!

Beispiele für das Kantenbrechen

sheet metal parts with chamfering
  • Material: SUS304(2B)
  • Maße: 45mmx30mmx42.2mm
  • Blechstärke: 3mm
  • MaterialSPCC/SPHC (no surface treatment)
  • Maße57.8mm×91mm×20mm
  • Blechstärkelate: 2.3mm
  • Material: SPCC/SPHC (Trivalent chromate white)
  • Maße57.8mm×91mm×20mm
  • Blechstärke: 3mm

Kantenbrechen verstehen: Vorteile, Merkmale und Konstruktionsüberlegungen

Das Kantenbrechen ist ein Bearbeitungsprozess, bei dem die Kanten eines Materials abgeschrägt werden, in der Regel in einem 45-Grad-Winkel, um einen glatteren Übergang zwischen den Oberflächen zu schaffen. Dieses Verfahren ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens verbessert das Kantenbrechen die Ästhetik des Bauteils und verleiht ihm ein poliertes und professionelles Aussehen. Zum anderen wird die Sicherheit durch die Verringerung scharfer Kanten erheblich verbessert, was Verletzungen bei der Handhabung und Montage verhindern kann. Darüber hinaus erleichtern abgerundete Kanten die Passgenauigkeit und die Ausrichtung von Bauteilen, da sie die Bauteile leichter an ihren Platz führen und die Gefahr von Überschneidungen oder Fehlausrichtungen verringern.

 

Zu den Merkmalen des Kantenbrechens gehört die Fähigkeit, gleichmäßige, saubere Kanten zu erzeugen, was besonders in der Feinmechanik und der hochwertigen Fertigung wichtig ist. Das Kantenbrechen kann auch die Haltbarkeit eines Bauteils verbessern, indem es Schwachstellen beseitigt, an denen Risse oder Brüche entstehen könnten. Bei der Konstruktion eines kundenspezifischen 3D Bauteils mit gebrochenen Kanten ist es jedoch wichtig, die Maße der Kanten in den Konstruktionszeichnungen genau anzugeben. Ungenaue Angaben können zu Fertigungsfehlern führen und die Funktionalität des Bauteils beeinträchtigen.

 

Wenn Sie Kanten in einen Entwurf einbeziehen, sollten Sie die Materialeigenschaften und den Verwendungszweck des Bauteils berücksichtigen. Bei manchen Materialien sind bestimmte Kantenwinkel oder -tiefen erforderlich, um die strukturelle Integrität zu erhalten. Wichtig ist auch eine klare Kommunikation mit dem Fertigungsteam, um sicherzustellen, dass das Kantenbrechen mit den allgemeinen Konstruktionsanforderungen übereinstimmt und die Leistung des Bauteils verbessert. Durch sorgfältige Planung und Berücksichtigung dieser Faktoren kann das Kantenbrechen die Qualität und Verwendbarkeit des Endprodukts erheblich verbessern.