BLOG » Neu bei meviy: 5 neue Lackierungen für Blechteile jetzt erhältlich
Neu bei meviy: 5 neue Lackierungen für Blechteile jetzt erhältlich
Ab September 2024 haben wir unseren Service für die Blechbearbeitung um neue Lackieroptionen erweitert. Dieses Update ist ideal für alle, die lebendige, optisch auffällige Bauteile benötigen oder für die Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Anlagen. Mit dieser Ergänzung können Sie nun aus fünf neuen Lackfarben wählen.
Lackierungen sind eine Art von Industrielacken, die auf organischen Lösungsmitteln beruhen, um die Pigmente, Bindemittel und andere Bauteile zu transportieren. Diese Beschichtungen sind aufgrund ihrer starken Haftungseigenschaften weit verbreitet und eignen sich daher ideal für Oberflächen, die eine robuste, dauerhafte Oberfläche erfordern, wie z. B. Blech. Nach dem Auftragen verdunstet das Lösungsmittel in der Beschichtung und hinterlässt eine harte Schutzschicht, die Korrosion, Chemikalien und Umweltschäden widersteht. Lösemittelbasierte Beschichtungen eignen sich besonders gut für raue Industrieumgebungen, z. B. in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie, wo lang anhaltender Schutz entscheidend ist.
Lackierungen auf Lösemittelbasis sind außerdem flexibel in der Anwendung, da sie unter verschiedenen Witterungsbedingungen und auf nicht ganz sauberen Oberflächen eingesetzt werden können – eine Flexibilität, die wasserbasierten Lacken oft fehlt. Die Verwendung von organischen Lösungsmitteln bedeutet jedoch, dass sie während der Anwendung und Aushärtung flüchtige organische Verbindungen (VOC) freisetzen, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können. Trotzdem sind sie aufgrund ihrer Leistungs- und Schutzeigenschaften die erste Wahl, wenn ein Höchstmaß an Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit erforderlich ist.
Lackierungen werden oft mit Pulverbeschichtungen verglichen, aber diese beiden Methoden unterscheiden sich wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
Pulverbeschichtungen
Lackierungen
Schichtdicke ※1
80±30μm
30±15μm
Temperatur zum Aushärten
180℃
140℃
Dauer zum Aushärten
20-30 Minuten
Salzspraytest *2
120 Stunden
72 Stunden
Wichtige Hinweise zur Lackierung des Produkten
– Es kann Spuren von hängenden Vorrichtungen nach der Lackierung geben, wie auf dem Bild gezeigt
– Die Vorbehandlung umfasst eine Eisenphosphatbeschichtung, und wir führen strenge Kontrollen durch, einschließlich Schichtdickenprüfungen und Gittertests, um die Qualität und Funktionalität jedes Bauteils zu gewährleisten.
Diese Verbesserung ist so konzipiert, dass sie Ihre spezifischen Anpassungsanforderungen mit erhöhter Effizienz und Präzision erfüllt.