Jetzt auch für Blechteile ab 1.2m – Automatische Angebotserstellung verfügbar!

Ab Mai 2025 hat meviy die Größenreichweite für automatische Angebote auf große Blechteile erweitert.

 

Hatten Sie schon einmal Schwierigkeiten, große Komponenten zu beschaffen oder wertvolle Zeit mit der Abstimmung von Lieferzeiten mit Lieferanten zu verlieren? Mit meviy können Sie jetzt übergroße Blechteile bestellen.

 

Nutzen Sie diese erweiterte Funktion und probieren Sie es noch heute aus!

Blechteile – Übersicht der Größenerweiterung

 

Die maximale Größe für Blechteile wurde von 1.200 mm auf 1.500 mm erhöht. Details zu unterstützten Materialien, Oberflächenbehandlungen und Weiteres sind wie folgt:

 

Unterstützte Größen (Für Blechteile ab 1.200 mm)

Materialtypen und Verfügbare Blechstärken

MaterialtypMaterialOberflächenbehandlungBlechstärke (mm)
StahlSPCC/SPHC, EN 1.00380.8 – 6.0
  Pulverbeschichtung1.2 – 4.5
 EN 1.00389.0 – 16.0
 SECC (Galvanisch verzinkt)Galvanisch verzinkt0.8 – 3.2
EdelstahlEN 1.4016No.19.0 – 12.0
  2B0.8 – 6.0
  Einseitig #400-Körnung poliert0.8 – 3.0
  Feine Linienstruktur (Hairline)0.8 – 3.0
 EN 1.40162B0.8 – 3.0
AluminiumEN AW−50520.8 – 6.0
 EN AW−5052Eloxieren (Weiß)1.0 – 3.0
 EN AW−5052Eloxieren (Schwarz) 
example of a sheet metal available at meviy with the new size range recognized

Verfügbare Farben

 

BeschichtungRAL-BezeichnungFarbname
PulverbeschichtenRAL 9005 equiv. (95%)Schwarz
 RAL 7032 equiv. (97%)Grau
 RAL 7032 equiv. (98%)Cremegrau
 RAL 9003 equiv. (95%)Cremeweiß (Halbglanz)
 RAL 9003 equiv. (96%)Cremeweiß (Vollglanz)
LackierenRAL 1000 equiv. (90%)Grünbeige
 RAL 5024 equiv. (94%)Pastellblau
 RAL 2011 equiv. (94%)Dunkelorange
 RAL 7032 equiv. (92%)Kieselgrau
 RAL 3000 equiv. (91%)Feuerrot

Entdecken Sie effiziente Blechbearbeitung mit meviy


meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform, die von MISUMI entwickelt wurde, um den Beschaffungsprozess von kundenspezifischen Teilen für Ingenieure zu vereinfachen. Durch das einfache Hochladen eines 3D-CAD-Modells erhalten Sie sofort ein Angebot und ein Lieferdatum – ganz ohne Zeichnungen oder langwierige Abstimmungen mit Lieferanten. Mit Unterstützung für Laserschneiden, Biegen und Oberflächenbehandlungen bietet meviy eine schnelle, zuverlässige Lösung für Ihre Blechprototypen- und Produktionsbedürfnisse.